P17
produit

Embase P17 441x265mm avec rail 13 modules et jusqu'à 4 prises 16A pour plastron 220x125mm pour composer un coffret P17
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plastron P17 220x125mm recevant 2 prises 16A pour composer un coffret P17
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

boîte encastrement P17 pour maçonnerie IP55 pour 1 prise 16A ou 32A ou domestique référence 057671
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Embase P17 371x125mm avec rail 5 modules et jusqu'à 2 prises 16A pour plastron 220x125mm pour composer un coffret P17
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Embase P17 421x125mm avec rail 5 modules et jusqu'à 3 prises 16A pour plastron 280x125mm pour composer un coffret P17
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Embase P17 boîtier 220x125mm pour plastron 220x125mm pour composer un coffret P17
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Embase P17 boîtier 280x125mm pour plastron 280x125mm pour composer un coffret P17
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Embase P17 501x405mm avec rail 20 modules et jusqu'à 9 prises 16A pour plastron 280x125mm pour composer un coffret P17
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Embase P17 441x405mm avec rail 20 modules et jusqu'à 6 prises 16A pour plastron 220x125mm pour composer un coffret P17
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Embase P17 501x265mm avec rail 13 modules et jusqu'à 6 prises 16A pour plastron 280x125mm pour composer un coffret P17
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plaque équipée d'un bouton d'arrêt d'urgence Osmoz IP66 pour coffret P17 à fixer sur plastron pré-percé
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plastron P17 220x125mm recevant 1 prise 16A ou 32A pour composer un coffret P17
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plastron plein P17 220x125mm pour composer un coffret P17
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plastron P17 280x125mm recevant 3 prises 16A pour composer un coffret P17
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plastron P17 280x125mm recevant 2 prises 16A ou 32A pour composer un coffret P17
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret 4 prises P17 IP44 dont 1 prise 3P+N+T 380V~ à 415V~ , 1 disjoncteur et 1 interrupteur différentiel
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret 4 prises P17 IP44 dont 1 prise 3P+T 380V~ à 415V~ , 1 disjoncteur et 1 interrupteur différentiel
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret 3 prises P17 IP44 - 1 prise 2P+T et 2 prises 2P+T NF C 16A et 1 disjoncteur
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret 2 prises P17 IP44 - 1 prise 2P+T 16A , 1 prise 3P+T 16A et 1 disjoncteur
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret 2 prises P17 IP44 - 2 prises 2P+T 16A et 1 disjoncteur
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret 2 prises P17 IP44 - 2 prises 2P+T NF C 16A et 1 disjoncteur
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise verrouillée P17 IP66 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret P17 IP55 avec interrupteur et 1 prise 32A 3P+N+T - 380V~ à 415V~ - 50Hz à 60Hz
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret P17 IP44 avec interrupteur et 1 prise 32A 3P+N+T - 380V~ à 415V~ - 50Hz à 60Hz
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste