Prolongateur, fiche et adaptateur
produit

Fiche biplite étanche IP44 avec 2 prises 2P+T 16A 230V frontales antichoc avec 2 bouchons - caoutchouc noir
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Fiche double fonction 2P+T 16A 250V pour branchement de 2 appareils sur une même prise
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prolongateur plastique 2P+T 16A à anneau avec étiquette avec Gencod - gris
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Fiche plastique 2P+T 16A à anneau avec étiquette avec Gencod - noir
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prolongateur plastique 2P+T 16A à anneau avec étiquette avec Gencod - blanc
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Fiche plastique 2P+T 16A à anneau avec étiquette avec Gencod - blanc
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Fiche plastique 2P+T 16A à sortie droite avec étiquette avec Gencod - blanc
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prolongateur plastique 2P+T 16A à anneau avec étiquette avec Gencod - noir
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Fiche plastique 2P+T 16A à anneau avec étiquette avec Gencod - gris
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Fiche caoutchouc 2P+T 16A IP44 standard germanique à sortie droite - noir
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Fiche plastique 2P 6A avec anneau d'extraction - blanc
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Fiche plastique 2P+T 16A à orientation du câble 360° - blanc
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Fiche plastique 2P+T 16A à orientation du câble 360° - noir
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Fiche plastique 2P 6A avec anneau d'extraction - noir
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prolongateur plastique 2P+T 16A - blanc
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Fiche borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite avec étiquette avec Gencod
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prolongateur plastique 2P 6A avec anneau d'extraction - blanc
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prolongateur borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite avec étiquette avec Gencod
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Fiche caoutchouc 2P+T 16A IK08 pour IP55
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prolongateur plastique 2P+T 16A à anneau - noir
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prolongateur borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Fiche borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Fiche mâle caoutchouc 2P+T 16A IK08 à connexion automatique IP44
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 à connexion automatique IP44
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste