Télécommande et centrale
Si le bâtiment comporte plusieurs étages, chaque étage pourra être considéré comme une zone et équipé d’une télécommande locale de mise au repos, et une télécommande générale pourra permettre la mise au repos de l’ensemble de l’installation. Les télécommandes de zones (filaires) peuvent éventuellement être complétées avec un interrupteur à clé pour BAES (Céliane ou Mosaic) pour une commande déportée.
Il existe plusieurs types de télécommandes filaires pour BAES à LEDs :
Standard sans report de défaut à distance ou IP pour un report de défaut à distance, avec la web app « Legrand ERPconnecté ». Elles sont compatibles avec les alarmes type 4-2 boucles et les BAAS Ma.
Découvrez également les BAES et leurs accessoires (kit de suspension, étiquettes, accessoires de fixation, etc.) pour sécuriser les bâtiments de vos clients. Consultez les fiches techniques des produits à inclure dans votre projet afin d’en connaître les caractéristiques et d’ajuster votre proposition aux besoins du client. Retrouvez toutes les technologies Legrand dans le catalogue en ligne.