Acheminement et qualité de l'énergie

produit

777 produits
Onduleur Keor multiplug avec 6 prises de courant 2P+T et disjoncteur intégré - 600VA 360W - autonomie 10 à 15 minutes
Keor | ref. 3 100 83

Onduleur Keor multiplug avec 6 prises de courant 2P+T et disjoncteur intégré - 600VA 360W - autonomie 10 à 15 minutes

212,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur monophasé Keor PDU avec 8 prises 2P+T - 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes
Keor | ref. 3 103 30

Onduleur monophasé Keor PDU avec 8 prises 2P+T - 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes

675,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur Keor multiplug avec 6 prises de courant 2P+T et disjoncteur intégré - 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes
Keor | ref. 3 100 84

Onduleur Keor multiplug avec 6 prises de courant 2P+T et disjoncteur intégré - 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes

267,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Bloc d'alimentation femelle pour mini canalisation MS63 et MS100
ref. ZU51511051

Bloc d'alimentation femelle pour mini canalisation MS63 et MS100

404,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Elément droit de mini canalisation MS100 - 100A - 3+3 prises - 3m
ref. ZU51510101

Elément droit de mini canalisation MS100 - 100A - 3+3 prises - 3m

516,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Elément droit de canalisation d'éclairage LBplus LBA252 - 25A - 2 conducteurs / 2 prises - 3 mètres
ref. ZU75150101

Elément droit de canalisation d'éclairage LBplus LBA252 - 25A - 2 conducteurs / 2 prises - 3 mètres

116,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte de dérivation avec déconnexion sur couvercle pour MS - avec fenêtre pivotante 7 modules
ref. ZU51515067

Boîte de dérivation avec déconnexion sur couvercle pour MS - avec fenêtre pivotante 7 modules

235,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Connecteur monophasé pour canalisation d'éclairage LBplus - L1-N - 10A avec câble de 1 mètre H05VVF
ref. ZU75005011

Connecteur monophasé pour canalisation d'éclairage LBplus - L1-N - 10A avec câble de 1 mètre H05VVF

24,48

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Support de suspension pour mini canalisation MS (1 tous les 2 mètres)
ref. ZU51002002

Support de suspension pour mini canalisation MS (1 tous les 2 mètres)

11,47

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Embout pour mini canalisation MS
ref. ZU51501351

Embout pour mini canalisation MS

67,78

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Bloc d'alimentation standard femelle + embout pour canalisation LBplus LBA252 , LBA254 , LBB252 , LBB254
ref. ZU75161001

Bloc d'alimentation standard femelle + embout pour canalisation LBplus LBA252 , LBA254 , LBB252 , LBB254

67,45

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Support de suspension 60 kg pour canalisation d'éclairage LBplus - typeA
ref. ZU75003000

Support de suspension 60 kg pour canalisation d'éclairage LBplus - typeA

5,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Acheminement et qualité de l'énergie

L’offre Legrand comporte un grand nombre de solutions répondant efficacement à deux besoins principaux des clients : l’acheminement fiable de l’électricité et la qualité de l’énergie. Différents équipements sont proposés pour une réponse adaptée à votre installation électrique (type de réseau, puissance, fréquence, etc.).

Onduleurs

Système essentiel pour une alimentation stable et sans interruption, l’onduleur assure une continuité de service (en cas de coupure de courant) et protège les appareils électriques contre tout problème (ex. : surtensions sur le réseau). On distingue trois technologies parmi les solutions disponibles : On-line double conversion, Off-line et Line interactive.

Transformateurs HT-BT (Haute Tension-Basse Tension)

Solution haute performance permettant une réduction homogène de la consommation énergétique, le transformateur sec HP autoextinguible permet de diminuer les pertes à vide de -10% du A0 et les pertes en charge Ak imposées par le règlement 548/2014/CE qui définit l'application de la directive européenne 2009/125/CE, dite EcoDesign. Des enveloppes de protection sont également proposées (longues de 180 à 260 cm). Découvrez les transformateurs secs haute tension / basse tension.

Canalisations électriques préfabriquées 

Garante d’une distribution optimale, la canalisation permet d’alimenter tout type d’équipements en tous lieux grâce à une connexion rapide et fiable des conducteurs sous tension. Découvrez notamment la gamme MR (Medium Rating - calibre moyen) dédiée à la distribution dans les moyennes/grandes entreprises, immeubles de grande hauteur et établissements tertiaires.

Batteries de condensateur

Solution clé pour améliorer le facteur de puissance d’une installation, la batterie de condensateur existe avec self anti-harmoniques, permet de compenser les pertes d'électricité liées à l'énergie réactive. Découvrez la gamme d’accessoires associés pour une mise en œuvre optimale.

Toutes ces solutions permettent de disposer d’un réseau électrique performant en assurant le bon fonctionnement de l’installation électrique et en garantissant une fourniture d’électricité de qualité. Utilisées conjointement ou séparément, elles répondent aux attentes des clients en termes de fiabilité et de performance lors de leur utilisation.

Complétez vos installations avec des solutions de mesure et de supervision pour une maitrise de la consommation électrique.

Nos équipes sont à votre service pour vous conseiller dans le choix des produits, vous renseigner sur de nouvelles solutions et des points normatifs, faire un audit qualité de vos réseaux électriques ou encore effectuer la maintenance de vos transformateurs.