Télécharger l'image en grand format

Etiquette de signalisation d'évacuation repositionnable et recyclable avec flèche

  • Ref. 0 612 10
  • LEGRAND

Etiquettes de signalisation repositionnables, pouvant être installées sur les BAES, BAEH et luminaires pour sources centralisées d'évacuation

12,42 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Pour références : 062525, 062526, 062560, 062625, 062626, 062660
  • Etiquette rigide de signalisation d'évacuation repositionnable et recyclable avec flèche
  • Visible depuis une distance de 20m (conformément à la norme européenne EN 1838) - Pictogramme constitué de deux carrés sécables : 1 silhouette humaine sortant par une porte et 1 flèche horizontale
  • Conforme au règlement de sécurité des ERP (article C0 42 : balisage des dégagements)
  • Conformes à l'arrêté du 4 novembre 1993 (signalisation de sécurité sur les lieux de travail) et à la norme NF X 08-003 : juillet 2006 (couleurs et signaux de sécurité)

Les + utilisation

Permet de répondre à un maximum de situations avec la flèche orientable à 90°

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Feuillet/plaque inséré(e)
  • Signification du pictogramme
    Itinéraire de secours
  • Bilatéral
    Oui
  • Longueur
    100mm
  • Largeur
    200mm
  • Epaisseur de matériau
    0.25mm
  • EAN/Gencode
    3414971361164

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations