Boîte de sol, colonne et nourrice Legrand

produit

510 produits
Liaison de masse alu pour goulotte, colonne ou colonnette
ref. 0 111 88

Liaison de masse alu pour goulotte, colonne ou colonnette

31,08 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boite d'encastrement pour encastré de sol kalankosol diam. 60 mm
ref. 498 063

Boite d'encastrement pour encastré de sol kalankosol diam. 60 mm

Pop-up prog. mosaic précâblé-2x2P+T F/B +2xRJ45 +1xHD15 +1xjack 3,5- blanc bril.
ref. 0 540 42

Pop-up prog. mosaic précâblé-2x2P+T F/B +2xRJ45 +1xHD15 +1xjack 3,5- blanc bril.

Pop-up prog. mosaic précâblé-1x2P+T F/B + 2xRJ45 cat.6 FTP - blanc brillant
ref. 0 540 40

Pop-up prog. mosaic précâblé-1x2P+T F/B + 2xRJ45 cat.6 FTP - blanc brillant

Module d'éclairage pour colonne - 500 lux - variation 1-10 v - alu
ref. 0 307 98

Module d'éclairage pour colonne - 500 lux - variation 1-10 v - alu

Module d'éclairage pour colonne - 500 lux - on/off - alu
ref. 0 307 97

Module d'éclairage pour colonne - 500 lux - on/off - alu

Boîte de sol, colonne et nourrice Legrand

De nombreux équipements permettent de fournir des moyens d’alimentation aux usagers dans les bureaux comme par exemple des prises à un ou plusieurs postes pour brancher leurs appareils électriques.

Les boîtes de sol sont des solutions qui permettent d’organiser les câbles de l’installation dans le sol (via différents raccords) et de les protéger. Elles sont disponibles en version complète, ou bien en kits supports. L’installation peut être complétée  par un couvercle (revêtement laiton, inox), une boîte d’encastrement simple ou pour sol en béton (étanches au coulage béton), ou encore par des accessoires (plaques de finition, kits pour isolation électrique, adaptateurs, ou sorties de câble).

Les prises de sol et plan de travail permettent de mettre à disposition des points d’alimentation électrique à proximité des utilisateurs qui peuvent être dissimulés avec leur volet afin de prendre le moins de place possible. Elles existent en plusieurs modèles, simple ou double, dans différentes formes (rondes, carrée, rectangulaire), et les platines peuvent être de plusieurs couleurs (inox brossé, acier brun brossé, ou encore doré brossé).

Les équipements de bureau se composent de blocs bureau (notamment en alu anodisé) à équiper ou équipés, qui comportent plusieurs modules (de 6 à 16 modules) et bon nombre de fonctionnalités pratiques (bouton On/Off, prises 2P+T, prise RJ45, prise USB C, double prise USB Power Delivery pour une recharge plus rapide, etc.). Ils peuvent être fixés au bureau avec une bride de fixation, ou bien avec les adhésifs double face fournis qui permettent éventuellement de les déplacer si besoin et de les fixer à nouveau ailleurs (cloisons, bureaux, etc.).

Les blocs nourrice mettent à disposition des prises pour alimenter des postes de travail et peuvent être placés au plus près de l’utilisateur, au sol ou fixés sur le bureau. Ils peuvent comporter de 2 à 6 prises et peuvent être équipés de plusieurs fonctions différentes : prises 2P+T, disjoncteur différentiel, prises 2P+T à détrompage, ou encore prises RJ45.

Les colonnes et colonnettes se placent près des bureaux et permettent de distribuer le courant verticalement avec un type d’alimentation par le sol ou par le plafond. Selon la place disponible ou le nombre de prises nécessaires, il est possible de choisir des colonnes ou des colonnettes. Des accessoires complètent l’installation (supports, kits de finition, clip pour anti-glissement, etc.).

Pour de plus amples informations techniques, consultez sur notre site les résultats pour les professionnels et garantissez ainsi un service au plus près des besoins de vos clients !