Prise de courant, prise USB, prise RJ45, prises TV et autres prises

produit

718 produits
Prise de courant sans terre 16A 250V avec éclips de protection - Appareillage Saillie - bornes auto - Composable - Blanc

Nouveauté

ASL | ref. 086122L

Prise de courant sans terre 16A 250V avec éclips de protection - Appareillage Saillie - bornes auto - Composable - Blanc

9,86

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise de courant sans terre avec éclips de protection 16A 250V - Appareillage Saillie - bornes auto - Complet Blanc

Nouveauté

ASL | ref. 086022L

Prise de courant sans terre avec éclips de protection 16A 250V - Appareillage Saillie - bornes auto - Complet Blanc

13,48

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise de courant avec terre pose saillie 16A 250V - Composable

Nouveauté

ASL | ref. 086127L

Prise de courant avec terre pose saillie 16A 250V - Composable

9,59

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Double prise de courant avec terre - 2 postes - Appareillage Saillie

Nouveauté

ASL | ref. 086076L

Double prise de courant avec terre - 2 postes - Appareillage Saillie

35,44

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise double 2P+T Surface Confort + 2 USB Type-A + Type-C Céliane précâblée - 20W Power Delivery

Nouveauté

Céliane | ref. CM0143

Prise double 2P+T Surface Confort + 2 USB Type-A + Type-C Céliane précâblée - 20W Power Delivery

73,08

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise 2 USB Type-A + Type-C Céliane - 15W Power Delivery
Céliane | ref. CM0153

Prise 2 USB Type-A + Type-C Céliane - 15W Power Delivery

50,79

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise double 2P+T Surface Confort + 2 USB Type-C Céliane précâblée - 20W Power Delivery
Céliane | ref. CM0145

Prise double 2P+T Surface Confort + 2 USB Type-C Céliane précâblée - 20W Power Delivery

73,08

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise triple 3x2P+T 16A 250V Céliane précâblée
Céliane | ref. CM0113

Prise triple 3x2P+T 16A 250V Céliane précâblée

32,97

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise double 2x2P+T 16A 250V Céliane précâblée
Céliane | ref. CM0112

Prise double 2x2P+T 16A 250V Céliane précâblée

20,93

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise quadruple compacte 4x2P+T 16A 250V Céliane précâblée
Céliane | ref. CM0114

Prise quadruple compacte 4x2P+T 16A 250V Céliane précâblée

27,13

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise 2P+T 16A 250V Céliane grande capacité
Céliane | ref. CM0116

Prise 2P+T 16A 250V Céliane grande capacité

12,68

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise TV-R-SAT DAB+ Céliane
Céliane | ref. CM0388

Prise TV-R-SAT DAB+ Céliane

40,04

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise Surface avec prise USB Type-C Céliane intégré, avec support et enjoliveur Blanc
Céliane | ref. CB0140

Prise Surface avec prise USB Type-C Céliane intégré, avec support et enjoliveur Blanc

56,62

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise 2P Céliane 16A 250V - bornes automatiques
Céliane | ref. CM0110

Prise 2P Céliane 16A 250V - bornes automatiques

4,31

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise haut-parleurs à poussette Céliane
Céliane | ref. CM0311

Prise haut-parleurs à poussette Céliane

13,97

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise RJ45 Céliane blindée Cat.6 STP
Céliane | ref. CM0347

Prise RJ45 Céliane blindée Cat.6 STP

26,22

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise téléphone Céliane 8 contacts
Céliane | ref. CM0338

Prise téléphone Céliane 8 contacts

18,19

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise Surface avec prise USB Type-C Céliane intégré, avec support et enjoliveur Noir
Céliane | ref. CN0140

Prise Surface avec prise USB Type-C Céliane intégré, avec support et enjoliveur Noir

59,03

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise Surface avec prise USB Type-C Céliane intégré, avec support et enjoliveur Titanium
Céliane | ref. CT0140

Prise Surface avec prise USB Type-C Céliane intégré, avec support et enjoliveur Titanium

59,08

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise 2P+T Céliane Surface Confort - 16A 250V
Céliane | ref. CM0111

Prise 2P+T Céliane Surface Confort - 16A 250V

6,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise TV simple mâle Céliane - étoile blindée
Céliane | ref. CM0382

Prise TV simple mâle Céliane - étoile blindée

13,53

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise TV simple Céliane - Type
Céliane | ref. CM0380

Prise TV simple Céliane - Type "F" - à visser

15,07

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise audio et vidéo HDMI version 2.0 Type-A pré-connectorisée Céliane
Céliane | ref. CM0314

Prise audio et vidéo HDMI version 2.0 Type-A pré-connectorisée Céliane

62,04

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise RJ45 Céliane blindée Cat.6A STP
Céliane | ref. CM0346

Prise RJ45 Céliane blindée Cat.6A STP

27,61

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise de courant, prise USB, prise RJ45, prises TV et autres prises

Dans la catégorie appareillage électrique, Legrand propose des prises de courant, des prises RJ45, des prises USB, des prises TV et d’autres types de prises variées adaptées à chaque type d’appareil et à divers environnements. Elles garantissent une installation fonctionnelle et conforme aux normes en vigueur.

Élément standard à clipser sur un support Batibox, indispensable à toute installation électrique et visant à fournir une source d’alimentation électrique pour de multiples appareils électriques, les prises de courant (encastrées ou en saillie), sont disponibles en différents formats (1 poste, 2 postes, etc.). Les prises USB sont incontournables pour charger téléphones et autres appareils sans adaptateur supplémentaire. Les prises RJ45, équipées de connecteurs, offrent une connexion réseau blindée essentielle et les prises TV-SAT et HDMI permettent de répondre aux besoins multimédia de connectivité.

Qu’il s’agisse de simples prises ou d’ensembles complets, les gammes Mosaic, Plexo, Céliane, dooxie et Living Now proposent de nombreuses solutions à intégrer harmonieusement dans les murs des habitations. Leurs finitions en différentes couleurs s’adaptent à la décoration intérieure de votre client.  

Les produits Céliane with Netatmo et Mosaic with Netatmo proposent des fonctionnalités connectées comme la commande à distance sans fils des appareils électriques ou encore la maîtrise des consommations d’énergie, un service supplémentaire pour améliorer la qualité et l’efficacité énergétique de l’installation électrique de vos clients.

Les boîtes d’encastrement et supports que l’on utilise en saillie ou en encastré permettent une installation technique impeccable de l’appareillage. Quant aux sorties de câbles, elles offrent une transition soignée entre les appareils et le câblage dissimulé. Enfin, les blocs de câblage (moulures) et goulottes rendent l’installation sécurisée et organisée.

Découvrez également les variateurs, interrupteurs ou encore bouton poussoir, qui permettent de contrôler les éclairages et d’autres appareils d’une manière simple et intuitive.