Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES, BAEH, BAPI…)

produit

96 produits
BAES à phares à LEDs – étanche IP65 avec support métallique - 2500 lumens - fonction SATI connectable - Noir Mat
ref. 0 625 33

BAES à phares à LEDs – étanche IP65 avec support métallique - 2500 lumens - fonction SATI connectable - Noir Mat

1751,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP66 IK10 SATI Connecté visibilité augmentée pour ERP et ERT
ref. 0 625 26

BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP66 IK10 SATI Connecté visibilité augmentée pour ERP et ERT

236,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

BAES+BAEH d'évacuation saillie à LEDs IP43 IK07 plastique SATI Connecté visibilité augmentée pour ERP et ERT
ref. 0 625 60

BAES+BAEH d'évacuation saillie à LEDs IP43 IK07 plastique SATI Connecté visibilité augmentée pour ERP et ERT

269,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm IP43 IK07 plastique SATI Connecté pour ERP et ERT
ref. 0 625 65

BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm IP43 IK07 plastique SATI Connecté pour ERP et ERT

500,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

BAEH saillie à LEDs 8lm 5h IP43 IK07 plastique SATI Connecté pour bâtiments d'habitation
ref. 0 625 50

BAEH saillie à LEDs 8lm 5h IP43 IK07 plastique SATI Connecté pour bâtiments d'habitation

170,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm IP66 IK10 plastique SATI Connecté pour ERP et ERT
ref. 0 625 66

BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm IP66 IK10 plastique SATI Connecté pour ERP et ERT

767,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP43 IK07 SATI Adressable visibilité augmentée pour ERP et ERT
ref. 0 626 25

BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP43 IK07 SATI Adressable visibilité augmentée pour ERP et ERT

411,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP66 IK10 SATI Adressable visibilité augmentée pour ERP et ERT
ref. 0 626 26

BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP66 IK10 SATI Adressable visibilité augmentée pour ERP et ERT

588,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP43 IK07 SATI Connecté visibilité augmentée pour ERP et ERT
ref. 0 625 25

BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP43 IK07 SATI Connecté visibilité augmentée pour ERP et ERT

162,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Lampe BAPI à LEDs 100 lumens IP55 IK08 consommation 1,8W avec batteries Ni-Cd et alimentation 230V - gris
ref. 0 608 94

Lampe BAPI à LEDs 100 lumens IP55 IK08 consommation 1,8W avec batteries Ni-Cd et alimentation 230V - gris

469,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

BAES d'évacuation encastré à LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Adressable pour ERP et ERT
Kickspot | ref. 0 626 24

BAES d'évacuation encastré à LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Adressable pour ERP et ERT

454,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

BAES d'ambiance encastré à LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Connecté pour ERP et ERT
Kickspot | ref. 0 625 64

BAES d'ambiance encastré à LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Connecté pour ERP et ERT

547,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

BAES d'évacuation encastré à LEDs 45lm 1h Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Connecté pour ERP et ERT
Kickspot | ref. 0 625 24

BAES d'évacuation encastré à LEDs 45lm 1h Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Connecté pour ERP et ERT

192,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Cadre d'encastrement pour installation des blocs autonomes et LSC en ras de plafond
ref. 0 626 94

Cadre d'encastrement pour installation des blocs autonomes et LSC en ras de plafond

215,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plaque de signalisation d'évacuation verticale pour éclairage par la tranche BAES et LSC IP43
ref. 0 626 75

Plaque de signalisation d'évacuation verticale pour éclairage par la tranche BAES et LSC IP43

59,23

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Etiquette de signalisation d'évacuation repositionnable et recyclable avec flèche
ref. 0 612 10

Etiquette de signalisation d'évacuation repositionnable et recyclable avec flèche

11,55

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Etiquette d'évacuation adhésive pour BAES : flèche vers le bas
ref. 0 612 00

Etiquette d'évacuation adhésive pour BAES : flèche vers le bas

9,62

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Batterie Ni-Cd pour maintenance blocs d'évacuation et BAEH IP43 ECO 1
ref. 0 610 90

Batterie Ni-Cd pour maintenance blocs d'évacuation et BAEH IP43 ECO 1

105,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Grille de protection standard IK10 pour blocs autonomes et luminaires pour source centralisée IP43 et IP66
ref. 0 626 90

Grille de protection standard IK10 pour blocs autonomes et luminaires pour source centralisée IP43 et IP66

75,79

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Lampe portable d'intervention plastique à LEDs avec 3 modes de fonctionnement
ref. 0 607 97

Lampe portable d'intervention plastique à LEDs avec 3 modes de fonctionnement

351,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Lampe portable d'intervention ERDF 200 à LEDs
ref. 0 608 95

Lampe portable d'intervention ERDF 200 à LEDs

776,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

BAES d'évacuation plastique et inox 100lm-1h - IP68-69/IK10 - SATI Connectable ou Adressable
PLASTINOX | ref. 0 626 30

BAES d'évacuation plastique et inox 100lm-1h - IP68-69/IK10 - SATI Connectable ou Adressable

1058,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

BAES+BAEH d'évacuation saillie à LEDs IP66 IK10 plastique SATI Connecté visibilité augmentée pour ERP et ERT
ref. 0 625 61

BAES+BAEH d'évacuation saillie à LEDs IP66 IK10 plastique SATI Connecté visibilité augmentée pour ERP et ERT

631,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm IP43 IK07 plastique SATI Adressable pour ERP et ERT
ref. 0 626 65

BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm IP43 IK07 plastique SATI Adressable pour ERP et ERT

941,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Questions fréquentes

Les établissements de santé doivent, comme tous les ERP soumis à réglementation, être équipés d'un éclairage de secours d'évacuation.
Cet éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements d'évacuation, des...
En savoir plus
La télécommande connectée IP réf.062520 devra être raccordée au réseau Ethernet de l’établissement. Le paramétrage éventuel sera réalisé avec l’application Legrand Close Up (téléchargeable sur l’App Store et Google Play Store). La télécommande connectée radio...
En savoir plus
La fonction SATI Connecté est une technologie qui permet de consulter et diagnostiquer l’état d’une installation de BAES SATI connecté à distance et en temps réel. Les BAES SATI connecté sont des blocs autonomes d’éclairage de sécurité certifiés équipés d’un système de...
En savoir plus
Un bloc d’ambiance SATI connecté, est un BAES d’ambiance qui réalise automatiquement ses tests d'allumage de lampes et d'autonomie (fonction SATI), et qui, raccordé à une télécommande connectée (réf. 062520en RJ ou réf. 062521 en Ethernet) permet via la Web App « Legrand...
En savoir plus
Au même titre que la décoration, la lumière est la solution numéro 1 pour créer différentes ambiances dans toutes les pièces de la maison. Luminaires au plafond, appliques sur le mur, éclairages d’ambiance, spots, lampes, etc. Découvrez toutes les façons de jouer avec les...
En savoir plus

Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES, BAEH, BAPI…)

Blocs autonomes d’éclairage de sécurité : fiabilité et performance 
Nos blocs BAES, BAEH et BAPI sont équipés de batteries rechargeables à faible impact sur l’environnement garantissant une autonomie optimale. Leur alimentation intégrée et leurs caractéristiques techniques assurent un flux lumineux homogène exprimé en lumens, conforme aux réglementations en vigueur. Les lampes portables (BAPI), compactes et étanches, s’adaptent à tout type de locaux techniques. La gamme Legrand propose des solutions offrant des systèmes de contrôle adaptés aux différentes tailles d’installation et permettant d’indiquer clairement les sorties, dégagements, escaliers à utiliser en cas d’évacuation et ou d’incendie. Signalétiques lumineuses, conformité et robustesse : tout est pensé pour l’efficacité. 

Esthétiques, écologiques et technologiques, les BAES Legrand sont là pour garantir une installation alliant design, performance et évolutivité, en toute simplicité dans les locaux. Une offre complète BAES d’évacuation ou bloc d’ambiance, blocs à phares, DBR, BAES+BAEH, télécommande connectée, logiciel de supervision, configurateur mobile, porte-étiquette, étiquettes de signalisation repositionnables, etc.

2 technologies disponibles : SATI Adressable et SATI Connecté.

Des solutions en saillie comme en encastré. Une protection IP40 à IP66, IK04 à IK10. Une solution SATI Connecté pour permettre un diagnostic à distance et en temps réel des installations.

Une télécommande multifonctions connectée à raccorder sur le réseau Ethernet du bâtiment. Une Web app assure la visualisation à distance de l’état d’une ou plusieurs installations, identification des éventuels défauts, l’édition de rapports et fiches d’intervention. 

ÉCONOMIES Optimisation des coûts de vérification en évitant de se déplacer sur chaque installation pour vérifier le bon fonctionnement des produits. Optimisation des coûts d'exploitation en connaissant préalablement la nature des opérations de maintenance à réaliser. Blocs LED à très faible consommation d’énergie : elle peut être ramenée à 0,5W pour les BAES d’évacuation. 

MAINTENANCE Visualisation de l’état de l’installation et simplification de la maintenance : gestion centralisée sur PC avec les blocs SATI Adressables. Diagnostic à distance de l’état des installations avec les BAES SATI Connecté et la télécommande multifonctions SATI connectée. Tests de vérification réglementaires réalisés automatiquement par les blocs. Paramétrage optimisé des blocs adressables et de la télécommande connectée grâce à la passerelle de configuration et l’application Legrand Close up disponible sur Google Play et Apple Store. 

CONFORT Blocs livrés avec étiquette de signalisation repositionnable permettant de répondre aux principales directions d’évacuation. Blocs d’évacuation et d'ambiance SATI Connecté compatibles en extinction avec la plupart des télécommandes de mise au repos du marché.

EXPLOITATION Logiciel de supervision PC permettant la visualisation sur plan de l'état de chaque bloc, l'identification des défauts de chaque BAES Adressable, une visualisation simultanée de la totalité du bâtiment selon sa configuration de construction, une aide à la maintenance. Intégration possible dans une supervision du bâtiment. Web app Legrand ERP connecté pour le diagnostic à distance des installations SATI Connecté sur supports mobiles (smartphones, tablettes). 
ENVIRONNEMENT Blocs certifiés NF environnement : faible répercussion environnementale.
Retrouvez dans cette rubrique les modèles de Télécommande et centrale - Luminaire de secours sur source centrale  - Accessoires, étiquettes, pictogrammes, pièces détachées.


L’éclairage de sécurité est obligatoire à l’intérieur de tous les établissements recevant du public et/ou des travailleurs ainsi que dans certains bâtiments d'habitation collective. Voici toutes les règles à savoir sur l’installation et la maintenance de ces équipements qui sont régies par un certain nombre de règles et de normes.