Eclairage de sécurité

produit

241 produits
Diffuseur verre trempé clair - luminaire encastré rectangulaire kalank 340x330mm
Kalank | ref. 512 900

Diffuseur verre trempé clair - luminaire encastré rectangulaire kalank 340x330mm

Diffuseur verre clair de rechange pour kalank rect t3
ECLAIRAGE (SARLAM) | ref. 571 900

Diffuseur verre clair de rechange pour kalank rect t3

Diffuseur verre opale de rechange pour kalank rect t3
ECLAIRAGE (SARLAM) | ref. 570 900

Diffuseur verre opale de rechange pour kalank rect t3

Diffuseur polycarbonate de rechange pour Kalank rectangulaire T1 antivandale
Kalank | ref. 740 900

Diffuseur polycarbonate de rechange pour Kalank rectangulaire T1 antivandale

Diffuseur polycarbonate de rechange pour Kalank rectangulaire T2 antivandale
Kalank | ref. 760 900

Diffuseur polycarbonate de rechange pour Kalank rectangulaire T2 antivandale

Diffuseur polycarbonate de rechange pour kalank tectangulaire t3 antivandale
ECLAIRAGE (SARLAM) | ref. 780 900

Diffuseur polycarbonate de rechange pour kalank tectangulaire t3 antivandale

Diffuseur verre opale de rechange pour kalank rond t2
ECLAIRAGE (SARLAM) | ref. 510 900

Diffuseur verre opale de rechange pour kalank rond t2

Diffuseur polycarbonate pour luminaire encastré rond kalank ø198mm
Kalank | ref. 730 900

Diffuseur polycarbonate pour luminaire encastré rond kalank ø198mm

Batterie Ni-Cd pour maintenance BAES ambiance SATI et SATI Adressable
ref. 0 610 18

Batterie Ni-Cd pour maintenance BAES ambiance SATI et SATI Adressable

354,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Batterie Ni-Cd pour maintenance BAES et BAEH SATI et SATI Adressable
ref. 0 610 17

Batterie Ni-Cd pour maintenance BAES et BAEH SATI et SATI Adressable

199,70 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Diffuseur de rechange pour BORNEO slim
ref. 498 018

Diffuseur de rechange pour BORNEO slim

Diffuseur de rechange pour BORNEO prim
ref. 498 024

Diffuseur de rechange pour BORNEO prim

Jeu de vis et cache-vis noir pour hublots
Chartres | ref. 534 925

Jeu de vis et cache-vis noir pour hublots

Lampe linolite halogène 50w
ECLAIRAGE (SARLAM) | ref. 289 899

Lampe linolite halogène 50w

Diffuseurs en polycarbonate pour hublots ovales antivandales
Chartres | ref. 744 900

Diffuseurs en polycarbonate pour hublots ovales antivandales

Diffuseur en polycarbonate pour hublots pyramide standards et antivandales
ref. 750 900

Diffuseur en polycarbonate pour hublots pyramide standards et antivandales

Lampe E10 12V pour socle 084740
ref. 0 898 36

Lampe E10 12V pour socle 084740

Lampe E10 24V pour socle 084740
ref. 0 898 37

Lampe E10 24V pour socle 084740

Ampoule culot E10 3,6V 0,25A 0,9W pour maintenance bloc autonome d'éclairage d'habitation référence 062552
ref. 0 609 33

Ampoule culot E10 3,6V 0,25A 0,9W pour maintenance bloc autonome d'éclairage d'habitation référence 062552

9,71 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plaquette de 20 symboles adhes
ref. 0 049 97

Plaquette de 20 symboles adhes

Lampe tube pour carillons et Plexo57 néon 230V 0,50mA
ref. 0 898 21

Lampe tube pour carillons et Plexo57 néon 230V 0,50mA

Lampe E14 220V 4,3W
ref. 0 898 47

Lampe E14 220V 4,3W

Ampoule culot E10 12V - 0,10A 1,2W pour bloc autonome d'éclairage de sécurité
ref. 0 609 26

Ampoule culot E10 12V - 0,10A 1,2W pour bloc autonome d'éclairage de sécurité

4,37 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Tube à fluorescence TL 8W haute luminosité pour maintenance bloc autonome d'éclairage de sécurité d'ambiance références 062565, 062566
ref. 0 609 41

Tube à fluorescence TL 8W haute luminosité pour maintenance bloc autonome d'éclairage de sécurité d'ambiance références 062565, 062566

22,16 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Eclairage de sécurité

Pour sécuriser tout local ou établissement de vos clients, il est primordial que des équipements électriques lumineux de sécurité soient installés pour identifier les sorties et issues de secours, en conformité avec les normes et réglementations obligatoires en vigueur.

Les éclairages de sécurité sont utilisés pour guider les personnes vers la sortie en cas d’urgence, ce qui permet d’assurer la sécurité des occupants. Ils doivent répondre à certaines conditions d’installation imposées par les réglementations et à différentes normes techniques, avec des tests obligatoires à effectuer, ce qui assure leur bon fonctionnement.

Découvrez nos systèmes à LEDs, alimentés de façon autonome (BAES) ou alimentés par une source centrale (LSC).

Différents types de solutions sont proposés : BAES d’évacuation et d’ambiance, BAES+BAEH, BAEH, luminaires sur source centralisée, etc.

Les luminaires de secours sur source centrale (LSC) et blocs autonomes (BAES) à LEDs sont des équipements servant à baliser l’itinéraire d’évacuation (cheminements, sorties, changement de direction, issue de secours, obstacles).

Ces solutions assurent une évacuation efficace, réalisée en suivant le parcours indiqué par les foyers lumineux à LEDs.

Plusieurs types (ambiance, évacuation) et systèmes (SATI, SATI adressables ou connectés) de BAES ou BAEH peuvent être installés et utilisés. L’ensemble de ces foyers lumineux permet d’identifier les cheminements d’évacuation, notamment en cas de coupure d’électricité. Ces solutions peuvent être contrôlées à distance.

Les BAES et LSC conçus en fonction des normes en vigueur pour identifier les cheminements d’évacuation et guider les personnes vers les issues de secours dans les établissements (ERP et ERT) - peuvent être équipés de divers accessoires : étiquette de signalisation, grille de protection, kit de suspension…

La maintenance des installations est obligatoire, Il peut être nécessaire de changer la batterie d’un équipement : notre offre de batteries de rechange pour la maintenance assure la pérennité des produits et de l’installation réalisée ! Retrouvez tous les produits électriques Legrand sur le site internet.