Recharge pour véhicules électriques
voir vidéo ▶Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE)-Niveau 2
Pré-requis : maîtrise des bases de l’électricité, avoir suivi la formation IRVE Niveau 1 (stage 902 de Legrand ou équivalent dans un autre centre agréé).
Conseil : il est recommandé d'avoir une bonne connaissance du réseau IP et de l’environnement Windows.
La réglementation en vigueur, Ev Ready, normes et décrets
Prescription et diagnostic client
Structure d’un câblage communicant
Gestion des différents éléments liés à la communication d’une borne ou d’un parc de bornes
Étude de cas
Travaux pratiques
Présentation de l’offre Legrand
97% Taux de satisfaction clients
Formation de qualité, salles très bien équipées et formateur très professionnel
Très bonne formation. Très instructive avec des explications et des TP clairs et efficaces
Infos pratiques
Tarifs
Pédagogie & moyens techniques | Qualification des formateurs | Tous nos centres de formation Innoval sont classés ERP |
• apports théoriques interactifs avec le formateur | Formateur qualifié et déclaré au sein des organismes AFNOR Certification, Qualifelec et Quali'Enr | et conformes aux règles d’accessibilité (dont la conformité aux règles PMR). |
Êtes-vous sûr de vouloir vous déconnecter ?
Importer une liste
Importer une liste générée depuis un logiciel Legrand. La liste doit être au format legrand (ECAT, CSV)
Votre liste est en cours d'importation.
Veuillez patienter
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Êtes-vous sûr de vouloir retirer des favoris
{{name}} ?
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la liste ?
{{name}}
Êtes-vous sûr de vouloir retirer ce produit de votre liste de matériel ?
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48du lundi au vendredi, de 8h à 18h
Chargement en cours...
Votre liste de matériel est en cours de conversion
en fichier PDF.
Elle se téléchargera dans quelques instants.
Veuillez ne pas fermer cette fenêtre avant le début du téléchargement.
Partagez votre liste de matériel avec un responsable commercial Legrand et soyez recontacté
Le dossier technique est en cours de génération.
Il se téléchargera dans quelques instants.
Veuillez ne pas fermer cette fenêtre avant le début du téléchargement.
Le dossier technique vous a été envoyé par mail.
Partagez votre liste de matériel avec un responsable commercial Legrand et soyez recontacté
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
Ajouter une nouvelle liste
Dupliquer la liste {{name}}
Renommer la liste {{name}}
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la liste {{name}}?
error
Exporter la liste {{name}}
Choisissez votre format de téléchargement
Exporter au format legrand (ecat) Obtenir pour transférer dans un logiciel LegrandÊtes-vous sûr de vouloir supprimer l'adresse {{name}}?
Ajout d'une nouvelle adresse
Renseigner les champs ci-dessous
Mise à jour d'une adresse
Renseigner les champs ci-dessous
Conditions générales d’utilisation