
Protection des installations électriques
voir vidéo ▶Apprendre l’architecture d’une installation électrique jusqu’à 250 A
Présentiel – Niveau Initiation – Réf. stage 237
Objectifs de formation
Dans le contexte actuel et pour le respect de tous, nous limitons le nombre de stagiaires. Aussi, nous mettons en place des mesures strictes pour respecter les gestes barrières.
Afin de garantir la sécurité des stagiaires et des formateurs le port du masque est obligatoire, les salles et le matériel sont désinfectés régulièrement.
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à nous contacter au 09 88 66 11 18.
À partir de la note de calcul imposée par la norme NF C 15-100, maîtriser l’architecture d’une installation électrique avec un ou plusieurs tableaux :
- maîtriser les principales contraintes et règles d’installation selon les types de bâtiments petits tertiaires
- définir les protections adaptées en fonction des circuits
- optimiser vos tableaux en restant conforme à la norme (la répartition + Déclaration D13/13)
Prochaines dates de formation
APPRENDRE…
Les fondamentaux
- Les types d’abonnement et seuils de puissance, le schéma de liaison à la terre TT
- L’Ikmax : définition et calcul
- La filiation et la sélectivité
- Les limites de propriété de l'installation
Le circuit électrique depuis les récepteurs jusqu’au tableau : recueil d’informations
- La protection des départs : fondamentaux et critères de choix
- La protection tête de groupe : fondamentaux et critères de choix
- L’appareil de tête : critères de choix
Choix du type de répartition et dimensionnement de l’enveloppe
- Les différents types de répartition : standard et optimisée
- Détermination de l’enveloppe
PRATIQUER…
Démonstrations
- Création d’un tableau simple en puissance surveillée avec le logiciel XL PRO³ Tableau 400
- Présentation du logiciel XL PRO Calcul
- Présentation du logiciel XL PRO Tool
Études de cas
- Exercice de détermination de section de conducteur et de protection
- Exercice de détermination de sélectivité et de filiation
Validation des acquis
1 jour 7 heures
80% théorie
20% exercices pratiques
A savoir
Niveau : Initiation
280 € H.T. (Tarif valable pour l'année 2020)
Nbre de participants : 10 personnes
Pré-requis
Maîtrise des bases de l’électricité
Les +
Stage complet pour débuter en installation à puissance surveillée jusqu’à 250 A
Télécharger le PDF de la formation « Apprendre l’architecture d’une installation électrique jusqu’à 250 A »

Présentiel
En centres de formation, Directions Régionales ou sur site :
- nos espaces Innoval, déploient plus de 3 200 m² entièrement dédiés à la formation
- nos huit Directions Régionales proposent également des stages en présentiel au plus proche de vos équipes
- nos salles de formation sont équipées d’ateliers « simulateurs de chantiers » où vous allez acquérir un véritable savoir-faire
- nos formateurs spécialisés, salariés du Groupe Legrand, connaissent votre métier et vous aideront à construire des argumentaires de ventes percutants
- nos supports de formation sont didactiques, clairs et concrets. Ils vous sont remis à la fin de la formation pour vous permettre de vous y reporter ultérieurement