Disjoncteurs haute performance
Les DPX³ 125, 160 et 250 HP apportent une réponse parfaitement adaptée aux exigences de performance de toutes les installations pour des courants allant de 16A à 1600A et des pouvoirs de coupure jusqu’à 100kA.
Ce sont des protections haute performance, fiables et robustes, faciles à utiliser et à installer, qui protègent efficacement votre installation.
Leur identification est facilitée grâce au marquage couleur sur la face avant des appareils (de 36kA à 100kA).

Pour tout type d’installation
La gamme de disjoncteurs de puissance propose un large choix de versions à sélectionner en fonction des performances et du niveau de sélectivité souhaités :
- nombre de pôles : 3P/4P
- version fixe, extractible ou débrochable
- avec ou sans protection différentielle intégrée
- protection magnéto-thermique, électronique ou magnétique seul
- avec ou sans fonction mesure intégrée
Pour les installations nécessitant uniquement la coupure en charge et la séparation des circuits, les 4 tailles d’appareils sont également déclinées en version interrupteur à déclenchement libre DPX3-I 125/160 HP, 250 HP, 630 et 1600.

Protection électronique configurable
Les disjoncteurs de puissance électroniques équipés d’unités de protection S10 sont totalement configurables. Ils permettent d’adapter les réglages au plus près des besoins de votre installation. La courbe de déclenchement peut ainsi être complètement personnalisée selon les conditions réelles de chaque projet.
Les réglages peuvent être réalisés :
- directement sur les unités de protection (à l’aide des boutons sélecteurs +/- et >/<)
- sur un PC préalablement équipé du logiciel Power Control Station
- sur un smartphone ou une tablette via l'app. EnerUp+ Project et avec un dongle Bluetooth

Mesure et continuité de service optimale
Avec les disjoncteurs DPX³ 250 HP, 630 et 1600 électroniques S10 à mesure intégrée, vous pouvez :
- suivre vos consommations d’énergie sur le logiciel Power Control Station (PC) ou avec l’App EnerUp+ Project (smartphone/tablette)
- visualiser les valeurs de courants, de tensions, les puissances actives et réactives, la fréquence et le facteur de puissance
- être averti par des alarmes programmées, des tensions maxi et mini, des déséquilibres de phase, etc.
Grâce à une sélectivité optimisée (ampèremétrique, chronométrique ou logique), les disjoncteurs Legrand isolent précisément le défaut et garantissent une continuité de service maximale, même dans les configurations critiques.
EMS CX³,système de mesure et de contrôle, permet de mesurer et surveiller (à distance et/ou en local) les consommations et la qualité d’énergie d’un bâtiment. Il est notamment utilisé par les unités de protection des disjoncteurs de puissance électroniques type S10.

Équipements supplémentaires pour disjoncteurs de puissance
- auxiliaires de commande et de signalisation, faciles à installer et à câbler, assurent la coupure d’urgence, la commande automatique ou à distance et le report de l’état de l’appareil
- dispositif d’interverrouillage simplifie considérablement la mise en oeuvre d’un inverseur de sources. Il est constitué d'une platine et d’un dispositif de verrouillage mécanique
- commandes motorisées de 16 à 1600A existent en version frontale et acceptent différentes tensions d’alimentation de 24 à 230V en continu comme en alternatif
- accessoires de câblage, tels que les bornes à cage grande capacité, les épanouisseurs, les prises arrière à méplats ou encore les cache-bornes permettent de multiples configurations.

XLPro4 : la suite logiciels pour configurer vos enveloppes en toute simplicité
Générez le schéma électrique et éditez la note de calcul avec XLPro4 Calcul 6300.
Complétez, organisez, visualisez les armoires en 3D et chiffrez l’étude avec XLPro4 Tableaux 6300.
Questions fréquentes
La seule fonctionnalité qui requiert une liaison wi-fi est l'envoi du dossier technique. Ce dossier peut être généré une fois votre étude terminée et hors connexion. Seul...

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.