XL³ HP 6300 : enveloppes industrielles

Armoires industrielles

Pour répondre aux besoins des installations industrielles, la gamme XL³ HP 6300 propose deux types d’armoires adaptées aux environnements les plus exigeants :

  • Les armoires assemblables, particulièrement indiquées pour les usines, raffineries, sites d'extractions minières, stations de traitement de l’eau ou tunnels routiers. Elles sont robustes et modulables, ce qui facilite la mise en œuvre sur site.
  • Les armoires monoblocs sont compactes et permettent d’intégrer rapidement les équipements industriels. Elles intègrent en toute autonomie les ateliers de production, chaufferies, imprimeries, etc.
xl3 hp enveloppes assemblage libre 450x410

Assemblables : à composer en toute liberté

Avec jusqu’à 86 dimensions (26 toits-bases à assembler avec 5 hauteurs de montants de structure), les armoires assemblables XL³ HP sont à composer en toute liberté pour une multitude de possibilités (plus de largeurs, de profondeurs et de hauteurs), ce qui permet ainsi une réponse dédiée à chaque projet !

Les panneaux et les portes sont adaptables à toutes les dimensions d'armoires.
Ils sont IP 55 et IK 10 et assurent ainsi l'étanchéité et la robustesse de l'ensemble.
Enfin, le montage est facilité grâce à la réversibilité des panneaux arrières et latéraux.

xl3 hp enveloppes assemblage personnalise 450x330

Assemblables : personnalisation des enveloppes 

Votre installation a des besoins spécifiques ? XL³ HP 6300 vous apporte une réponse dédiée aux exigences particulières de vos projets, selon une personnalisation à la demande ! 

Pour cela, contactez votre interlocuteur commercial ou remplissez un formulaire en ligne. 

Les enveloppes sont livrées préparées selon vos demandes :

  •  choisissez une couleur parmi une palette de 180 couleurs RAL
  • pour un gain de temps au montage, faites découper votre armoire pour recevoir les prises et coffrets Hypra, les auxiliaires de commande et de signalisation Osmoz, les hublots, etc.
  • concernant la gestion thermique, les emplacements des ouïes d'aération peuvent être découpés et les ventilateurs positionné
  •  d'autres équipements peuvent être montés comme les plaques pleines et Lina, les portes internes, les tablettes, les supports pour charges lourdes, les anneaux de levage, etc.
xl3 hp enveloppes monoblocs 450x400

Monoblocs : des armoires prêtes à intégrer des équipements

Les armoires monoblocs XL³ HP 6300 proposent 27 dimensions, avec une largeur allant jusqu’à 1600 mm. Elles sont livrées montées. Solution simple et efficace, elles permettent une installation rapide dans les ateliers de production. 

Leur panneau arrière est démontable pour un accès facilité, elles se déclinent en une ou deux portes réversibles droite ou gauche, et les panneaux et portes sont IP 55 et IK 10, pour une étanchéité et une robustesse optimales

La manutention et le câblage sont facilités avec l’ajout d’anneaux de levage (compatibles avec l’ensemble des armoires XL³ HP 6300) et les armoires peuvent être équipées d’un socle superposable d’une hauteur de 100 mm. 
 

Questions fréquentes

La nouvelle gamme XL³ HP est proposée dans la nouvelle version d'XLPro Tableaux, à savoir XLPro4. L'ancienne gamme XL³ peut être chiffrée uniquement dans XLPro3 Tableaux . C'est pour cela que les 2 versions restent opérationnelles pour vous permettre de finaliser vos études en XL3...
En savoir plus
Il est possible d’importer une étude XLPro3 Tableaux dans XLPro4 Tableaux. Toute la nomenclature et le rangement sont récupérés dans le nouveau logiciel. De nouveaux produits peuvent être ajoutés et d’autres supprimés. Il est nécessaire ensuite de définir la répartition et de...
En savoir plus
XLPro4 Tableaux vous propose, entre autre, la nouvelle gamme d'enveloppes XL3 HP.  Avec XLPro3 Tableaux vous pourrez finaliser vos études en cours. XLPro4 Tableaux remplace XLPro3 Tableaux dans ses versions 400 et 6300.  
En savoir plus
Il est possible d’importer une étude XLPro3 Tableaux dans XLPro4 Tableaux. Toute la nomenclature et le rangement sont récupérés dans le nouveau logiciel. De nouveaux produits peuvent être ajoutés et d’autres supprimés. Il est nécessaire ensuite de définir la répartition et de...
En savoir plus
Pour utiliser et réaliser vos études avec XLPro4 Tableaux, vous n'avez quasiment pas besoin de connexion internet.
La seule fonctionnalité qui requiert une liaison wi-fi est l'envoi du dossier technique. Ce dossier peut être généré une fois votre étude terminée et hors connexion. Seul...
En savoir plus

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir