Enveloppes industrielles

Pour répondre aux besoins du process industriel, deux types d'armoires XL³ HP 6300 vous sont proposés :
- armoires assemblables : modulables, robustes, personnalisables et simples à mettre en œuvre dans les usines, raffineries, sites d’extractions minières, stations de traitement de l’eau, tunnels routiers, etc.
- armoires monoblocs : compactes et prêtes à recevoir les équipements industriels pour intégrer en toute autonomie les ateliers de production, chaufferies, imprimeries, etc.
Équipements process industriel

Les armoires monoblocs et assemblables XL³ HP 6300 répondent à toutes les exigences spécifiques des zones de process : dispositifs de fixation, solutions de puissance et de gestion des câbles, équipements dédiés à l’exploitation, gestion thermique. La garantie d'une compétitivité optimale par la performance de mise en œuvre et d'utilisation.
Équipements distribution de l’énergie

Pour répondre aux besoins de distribution de l’énergie dans tous les bâtiments industriels, les solutions XL³ HP 6300 offrent des performances électriques élevées, une mise en œuvre simplifiée, ou encore des innovations pour gagner de la place et du temps.
Équipements réseau LAN VDI

Les besoins de transmission des données dans l’industrie nécessitent des solutions fiables, performantes et sécurisées.
Les armoires assemblables XL³ HP 6300 ont été conçues pour intégrer les équipements 19’’ et ainsi créer avec l’ensemble des solutions réseau LAN VDI de Legrand des infrastructures de câblage structuré cuivre et fibre optique.

Solutions réseau LAN VDI Legrand
Des panneaux de brassage à l'hébergement des produits actifs, les équipements 19" ont été pensés pour une installation rapide et une organisation optimale et soignée des câbles.
Le système Soluclip permet également une installation rapide, un positionnement parfait des panneaux de brassage et des panneaux passe-fils.
Les traverses d'arrimage de câbles, les guide-câbles et les panneaux passe-fils assurent en plus une maintenance aisée de l'armoire.
Logiciel XLPro4 Tableaux 6300

La suite logiciels XLPro4 Tableaux et Calcul vous permet de réaliser de la note de calcul au schéma électrique, de l’implantation au chiffrage de tous vos projets industriels.
C'est le duo indispensable pour gagner en efficacité et concevoir tous vos tableaux de distribution.

XLPro4 Tableaux 6300 : votre étude industrielle de A à Z
XLPro4 Tableaux vous accompagne dans la conception, l'implantation et le chiffrage de vos installations en process industriel.
Choisissez en premier lieu dans la nomenclature vos équipements et leurs caractéristiques tels que plaques et rails pour fixation, contacteurs de puissance CTX3, disjoncteurs MPX3, relais thermiques RTX3, prises industrielles, plaques passe-câbles, etc.).
Puis complétez votre liste en implantant vos produits industriels comme les prises Hypra et les auxiliaires Osmoz, organisez vos schémas unifilaire et multifilaire, créez votre schéma de commandes, visualisez en 3D avec rotation 360° votre enveloppe que vous pourrez encore modifier ou faire évoluer et chiffrez enfin votre étude.

XLPro4 Tableaux et Calcul 6300 : votre étude distribution de l'énergie de A à Z
Générez le schéma électrique après avoir sélectionné tous vos appareils de protection, interrupteurs différentiels, disjoncteurs... et éditez la note de calcul avec XLPro4 Calcul 6300. Exportez l'étude réalisée et importez le fichier dans XLPro4 Tableaux 6300.
Complétez, organisez, visualisez en 3D votre enveloppe et chiffrez votre étude.
Vous pourrez également éditer un dossier technique.

Redéfinir la puissance pour un avenir durable
La gamme d’armoires et coffrets XL³ HP est directement alignée sur les engagements RSE de Legrand, de sa conception jusqu’à sa commercialisation.
Les armoires XL³ HP sont fabriquées avec un acier à faible empreinte carbone, composé d’au moins 50 % de matière recyclée. Les emballages primaires de la gamme sont entièrement fabriqués en carton recyclable. Quant aux armoires assemblables XL³ HP 6300, elles sont livrées sous forme de « flat pack », ce qui contribue à réduire l’impact environnemental en optimisant les flux de transport et les zones de stockage.
De plus, la gamme est fabriquée en France et à Tradate en Italie (site du groupe Legrand certifié ISO 14001 qui privilégie la maîtrise des impacts de fabrication ainsi que l’amélioration continue des performances environnementales).
Questions fréquentes
La seule fonctionnalité qui requiert une liaison wi-fi est l'envoi du dossier technique. Ce dossier peut être généré une fois votre étude terminée et hors connexion. Seul...

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.
















