XL³ HP 6300 : équipements process industriel

Armoires industrielles

Les armoires XL³ HP 6300, monoblocs ou assemblables, sont conçues pour répondre à l’ensemble des exigences des zones de process.
Elles intègrent des solutions adaptées à la gestion thermique, aux dispositifs de fixation, aux équipements dédiés à l'exploitation, ainsi qu’à la puissance et à la gestion des câbles.
La performance de mise en œuvre et d'utilisation garantit une compétitivité optimale.

xl3 hp armoire fixations 450x450

Performance de fixation

Les armoires répondent aux habitudes d’installation et peuvent recevoir tous les équipements. 
Les plaques et les rails pour fixer les équipements et les automates présentent de solides atouts : faciles à installer, ils garantissent une grande résistance mécanique et une haute protection contre la corrosion.

Grâce à un prémarquage au pas de 10 mm, les plaques de fond pleines permettent un perçage précis et rapide lors de l’installation des équipements. 
Les plaques Lina 12,5 et Lina 25 offrent une solution compatible à la plupart des installations avec leurs perforations qui permettent l’implantation des équipements sans traçage. 
Les rails DIN, quant à eux, permettent une installation rapide et sécurisée de tous types d’équipements : appareils de protections, automates, etc.
 

xl3 hp armoire protections 450x330

Performance de la protection et de l’intégration industrielle

Les solutions XL³ HP 6300 répondent parfaitement aux besoins de commande et de protection des moteurs, variateurs de vitesse, automates, systèmes de contrôle, etc.

Avec leur encombrement réduit, les transformateurs et alimentations offrent un gain de place significatif dans l’armoire, tout en couvrant des gammes de puissance très étendues.
Les disjoncteurs MPX³ protègent les départs moteurs jusqu’à 45 KW avec seulement 4 tailles de boîtiers, et offrent une efficacité maximale sans encombrer l’armoire. 
Et pour commander les moteurs jusqu’à 800 A, les contacteurs de puissance CTX³ et les relais thermiques RTX³ sont la solution optimale. Ils répondent parfaitement aux applications industrielles les plus exigeantes avec leur endurance mécanique et électrique élevées, leur encombrement réduit, ou encore leur choix complet de calibres, de tensions de commandes et d’accessoires. 
 

xl3 hp armoire gestion cable 450x350

Performance de la gestion des câbles

XL³ HP 6300 permet une organisation simple, sécurisante et rapide de la filerie : rapidité de mise en œuvre, sécurité des composants, et finition soignée. 

Divers équipements permettent cette organisation. Les goulottes Lina 25 optimisent la circulation et l’organisation  de la filerie, en horizontal comme en vertical. Les traverses pour montage en profondeur ou en largeur, qui se fixent sur les montants de structure des armoires, arriment solidement les câbles. 

Les plaques passe-câbles permettent un passage sécurisé et ordonné des câbles en partie basse de l’armoire, pour une installation simple et rapide.
 

xl3 hp armoire performance exploitation 450x330

Performance de l’exploitation

XL³ HP 6300 propose des solutions pour alimenter, signaler et visualiser et ainsi répondre aux besoins de sécurité, de fiabilité et de robustesse de l'installation. 

Pour alimenter en toute sécurité, les prises industrielles Hypra offrent une large gamme pour s‘adapter aux besoins spécifiques de l’industrie. Disponibles en IP 44 et IP 66/67, elles garantissent l’étanchéité dans les environnements sévères (silos, milieux maritimes, agro-alimentaires, etc.).
Pour signaler et commander en face avant, choisissez les auxiliaires de commande et de signalisation Osmoz disponibles en solutions complètes, composables et sur mesure. 

Pour sécuriser vos écrans de contrôle par exemple, choisissez les hublots de porte et pour visualiser l'intérieur de votre armoire en toute sécurité, un éclairage à technologie LED s'intègrera facilement dans tous les types d’armoires XL³ HP.
 

xl3 hp armoire performance thermique 450x300

Performance de la gestion thermique

Quelles que soient les contraintes CVC d’exploitation des armoires XL³ HP 6300, Legrand propose des solutions complètes et performantes pour assurer le bon fonctionnement des ensembles industriels.
Les systèmes de chauffage et de régulation assurent le contrôle de la température et de l’humidité, limitant la condensation et garantissant le bon fonctionnement des équipements implantés dans l’armoire. L’hygrothermostat permet notamment le réglage de la température et du degré d’humidité.

Pour ventiler et ainsi refroidir l’air ambiant, vous disposez d’un choix étendu de ventilateurs avec ou sans moteurs.

Pour climatiser et ainsi limiter efficacement les échauffements dans l’armoire, utilisez les échangeurs et climatiseurs. A installer en vertical sur un panneau ou sur une porte, ils sont également résistants (IK 08).
 

Questions fréquentes

La nouvelle gamme XL³ HP est proposée dans la nouvelle version d'XLPro Tableaux, à savoir XLPro4. L'ancienne gamme XL³ peut être chiffrée uniquement dans XLPro3 Tableaux . C'est pour cela que les 2 versions restent opérationnelles pour vous permettre de finaliser vos études en XL3...
En savoir plus
Il est possible d’importer une étude XLPro3 Tableaux dans XLPro4 Tableaux. Toute la nomenclature et le rangement sont récupérés dans le nouveau logiciel. De nouveaux produits peuvent être ajoutés et d’autres supprimés. Il est nécessaire ensuite de définir la répartition et de...
En savoir plus
XLPro4 Tableaux vous propose, entre autre, la nouvelle gamme d'enveloppes XL3 HP.  Avec XLPro3 Tableaux vous pourrez finaliser vos études en cours. XLPro4 Tableaux remplace XLPro3 Tableaux dans ses versions 400 et 6300.  
En savoir plus
Il est possible d’importer une étude XLPro3 Tableaux dans XLPro4 Tableaux. Toute la nomenclature et le rangement sont récupérés dans le nouveau logiciel. De nouveaux produits peuvent être ajoutés et d’autres supprimés. Il est nécessaire ensuite de définir la répartition et de...
En savoir plus
Pour utiliser et réaliser vos études avec XLPro4 Tableaux, vous n'avez quasiment pas besoin de connexion internet.
La seule fonctionnalité qui requiert une liaison wi-fi est l'envoi du dossier technique. Ce dossier peut être généré une fois votre étude terminée et hors connexion. Seul...
En savoir plus
Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir