L’appareillage Céliane au cœur d’une rénovation 4 étoiles

Afin de maintenir l’activité, les travaux se sont déroulés en deux phases. Au menu des rénovations : des chambres, des couloirs, des salles de réception et de réunion au design contemporain. GVB électricité a réalisé les lots courant fort et courant faible, en suivant un mot d’ordre : faire rimer esthétique et pratique. Des belles prises et interrupteurs Céliane finition acier satiné aux ports USB-C facilitant la vie des clients, le résultat est à la hauteur des attentes de l’hôtel 4 étoiles !
« Notre société Valk Design souhaitait une décoration haut de gamme pour l’hôtel, la nouvelle gamme Céliane correspondait à ses attentes : des appareillages électriques à la fois esthétiques et fonctionnels. »

Céliane réinvente l’appareillage haut de gamme
En charge de la décoration, Valk Design a opté pour la nouvelle gamme Céliane de Legrand pour soigner l’appareillage. Parmi les nombreuses finitions de la gamme, elle a choisi les modèles acier satiné. Élégante et raffinée, la gamme Céliane a été redessinée avec de belles courbes, elle offre un large choix de finitions, de couleurs très raffinées ou de matériaux nobles.
Le saviez-vous ? Cette gamme peut être connectée avec la solution domotique Netatmo !
« La nouvelle gamme Céliane de Legrand est à la fois innovante, esthétique et intemporelle. Et en plus, elle est facile à installer ! »

Des prises USB-C pour plus de praticité
Afin de répondre aux besoins de sa clientèle business internationale, l’hôtel 4 étoiles a opté pour des prises USB type C pour équiper les chambres comme les espaces de réunion. L’avantage de ces prises ? Elles permettent une recharge accélérée de tous les smartphones, tablettes et ordinateurs équipés de la technologie Power Delivery 3.0.
« Nous travaillons historiquement avec Legrand car c’est une marque très innovante, qui propose une gamme de produits très large. Nous apprécions aussi sa démarche RSE, qui correspond bien à nos valeurs ! »

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.