Vos clients vont apprécier les avantages de la maison connectée
Concrètement, vos clients vont pouvoir éteindre d’un coup plusieurs équipements quand ils sortent de chez eux, allumer une lumière pour simuler une présence, surveiller leur consommation, centraliser les volets roulants ou être notifié en cas de coupure.

1 produit pour bien démarrer
Le pack Control Céliane with Netatmo comprend une prise 2 P+T 16A, nécessaire pour commencer une installation connectée.
Tutos vidéo : pour bien démarrer !
Voici comment installer le pack :
- encastrez la prise de courant Control connectée
- utiliser l'application Home + Pro pour configurer l'installation si vous n'avez pas de connexion Internet
- télécharger et transférez la configuration dans l’App Home + Control sur le smartphone de votre client
Legrand a tout fait pour vous simplifier la domotique !

Ajouter d’autres produits filaires connectés
Une fois les 2 éléments du pack installés, vous pouvez personnaliser l’installation de votre client en la complétant avec d’autres produits filaires :
- prise connectée 16 A
- micromodule d’éclairage
- interrupteur connecté à option variateur
- interrupteur pour volets roulants

Ajouter d’autres commandes sans fils connectées
Vos clients vont apprécier d'utiliser ces commandes sans fils extra-plates et facilement repositionnables. Elles se déclinent dans les principales gammes d’appareillage pour commander des éclairages et appareils électriques, des volets roulants, une VMC simple flux, ou personnaliser des scénarios (Départ/Arrivée, Lever/Coucher, 4 scénarios).
Ces commandes existent aussi sans pile (à l’exception de la commande pour VMC), pour une installation zéro maintenance !

36 finitions compatibles
Tous les packs et produits unitaires Céliane with Netatmo sont vendus en 3 couleurs : noir, blanc et titanium. Ils peuvent être personnalisés avec l’ensemble des plaques de finition de la gamme Céliane. Ils existent aussi dans les gammes Mosaic et dooxie, et sont également personnalisables avec leurs finitions respectives.

Mosaic with Netatmo
Avec son design intemporel, blanc et carré, la gamme Mosaic with Netatmo s’adapte aussi bien dans les locaux d’une TPE-PME que dans un logement. Pratique pour éteindre d’un geste les lumières, les prises connectées des cafetières ou les volets roulants, sans devoir faire le tour du bureau !

Découvrez et rejoignez le programme
ElectricienCertifié de Legrand

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.