Portier Classe 300X connecté : technologique et esthétique

Logement connecté

Le visiophone connecté Classe 300X est une solution simple et performante pour contrôler les accès au logement. Depuis leur smartphone, vos clients peuvent voir qui sonne, répondre à leurs visiteurs à distance et ouvrir le portail si besoin, même lorsqu’ils ne sont pas chez eux.

Facile à utiliser, il se distingue aussi par son design épuré, qui s’intègre dans tous les styles d’intérieurs. Grâce à sa connexion Wi-Fi, il offre un usage fluide au quotidien.

visiophone classe 300x maison ext int famille 960x960

Pourquoi choisir le portier Classe 300X connecté ?

Le portier connecté Classe 300X est intuitif et simple d’utilisation (seulement deux touches physiques pour décrocher/raccrocher et ouvrir la porte). L’écran tactile permet de gérer les fonctionnalités avancées.

Avec ce portier connecté, il est notamment possible de :

  • échanger avec le visiteur lorsqu’il sonne, puis lui ouvrir la porte à distance si le logement est équipé d’une serrure électrique et de la platine de rue
  • contrôler les caméras Netatmo (visionner les images du poste externe et des autres caméras)
  • utiliser les modes « Ne pas déranger » et « Professionnel » avec la possibilité de configurer les horaires pour chaque jour de la semaine
visiophone classe 300x blanc noir 960x960

Performant et design

Ce portier offre stabilité et performance avec sa connectivité wifi bi-bande 2,4 GHz / 5 GHz.

Son design est épuré et moderne et s’intègre parfaitement à de nombreux intérieurs. Il est disponible en finition Blanc ou Noir.

visiophone classe 300x smartphone 960x960

Nativement connecté et pilotable

Le portier Classe 300X est nativement connecté, et est donc pilotable à distance, sur smartphone, depuis l’App Home + Security.

Votre client peut notamment appeler la maison avec l’App, et ses proches peuvent lui répondre via le poste intérieur Classe 300X.

Pratique au quotidien, le visiophone connecté Classe 300X facilite aussi la réception des colis en l’absence de vos clients. Ils peuvent échanger avec le livreur à distance, lui transmettre leurs consignes et, si l’installation le permet, lui ouvrir la porte ou le portail afin qu’il dépose le colis en sécurité dans l’enceinte de la propriété.

appli hs logos android ios maison moderne maison moderne portier 960x960

App Home + Security

Téléchargeable gratuitement sur iOS et Android, l’App Home + Security centralise le pilotage des solutions de sécurité connectée Legrand et Netatmo : portier Classe 300X, caméras intérieure et extérieure, sirène intérieure intelligente, détecteur de fumée, etc.

Depuis leur smartphone, vos clients peuvent ainsi :

  • répondre aux visiteurs à distance
  • consulter les images des caméras intérieure et extérieure
  • recevoir des notifications en cas de visiteur, d’intrusion ou d’incendie
  • agir à distance en cas d’intrusion (déclencher la sirène, prévenir les pompiers, etc.)
visiophone classe 300x homme installation 960x960

Installation facile et rapide

Grâce au système bus 2 fils et aux kits prêts-à-poser, l’installation du visiophone Classe 300X est simplifiée, de la commande à l’installation. Ce produit permet aussi bien de démarrer une installation de sécurité connectée que de compléter un équipement existant.

Le système bus 2 fils permet l’interchangeabilité des postes intérieurs et platines de rue des marques Legrand et Bticino, pour plus de souplesse sur les chantiers.

Les kits prêts-à-poser contiennent :

  • un poste intérieur
  • une platine de rue
  • une alimentation
  • un relai d’ouverture de porte
  • des badges d’accès
Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir