Green’up™ Control, solution de recharge opérable pour bâtiments tertiaires

Par Julien Grand, Technicien conseiller clientèle sur les produits Puissance et IRVE Recharge pour véhicules électriques

Les véhicules électriques et hybrides rechargeables connaissent une croissance rapide, avec plus de 1,5 millions* de véhicules en circulation en 2025 en France.

Les bâtiments tertiaires (bureaux, commerces, collectivités, parkings d'entreprise) peuvent aujourd’hui proposer des solutions de recharge fiables, sûres et simples à exploiter grâce aux bornes de recharge Green’up Control.

Avec Green’up Control, Legrand propose une nouvelle génération de bornes nativement opérables et communicantes, adaptées aux usages professionnels (flotte de véhicules de service, salariés et visiteurs).

* Source : Avere France

bornes green up control mode 2 3 france 450x420

Pourquoi choisir Green’up™ Control ?

Une gamme robuste et communicante

  • existe en version complète et à équiper
  • IP55 / IK10
  • recharge en Mode 3 ou Mode 2 + 3
  • détection DC 6mA intégrée pour une sécurité renforcée
  • matériaux métalliques robustes, fabrication française à Malaunay en Normandie
  • connectivités natives : GSM (4G), Ethernet, Wi‑Fi
  • opérable et communicante, compatibilité OCPP 1.6 (évolutif OCPP 2.0.1) pour gestion par opérateur de charge
  • gestion dynamique de la charge (DLM) jusqu’à 200 points de charge
  • lecteur de badge RFID intégré 

Une gamme adaptée à tous les usages professionnels

Découvrez la version à équiper et la version complète. 

borne green up control mode 2 3 450x300

Version à équiper - des bornes qui s'adaptent à tous les chantiers

Elles peuvent être alimentées en monophasé ou en triphasé et conviennent à une utilisation tertiaire à l’intérieur comme à l’extérieur. Leur installation nécessite un dispositif de protection ainsi qu’un kit de fixation murale ou un pied de fixation au sol, selon les besoins du chantier.

Équipements et fonctionnalités intégrés :

  • compteurs MID pour la gestion de la facturation et des disjoncteurs différentiels pour chaque point de charge
  • LEDs pour report d’état, à l’avant de la borne de recharge (vert / bleu / rouge)
  • protection DC : 6mA =
  • déclencheurs à émission de tension
  • dispositifs de protection fournis et pré-câblés : un disjoncteur différentiel par point de charge
  • contrôle d'accès (lecteur de carte RFID)
  • gestion de la charge jusqu'à 200 bornes
  • connectivité native 4G / LAN / Wi-Fi
bornes green up control pret a installer 450x450

Version complète - du gain de temps et de la simplicité

Elles permettent de recharger un ou deux véhicules en Mode3. Elles sont livrées avec leur système de fixation murale ou sur pied, ainsi que les protections électriques pour chaque point de charge.

Équipements et fonctionnalités intégrés :

  • compteurs MID pour la gestion de la facturation et des disjoncteurs différentiels pour chaque point de charge
  • LEDs pour report d’état, à l’avant de la borne de recharge (vert / bleu / rouge)
  • protection DC : 6mA =
  • déclencheurs à émission de tension
  • dispositifs de protection fournis et pré-câblés : un disjoncteur différentiel par point de charge
  • contrôle d'accès (lecteur de carte RFID)
  • gestion de la charge jusqu'à 200 bornes
  • connectivité native 4G / LAN / Wi-Fi
pictos greenup metal charge 1 2 vehicules 450x200

Les bornes doubles 

  • elles permettent la recharge de 2 véhicules en même temps à la puissance maximale
  • elles sont équipées d'une prise type 2S de chaque côté
  • les bornes Mode 2 + Mode 3 sont également équipées d'une seule prise Green'up Access (située côté droit).

Commande locale ou à distance

 

    borne green up control rfid homme bureau 960x960

    Commande locale

    Les bornes sont équipées d’un lecteur de badge RFID (activable ou désactivable). L’utilisateur est identifié pour autoriser ou non l’accès à la recharge et permettre une refacturation éventuelle.
    Le lecteur RFID accepte les badges ISO 13,56 MHz type MIFARE : hôtels, contrôle d’accès entreprise, badges Legrand, badges d’opérateurs de charge.

     

    Commande à distance

    Les bornes Green’up Control peuvent être pilotées et gérées à distance, permettant ainsi :

    • la délégation de la gestion de son parc de bornes à un opérateur de charge
    • le pilotage unitaire de chaque borne
    femme logiciel xlpro 960x450

    Le contrôle à distance 

    Le pilotage et la supervision à distance des bornes Green’up Control sont possibles depuis un PC grâce à la solution de pilotage web intégrée.

    Vous configurez vos bornes et vous choisissez si besoin le protocole de communication pour la gestion du parc.
     

    logiciel xlpro gestion charge 960x440

    Paramétrage : dès l'installation et à la maintenance de chaque borne

    • paramétrage réseaux 
    • paramétrage de la gestion de charge (DLM)
    • paramétrage des badges d'accès 
    • limitation des puissances 
    • mise à jour de la borne
    logiciel xlpro tableau de bord 960x433

    Exploitation : à l'utilisation, gestion à distance de chaque borne 

    • état de la charge en cours 
    • surveillance de l'état de la borne
    • état du système (informations de connexion)
    • état OCPP
    • érreurs
    • sessions de charges par badge, horaires, énergie
       
    homme ordinateur 960x960

    Délégation à un opérateur de charge

    • gestion des accès
    • refacturation au kW/h et selon le temps de stationnement
    • prix de la recharge en fonction de l’identification
    •  smart charging, la recharge intelligente
    • état des bornes
    • supervision
    • maintenance
       
    bornes green up carte france fabrication 960x770

    Un savoir-faire français

    Les bornes Green'up Control sont réalisées en France et à Malaunay en Normandie, usine certifiée ISO 14001, ISO 9001 et ISO 45001.
    De l’injection des pièces plastiques à la peinture en passant par le formage de la tôlerie, l’assemblage et la vérification des composants électroniques, toutes les étapes de fabrication sont respectées par des équipes mobilisées pour produire des bornes de qualité.
    Les bornes Green'up Control sont ensuite scrupuleusement testées et soumises à des conditions extrêmes pour évaluer leur résistance à l’humidité et aux chocs dans notre laboratoire d’essais homologué par le LCIE. Des tests plus techniques sur les systèmes de communication entre la borne et le véhicule sont également réalisés.

    Vidéos Legrand

    Fabrication française

    voiture recharge texte accroche 960x556

    Au cœur des actions pour la transition énergétique

    Le secteur des transports est au cœur d’une mutation majeure. Sa transformation vers une mobilité électrique durable génère un essor très attractif, dopé par les enjeux de décarbonation. 

    • pacte vert pour l’Europe : FIT 55
    • norme ISO 15 118-2
    • Loi d'Orientation des Mobilités (LOM)
    maison en mousse vegetale doigts 700x700

    Vers le pacte vert pour l'Europe

    Engagé au travers du FIT 55(1) afin de ralentir le réchauffement climatique, l’État s’est donné pour mission :

    • de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, dont le plus connu est le dioxyde de carbone (CO2)
    • d’électrifier les activités les plus émettrices de CO2 : les transports et les bâtiments

    Trait d’union entre ces deux activités émettrices de CO2, le marché des IRVE s’inscrit pleinement dans cette démarche !

    (1) Pacte vert pour l’Europe : ensemble de 12 textes, adopté par le Conseil et le Parlement européens, visant à adapter les politiques de l’UE en matière de climat, d’énergie, d’utilisation des terres, de transport et de fiscalité. Il impose la réduction des émissions nettes européennes de gaz à effet de serre (GES) d’au moins 55 % d’ici à 2030, par rapport aux niveaux de 1990, et l’atteinte de la neutralité carbone à horizon 2050.

    La norme ISO 15 118-2

    La norme ISO 15118-2 définit la communication numérique entre la voiture électrique et la borne : elle gère l'ouverture de la session de recharge, l'identification automatique "Plug & Charge", la négociation de la puissance et l'échange des données de mesure, le tout via une communication Internet sécurisée. 

    Dans l'Union Européenne, un acte délégué de l'AFIR la rend obligatoire à compter du 8 janvier 2026 pour toutes les nouvelles bornes accessibles au public. 

    logo loi orientation mobilite 700x350

    Des impositions réglementaires... et des coups de pouce de l'État ! 

    La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) impose le déploiement progressif de bornes de recharge dans les parkings et accélère l’électrification des flottes pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

    Les parkings existants et neufs doivent intégrer un pourcentage minimal de places équipées ou pré-équipées, avec des exigences renforcées dès 2027 (jusqu’à 50% des places équipées pour les bureaux). Les entreprises sont également tenues d’engager le verdissement de leurs flottes, sous peine de sanctions financières pouvant atteindre 5 000€ par véhicule manquant à partir de 2028.

    impact produit rse 450x450

    Un impact environnemental maîtrisé

    • fabrication française
    • produits robustes et réparables, pièces détachées disponibles
    • packaging 100% issu de matières recyclées et entièrement recyclable
    • fiches PEP ecopassport disponibles sur legrand.fr
    legrand mockup couv guide green up control 960x960

    Installation : laissez-vous guider

    Retrouvez toutes les informations sur l'installation, la mise en service, le paramétrage et la maintenance des bornes Green'up Control dans le Guide Installateur. 

    salle formation innoval 960x580

    Des formations pour installer en conformité

    1 formation à distance 

    3 formations en présentiel

    voiture recharge borne green up control 960x640

    Service personnalisation

    • des bornes Green'up Control personnalisées suivant le coloris RAL de votre choix
    • une découpe laser de votre logo sur la façade métallique de la borne
    homme maintenance 960x590

    Prestations de mise en service et maintenance

    • des offres de mise en service adaptées à votre installation :

    - avec ou sans gestion de charge
    - avec ou sans opérateur de charge

    • des offres de maintenance sur mesure et adaptées à l'architecture du système

    Questions fréquentes

    Tout point de charge strictement supérieur à 3,7kW doit être installé par un professionnel ayant la mention « Infrastructure pour la Recharge de Véhicule Electriques et Hybrides Rechargeables » (IRVE).
    Pour obtenir cette mention, il faut : être un électricien qualifié suivre...
    En savoir plus
    Les bornes de recharge AC et DC pour véhicules électriques sont différentes : on vous explique pourquoi. Les bornes de recharge AC utilisent un courant alternatif alors que les bornes de recharge DC vont fonctionner avec le courant continu. Leur principale différence est le type d’énergie...
    En savoir plus
    Non, selon le décret 2017-26 du 12 janvier 2017, chaque point de recharge doit être doté d'un différentiel 30mA dédié. Il faut donc attribuer un circuit spécifique à votre point de recharge et ne pas utiliser un différentiel déjà présent dans le tableau électrique.
    En savoir plus
    Peu encombrante, la prise Green’up convient parfaitement aux maisons individuelles. Plus qu’une simple prise ordinaire, elle peut assurer une recharge des véhicules éléctriques et hybrides compatibles, jusqu’à 2 fois plus rapide qu’une prise de courant classique.
    En savoir plus
    Pour mettre à jour le kit de communication 059056 il faut installer la dernière version. A partir de la fiche produit, onglet "Logiciels et configurateurs", téléchargez le fichier de mise à jour (Kitcom-Vxxx.zip) et chargez le dans le kit de communication.
    En savoir plus
    Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

    Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

    Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

    Découvrir