Optimiser les espaces avec la multiprise verticale
Lorsque plusieurs équipements doivent être branchés dans un espace limité, la multiprise verticale constitue une solution adaptée :
- gain de place sur le bureau ou le plan de travail
- branchement simultané de plusieurs équipements
- meilleure organisation des câbles
- accès facilité aux prises
- adaptation aux espaces partagés et collaboratifs
Cette solution trouve naturellement sa place dans les salles de réunion, les espaces de coworking, les accueils ou les bureaux flexibles.

Multiprise verticale : les fonctionnalités clés
La multiprise verticale est équipée de :
- 3 prises Surface orientées à 45° pour optimiser les branchements
- 1 prise Surface orientée à 90° pour permettre le branchement d’un chargeur volumineux sans condamner une prise voisine
- 1 interrupteur ON/OFF lumineux
- 1 parafoudre pour protéger les appareils électroniques contre les surtensions et indicateur signalant l’état du parafoudre

Intégrer les prises avec discrétion
La multiprise d'angle s'intègre directement dans l'angle d'un bureau ou d'un mobilier, à l'horizontale ou à la verticale, afin de rendre les prises facilement accessibles et de soigner l’intégration dans les aménagements :
- intégration discrète dans le mobilier
- design moderne et finition soignée
- surface de travail dégagée
- accès immédiat aux prises électriques

Multiprise d'angle : les équipements intégrés
- 3 prises de courant Surface orientées à 45°
- 1 prise USB Type A + C 3A -15W pour recharger les smartphones, tablettes et autres appareils électroniques
- installation dans un angle à l'horizontale ou à la verticale
- fixation possible par adhésif ou avec points de fixation à l'arrière du produit
Cette solution est particulièrement appréciée dans les bureaux individuels, les espaces de direction, les banques d'accueil ou les espaces recevant du public, les commerces, etc.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.