Brancher simplement
Les multiprises à branchement frontal ou latéral offrent une solution pratique pour l’alimentation électrique dans les environnements contraints :
L’orientation des prises facilite le raccordement des équipements, même dans les espaces les plus restreints. Ces solutions sont particulièrement adaptées aux zones à accès limité, telles que l’arrière du mobilier, les postes de travail compacts ou les installations proches des murs.

Les astucieuses
- triplite rotative : facilite les branchements avec son corps rotatif, idéal dans les espaces les plus étroits. Elle combine 2 prises électriques et 2 port USB Type-C Power Delivery 20W, permettant de recharger rapidement smartphones et tablettes
- biplite extra-plate : son format compact et discret, idéal pour une chambre. Équipée de 2 prises électriques, 1 port USB Type-A et 1 port USB Type-C, elle offre une solution de branchement complète
Rallonges multiprises : design, performance et sécurité au quotidien

Rallonges multiprises extra-plates
Design discret et format compact pour s’intégrer facilement dans tous les espaces intérieurs.
- 3 à 6 puits selon les besoins
- ports USB Type-A / Type-C pour la recharge de vos appareils mobiles
- interrupteur lumineux pour couper l’alimentation et éviter les consommations inutiles
Une solution esthétique et fiable pour organiser les branchements du quotidien en toute sécurité.



Multiprises rotatives
Son corps rotatif permet d’adapter la position des prises, même dans les espaces restreints. Installation horizontale ou verticale, fixation murale ou sur pied de bureau : elle s’adapte à toutes les configurations.
- USB Type-C Power Delivery 20 W : pour une recharge rapide
- prises affleurantes : garantissent sécurité et design
- parafoudre + disjoncteur intégré : protègent les équipements contre les surtensions et les surcharges électriques
- indicateur lumineux de charge : indique quand on approche de la puissance maximale de la multiprise
Idéale pour combiner flexibilité, protection des équipements et organisation optimisée des branchements.

Des solutions pour espaces dédiés
Certains environnements exigent des formats adaptés pour intégrer les points d’alimentation de manière discrète et efficace. Cette offre de multiprises simplifie l’organisation des branchements selon les contraintes d’aménagement et les usages, et propose des solutions dédiées telles que :
- multiprise verticale : une solution gain de place qui optimise l’encombrement au sol ou sur le plan de travail
- multiprise station de charge : un format compact conçu pour garder les appareils essentiels facilement accessibles
- multiprise dédiée à l’espace TV : idéale pour structurer les connexions, limiter les câbles visibles et sécuriser les équipements multimédias
- multiprise d’angle : pensée pour exploiter intelligemment les zones souvent inutilisées et maximiser chaque recoin
Une approche fonctionnelle pour adapter l’alimentation électrique à chaque configuration d’espace.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.