Tableau résidentiel et petit tertiaire

produit

1806 produits
Kit de jumelage vertical pour coffret saillie - XL³ HP 160

Nouveauté

XL³ HP 160 | ref. 1KJPV

Kit de jumelage vertical pour coffret saillie - XL³ HP 160

227,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Porte métal galbée pour coffret de distribution 6 rangées 24 modules hauteur 1050mm - XL³ HP 160

Nouveauté

XL³ HP 160 | ref. 1PD6R24

Porte métal galbée pour coffret de distribution 6 rangées 24 modules hauteur 1050mm - XL³ HP 160

452,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Porte métal galbée pour coffret de distribution 5 rangées 24 modules hauteur 900mm - XL³ HP 160

Nouveauté

XL³ HP 160 | ref. 1PD5R24

Porte métal galbée pour coffret de distribution 5 rangées 24 modules hauteur 900mm - XL³ HP 160

367,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Porte métal galbée pour coffret de distribution 4 rangées 24 modules hauteur 750mm - XL³ HP 160

Nouveauté

XL³ HP 160 | ref. 1PD4R24

Porte métal galbée pour coffret de distribution 4 rangées 24 modules hauteur 750mm - XL³ HP 160

345,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Porte métal galbée pour coffret de distribution 3 rangées 24 modules hauteur 600mm - XL³ HP 160

Nouveauté

XL³ HP 160 | ref. 1PD3R24

Porte métal galbée pour coffret de distribution 3 rangées 24 modules hauteur 600mm - XL³ HP 160

323,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Porte métal galbée pour coffret de distribution 2 rangées 24 modules hauteur 450mm - XL³ HP 160

Nouveauté

XL³ HP 160 | ref. 1PD2R24

Porte métal galbée pour coffret de distribution 2 rangées 24 modules hauteur 450mm - XL³ HP 160

272,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Support goulotte de câblage Lina25 - XL³ HP 160

Nouveauté

XL³ HP 160 | ref. 1SFG

Support goulotte de câblage Lina25 - XL³ HP 160

11,67

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Porte métal plate pour coffret de distribution 4 rangées 24 modules hauteur 750mm - XL³ HP 160

Nouveauté

XL³ HP 160 | ref. 1PC4R24

Porte métal plate pour coffret de distribution 4 rangées 24 modules hauteur 750mm - XL³ HP 160

311,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Rail DIN 36 modules - XL³ HP 160

Nouveauté

XL³ HP 160 | ref. 1DIN36

Rail DIN 36 modules - XL³ HP 160

46,92

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Rail DIN 24 modules - XL³ HP 160

Nouveauté

XL³ HP 160 | ref. 1DIN24

Rail DIN 24 modules - XL³ HP 160

33,49

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Panneau avec œillets pour coffret de distribution métal 24 modules - XL³ HP 160

Nouveauté

XL³ HP 160 | ref. 1PPC24CS

Panneau avec œillets pour coffret de distribution métal 24 modules - XL³ HP 160

178,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Goulotte GTL complète DRIVIA 13 65x250mm mi-longueur avec 1 couvercle - longueur 1,66m
Drivia | ref. 0 301 08

Goulotte GTL complète DRIVIA 13 65x250mm mi-longueur avec 1 couvercle - longueur 1,66m

238,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée et sortie borne à vis - 1P+N 230V~ 32A courbe D - 1 module
DNX³ | ref. 4 068 05

Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée et sortie borne à vis - 1P+N 230V~ 32A courbe D - 1 module

68,69

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée auto et sortie à vis - 1P+N 230V~ 32A courbe D - 1 module
DNX³ | ref. 4 068 12

Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée auto et sortie à vis - 1P+N 230V~ 32A courbe D - 1 module

68,69

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Parafoudre pour protection générale de tableau principal typeT1 + typeT2 Iimp 12,5kA/pôle - 3P+N - 4 modules
ref. 4 122 75

Parafoudre pour protection générale de tableau principal typeT1 + typeT2 Iimp 12,5kA/pôle - 3P+N - 4 modules

1239,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Parafoudre basse tension typeT2 Imax 20kA/pôle - 3P+N 320V~ - 4 modules
ref. 4 122 25

Parafoudre basse tension typeT2 Imax 20kA/pôle - 3P+N 320V~ - 4 modules

649,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire différentiel 500mA instantané - 45A
ref. 4 010 00

Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire différentiel 500mA instantané - 45A

164,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire différentiel 500mA sélectif - 45A
ref. 4 010 03

Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire différentiel 500mA sélectif - 45A

263,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire différentiel 500mA instantané - 30A
ref. 4 010 10

Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire différentiel 500mA instantané - 30A

387,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire non différentiel - 60A
ref. 4 010 15

Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire non différentiel - 60A

489,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire différentiel 500mA sélectif - 30A
ref. 4 010 12

Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire différentiel 500mA sélectif - 30A

548,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire différentiel 500mA sélectif - 60A
ref. 4 010 13

Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire différentiel 500mA sélectif - 60A

723,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire différentiel 500mA instantané - 60A
ref. 4 010 11

Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire différentiel 500mA instantané - 60A

493,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Corps de goulotte GTL DRIVIA 18ACCESS 65x355mm - longueur 2,60m
Drivia | ref. 0 301 05

Corps de goulotte GTL DRIVIA 18ACCESS 65x355mm - longueur 2,60m

220,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Tableau résidentiel et petit tertiaire

Minuterie modulaire

Une minuterie modulaire se place dans le tableau électrique et est couplée au disjoncteur qui protège le circuit que l'on souhaite gérer. Ce dispositif assure la mise en marche d'un circuit d'éclairage pendant un temps déterminé il est particulièrement adapté pour les lampes fluo compactes et lampes LED des lumières et les appareils (sèche serviette par exemple) dans les pièces de la maison (cuisine, chambre, salle de bain, couloir..), le jardin, mais aussi dans les parties communes d'un immeuble. La progammation de la temporisation, à faire en amont, est réglable de 30 secondes à 10 minutes. La minuterie modulaire admet un nombre illimité de boutons poussoirs non lumineux ou 50 poussoirs lumineux au maximum avec voyant néon à 1mA maximum. Cela ne fonctionne pas avec des interrupteurs classiques.

Ce dispositif permet, simplement, de réaliser des économies d'energie.

Les coffrets modulaires

Les coffrets modulaires, adaptés aux installations résidentielles et petit tertiaire, permettent d'intégrer un certain nombre d'équipements (rangées, modules, etc) du tableau électrique

Ce sont des appareillages modulaires qui répondent à un objectif de protection modulaire.

En effet, un tableau électrique, élément d'appareillage modulaire, équipé de disjoncteurs, disjonteurs différentiels, ou encore d'interrupteurs différentiels permettent de protéger un foyer. C'est pour cette raison que l'on parle de protection modulaire. 

L'installation murale des coffrets modulaires encastrés et tableaux électriques proposés par Legrand assure la protection des biens et des personnes dans un bâtiment. 

Les dimensions du coffret modulaire, c'est à dire sa largeur et sa hauteur, ainsi que son prix public dépendent du modèle choisi mais également du type d'installation (maison, commerce, etc). 

L'installation électrique d'un établissement (câblage du tableau, nombre de rangées et de modules, rails, plaques, etc) doit être conforme aux caractéristiques techniques imposées par la Norme NF C 15-100. 

Voir les disjoncteurs