Appareillage maison et bâtiment

produit

3348 produits
Prise 2P+T Céliane Surface Confort - 16A 250V
Céliane | ref. CM0111

Prise 2P+T Céliane Surface Confort - 16A 250V

5,98

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur ou va-et-vient Céliane - 10AX 230V~
Céliane | ref. CM0001

Interrupteur ou va-et-vient Céliane - 10AX 230V~

8,13

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformeur simple ASK - à composer Blanc
Keva | ref. PWAK2010WH

Transformeur simple ASK - à composer Blanc

11,98

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise de courant 2P+T à bornes automatiques - pour montage en saillie composable - blanc
Keva | ref. PWAK3103WH

Prise de courant 2P+T à bornes automatiques - pour montage en saillie composable - blanc

9,29

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Double prise 2P+T F/B 250 V~ - à composer Blanc
Keva | ref. PWAK3110WH

Double prise 2P+T F/B 250 V~ - à composer Blanc

40,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise de courant avec terre pose saillie 16A 250V - Composable

Nouveauté

ASL | ref. 086127L

Prise de courant avec terre pose saillie 16A 250V - Composable

8,99

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise de courant sans terre 16A 250V avec éclips de protection - Appareillage Saillie - bornes auto - Composable - Blanc

Nouveauté

ASL | ref. 086122L

Prise de courant sans terre 16A 250V avec éclips de protection - Appareillage Saillie - bornes auto - Composable - Blanc

9,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise de courant sans terre avec éclips de protection 16A 250V - Appareillage Saillie - bornes auto - Complet Blanc

Nouveauté

ASL | ref. 086022L

Prise de courant sans terre avec éclips de protection 16A 250V - Appareillage Saillie - bornes auto - Complet Blanc

12,65

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Double prise de courant avec terre - 2 postes - Appareillage Saillie

Nouveauté

ASL | ref. 086076L

Double prise de courant avec terre - 2 postes - Appareillage Saillie

32,32

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

GREEN-I Détecteur blanc ON/OFF pour la gestion de l'éclairage pour montage encastré

Nouveauté

Green-I | ref. 0 484 50

GREEN-I Détecteur blanc ON/OFF pour la gestion de l'éclairage pour montage encastré

45,45

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise double 2P+T Surface Confort + 2 USB Type-A + Type-C Céliane précâblée - 20W Power Delivery

Nouveauté

Céliane | ref. CM0143

Prise double 2P+T Surface Confort + 2 USB Type-A + Type-C Céliane précâblée - 20W Power Delivery

68,56

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur connecté 2 fils sans neutre On/Off Dooxie, 5W à 200W LED - Compensateur Inclus - Blanc livré sans plaque

Nouveauté

dooxie with Netatmo | ref. 6 000 65

Interrupteur connecté 2 fils sans neutre On/Off Dooxie, 5W à 200W LED - Compensateur Inclus - Blanc livré sans plaque

59,67

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur connecté 2 fils sans neutre On/Off Dooxie, 5W à 200W LED - Compensateur Inclus - Alu livré sans plaque

Nouveauté

dooxie with Netatmo | ref. 6 001 65

Interrupteur connecté 2 fils sans neutre On/Off Dooxie, 5W à 200W LED - Compensateur Inclus - Alu livré sans plaque

62,99

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur connecté 2 fils sans neutre On/Off Dooxie, 5W à 200W LED - Compensateur Inclus - Noir livré sans plaque

Nouveauté

dooxie with Netatmo | ref. 6 002 65

Interrupteur connecté 2 fils sans neutre On/Off Dooxie, 5W à 200W LED - Compensateur Inclus - Noir livré sans plaque

62,99

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Distribox cloisons sèches - lot de 100 boîtes de cloisons sèches de profondeur 50mm

Nouveauté

Batibox | ref. 080009L

Distribox cloisons sèches - lot de 100 boîtes de cloisons sèches de profondeur 50mm

126,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Distribox cloisons sèches - lot de 100 boîtes de cloisons sèches de profondeur 40mm

Nouveauté

Batibox | ref. 080008L

Distribox cloisons sèches - lot de 100 boîtes de cloisons sèches de profondeur 40mm

126,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Distribox maconnerie - lot de 100 boîtes de maconnerie de profondeur 40mm

Nouveauté

Batibox | ref. 080117L

Distribox maconnerie - lot de 100 boîtes de maconnerie de profondeur 40mm

110,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte d'encastrement monoposte Eco Batibox - 1 poste Ø67mm - profondeur 40mm

Nouveauté

Eco Batibox | ref. 080021L

Boîte d'encastrement monoposte Eco Batibox - 1 poste Ø67mm - profondeur 40mm

2,62

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Distribox Eco Batibox - lot de 100 boîtes Eco Batibox de profondeur 40mm

Nouveauté

Eco Batibox | ref. 080012L

Distribox Eco Batibox - lot de 100 boîtes Eco Batibox de profondeur 40mm

126,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte d'encastrement multiposte Eco Batibox - 2 postes 4 à 5 modules - profondeur 40mm

Nouveauté

Eco Batibox | ref. 080022L

Boîte d'encastrement multiposte Eco Batibox - 2 postes 4 à 5 modules - profondeur 40mm

11,09

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte d'encastrement multiposte Eco Batibox - 3 postes 6 à 8 modules - profondeur 40mm

Nouveauté

Eco Batibox | ref. 080023L

Boîte d'encastrement multiposte Eco Batibox - 3 postes 6 à 8 modules - profondeur 40mm

13,95

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Distribox Eco Batibox - lot de 100 boîtes Eco Batibox de profondeur 50mm

Nouveauté

Eco Batibox | ref. 080013L

Distribox Eco Batibox - lot de 100 boîtes Eco Batibox de profondeur 50mm

126,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte d'encastrement multiposte Eco Batibox - 4 postes 8 à 10 modules - profondeur 40mm

Nouveauté

Eco Batibox | ref. 080024L

Boîte d'encastrement multiposte Eco Batibox - 4 postes 8 à 10 modules - profondeur 40mm

16,79

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte d'encastrement monoposte Eco Batibox Ø 67mm ou - 2 modules - profondeur 50mm

Nouveauté

Eco Batibox | ref. 080031L

Boîte d'encastrement monoposte Eco Batibox Ø 67mm ou - 2 modules - profondeur 50mm

3,79

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Appareillage maison et bâtiment

L’appareillage Legrand offre une multitude de fonctions et de finitions pour répondre aux besoins et usages des utilisateurs et ainsi leur apporter confort et sécurité au quotidien : interrupteur, poussoir et variateur, tactileprise de courant, prise USB, prise RJ45, prise TV, détecteur de mouvement et de présence, plaque, enjoliveur et doigt, commande de volets roulants et stores, sortie de câble, VMC autres fonctions (liseuse, balisage, etc.). Les mécanismes sont à installer sur un support et à compléter d’un enjoliveur et d’une plaque de finition. Un panel de coloris est disponible, pour s’adapter à toutes les décorations et environnements.
Nous proposons l'appareillage mural dans les gammes suivantes Art d’Arnould (haut de gamme à la française), Céliane (design novateur dans l’air du temps), Living Now (style avant-gardiste), Mosaic (iconique, pratique et esthétique), dooxie (accessible et facile à mettre en œuvre), Plexo et Soliroc (spécialement conçues pour les locaux humides ou à l’extérieur, appareillage saillie, moulures et plinthe (idéal pour les rénovation sans gros travaux).
L’appareillage Legrand est disponible en poste simple ou multiposteen encastré ou en saillie,, en standard et en connecté, pour des installations en neuf comme en rénovation, pour les logements individuels ou pour les bâtiments collectifs et tertiaires.

L’appareillage électrique constitue l’une des parties les plus importantes de l’installation électrique d’un bâtiment, qu’il s’agisse d’une maison individuelle, d’un espace tertaire ou bâtiment industriel.

En temps que leader de l’appareillage, nous vous proposons une gamme complète de produits allant des interrupteurs aux poussoirs et variateurs pour allumer la lumière en passant par les prises de courant, usb, RJ45, TV et autres types de prises.

Parmi les solutions d’appareillage Legrand, nous retrouvons également des détecteurs de présence et de mouvement à installer au mur qui garantissent sécurité et économie d’énergie ; mais aussi des plaques de finitions disponibles en différents matériaux, enjoliveurs, doigts et obturateurs qui offrent, quant à eux, une finition esthétique et fonctionnelle des installations. Les commandes pour volets roulants et stores, ainsi que les sorties de câbles, complètent l'offre en apportant une touche de confort et de praticité. Les autres fonctions, telles que les liseuses et les interrupteurs de balisage, enrichissent l'expérience utilisateur en offrant des éléments à la fois pratiques et décoratifs.

Les boîtes d’encastement et DCL, supports, boîtiers et cadres saillie, thermostats et accessoires divers sont également disponibles pour assurer une installation électrique complète et conforme aux normes en vigueur. Ces équipements techniques sont essentiels pour garantir une installation sécurisée et adaptée à chaque type de surface, que ce soit dans une salle de bain, une cuisine ou dans tout autre espace du logement.

L’appareillage électrique est disponible dans plusieurs gammes Legrand et permet ainsi de répondre à différents besoins et styles de décoration. Les gammes dooxie et Céliane sont majoritairement utilisées dans le secteur résidentiel, en maison individuelle ou en logement collectif. La gamme Mosaic convient parfaitement aux environemments tertiaires. Quant à la gamme Plexo, elle est à installer en extérieur.

Pour les professionnels de l’électricité, il est important de choisir le matériel électrique qui assure non seulement la protection et la sécurité des installations et qui répond également aux attentes esthétiques et techniques des clients finaux. Chaque chantier, chaque construction matérielle, chaque rénovation nécessite une attention particulière quant au choix des matériaux et des dispositifs à installer.

Découvrez et choisissez les solutions qui correspondent au budget et aux exigences de vos clients et aidez-les ainsi à respecter la réglementation en vigueur. Que ce soit pour des éclairages basse consommation, des prises installées à une hauteur minimum du sol ou du plan de travail ou des interrupteurs placés à des points stratégiques des bâtiments, chaque élément contribue à la fonctionnalité et à l'esthétique de l'espace.

Offrez à vos clients une installation électrique qui allie confort, sécurité et design. Pour cela, il vous suffit de consulter notre catalogue en ligne, en cliquant ici : Catalogue pro | Legrand

Vous y trouverez également nos solutions pour le tableau électrique : disjoncteur, interrupteur différentiel, coffret, etc.