Céliane

La gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne

produit

1204 produits
Permutateur Céliane -10AX
Céliane | ref. CM0005

Permutateur Céliane -10AX

35,15

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Variateur Rotary Céliane avec ou sans Neutre 200W LED avec enjoliveur Blanc
Céliane | ref. CB0408

Variateur Rotary Céliane avec ou sans Neutre 200W LED avec enjoliveur Blanc

118,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Variateur Rotary Céliane avec ou sans Neutre 200W LED avec enjoliveur Noir
Céliane | ref. CN0408

Variateur Rotary Céliane avec ou sans Neutre 200W LED avec enjoliveur Noir

120,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Variateur Rotary Céliane avec ou sans Neutre 200W LED avec enjoliveur Titanium
Céliane | ref. CT0408

Variateur Rotary Céliane avec ou sans Neutre 200W LED avec enjoliveur Titanium

120,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur ou va-et-vient sans Neutre Céliane avec témoin intégré et enjoliveur Blanc
Céliane | ref. CB0016

Interrupteur ou va-et-vient sans Neutre Céliane avec témoin intégré et enjoliveur Blanc

71,97

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur à badge Céliane - 50/60Hz -230V
Céliane | ref. CM0010

Interrupteur à badge Céliane - 50/60Hz -230V

88,76

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur temporisé Céliane sans Neutre - 2 fils
Céliane | ref. CM0077

Interrupteur temporisé Céliane sans Neutre - 2 fils

158,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Variateur Céliane avec Neutre - 3 fils 150W LED
Céliane | ref. CM0064

Variateur Céliane avec Neutre - 3 fils 150W LED

102,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur à clé Céliane - 10A - 230V - 2 positions
Céliane | ref. CM0071

Interrupteur à clé Céliane - 10A - 230V - 2 positions

115,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir à clé Céliane - 10A - 230V - 3 positions
Céliane | ref. CM0072

Poussoir à clé Céliane - 10A - 230V - 3 positions

115,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur ou va-et-vient Céliane - 10AX 230V~
Céliane | ref. CM0001

Interrupteur ou va-et-vient Céliane - 10AX 230V~

8,29

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir NO Céliane avec bornes libres de potentiel - 6A 250V
Céliane | ref. CM0033

Poussoir NO Céliane avec bornes libres de potentiel - 6A 250V

15,17

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Variateur Céliane sans Neutre - 2 fils 125W LED
Céliane | ref. CM0060

Variateur Céliane sans Neutre - 2 fils 125W LED

102,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur variateur Céliane universel 2 fils sans neutre 125W LED
Céliane | ref. 067083A

Interrupteur variateur Céliane universel 2 fils sans neutre 125W LED

108,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Voyant témoin Céliane 230V~ - Bleu
Céliane | ref. CM0221

Voyant témoin Céliane 230V~ - Bleu

21,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Voyant lumineux Céliane 230V~ - Blanc
Céliane | ref. CM0220

Voyant lumineux Céliane 230V~ - Blanc

16,41

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Voyant témoin Céliane pour câblage phase distribuée 230V~ - Bleu
Céliane | ref. CM0222

Voyant témoin Céliane pour câblage phase distribuée 230V~ - Bleu

16,41

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Voyant témoin 230V Céliane pour câblage phase distribuée 3mA - pour mécanismes Céliane
Céliane | ref. 0 676 88

Voyant témoin 230V Céliane pour câblage phase distribuée 3mA - pour mécanismes Céliane

16,39

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Couronne lumineuse 230V Céliane fonction témoin ou lumineux
Céliane | ref. 0 676 70

Couronne lumineuse 230V Céliane fonction témoin ou lumineux

42,65

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur bipolaire Céliane - 16AX
Céliane | ref. CM0020

Interrupteur bipolaire Céliane - 16AX

28,16

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur ou va-et-vient à tirage Céliane - 10AX 250V~
Céliane | ref. CM0008

Interrupteur ou va-et-vient à tirage Céliane - 10AX 250V~

42,39

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Variateur Céliane sans Neutre - 2 fils 125W LED livré complet - Blanc avec plaque Blanc Emaillé
Céliane | ref. CB9060

Variateur Céliane sans Neutre - 2 fils 125W LED livré complet - Blanc avec plaque Blanc Emaillé

120,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Variateur pour ballast Céliane avec Neutre
Céliane | ref. CM0061

Variateur pour ballast Céliane avec Neutre

126,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Télérupteur silencieux 300W LED Céliane
Céliane | ref. CM0070

Télérupteur silencieux 300W LED Céliane

102,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Céliane™ : l'appareillage électrique design et innovant

Découvrez Céliane™, la gamme iconique d’appareillage électrique au design moderne et épuré. Alliant esthétisme, innovation et facilité d’installation, Céliane™ s’intègre parfaitement dans tous les environnements, pour des travaux en neuf ou en rénovation.

Disponible avec une large variété de plaques de finition (Déco, Métal, Vintage, Matière), et des enjoliveurs élégants en Blanc, Noir ou Titanium, la gamme permet une personnalisation esthétique avancée. Les plaques sont proposées en version 1 à 4 postes, montage horizontal ou vertical, ainsi qu’en entraxe 57mm (2 ou 3 postes).

Des fonctionnalités innovantes pour faciliter l'installation

Pensée pour simplifier le quotidien des professionnels, la gamme Céliane™ intègre des solutions techniques avancées :

  • interrupteurs au doigt flottant ou à anneau pour une ergonomie améliorée
  • interrupteur sans contact
  • variateur Céliane™ Rotary, idéal pour ajuster l’ambiance lumineuse selon les besoins
  • prise Surface Confort, la plus compacte du marché, parfaitement adaptée aux petits espaces
  • chargeurs USB Power Delivery, dont USB Type-C, pour une recharge rapide et performante.
  • peigne Rapido, un système intelligent permettant de réduire considérablement le temps de raccordement entre les prises

Une flexibilité d’intégration exceptionnelle

Céliane™ est conçue pour s’adapter à tous les projets :

  • Installation facile dans les bâtiments neufs comme en rénovation
  • Compatibilité avec les anciennes boîtes d’encastrement de 30mm, un gain de temps non négligeable pour les électriciens

La gamme Céliane est également disponible en version connectée pour tous les projets de domotique, pour un logement connecté, pour apporter toujours plus de confort et de sécurité, en chantier neuf comme en rénovation.

Pour accompagner les électriciens dans leurs projets, Céliane™ est entièrement configurable via l'App Legrand Pro. Cette application permet de concevoir rapidement des installations personnalisées, en intégrant toutes les fonctions des gammes Céliane, Mosaic, dooxie, Plexo, Living Now, etc.

Les professionnels peuvent également utiliser Legrand Config Pro un outil en ligne gratuit, pour créer des listes de matériel précises et optimisées, facilitant la préparation des chantiers et des devis, en Céliane, mais également avec les autres gammes d’appareillage Legrand