Eclairage et accessoires
produit

Mini-interrupteur 2A 250V~ à tirette avec plaque 2 trous livré sous blister avec Gencod
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur-contacteur de porte 2A 250V~
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Baladeuse chantier 24V 75W maximum IP55 avec fiche Hypra droite et cordon longueur 10m
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur 2A 250V~ avec commande au pied pour lampadaire livré avec étiquette avec Gencod - blanc
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur 2A 250V~ avec commande au pied pour lampadaire livré avec étiquette avec Gencod - noir
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur 2A 250V~ avec commande au pied pour lampadaire livré sous blister avec Gencod - noir
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche de couleur et coupure bipolaire livré sous blister avec Gencod - vieil or
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche de couleur et coupure bipolaire livré sous blister avec Gencod - noir
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche de couleur et coupure bipolaire livré sous blister avec Gencod - blanc
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche de couleur et coupure bipolaire - noir
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Baladeuse professionnelle LED 900 lumens IK05 avec cordon 5m et fiche rouge 2P
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche de couleur et coupure bipolaire - blanc
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Baladeuse chantier 24V 60W maximum compacte IP20 avec fiche Hypra droite et cordon longueur 10m
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Baladeuse chantier 230V 75W maximum IP55 avec pince orientable , interrupteur , fiche 2P et cordon longueur 10m
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Baladeuse chantier 230V 75W maximum IP55 avec fiche 2P et cordon longueur 10m
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Baladeuse domestique 230V 75W à panier plastique IP20 avec fiche 2P et cordon longueur 5m
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Mini-interrupteur 2A 250V~ à poussoir pour pied de lampe livré sous blister avec Gencod avec bague de fixation
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur 2A 250V~ avec commande au pied pour lampadaire livré sous blister avec Gencod - blanc
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Cordon pré-équipé pour lampe avec fiche mâle et interrupteur 2A livré sous blister avec Gencod finition vieil or
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Cordon pré-équipé pour lampe avec fiche mâle et interrupteur 2A livré sous blister avec Gencod - blanc
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche luminescente et coupure bipolaire livré sous blister avec Gencod - noir
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche luminescente et coupure bipolaire livré sous blister avec Gencod - blanc
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Verrine de rechange en verre trempé pour baladeuse 75W
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche luminescente et coupure bipolaire - blanc
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste