produit

1047 produits
Lot de 6 connecteurs RJ45 haute densité catégorie 6 FTP LCS³ pour panneau de brassage droit et en angle
LCS³ | ref. 0 337 64

Lot de 6 connecteurs RJ45 haute densité catégorie 6 FTP LCS³ pour panneau de brassage droit et en angle

64,03

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Baie 19pouces à porte avant simple livrée montée Linkeo capacité 24U - 1226x600x600mm - RAL7016
Linkeo | ref. 6 467 50

Baie 19pouces à porte avant simple livrée montée Linkeo capacité 24U - 1226x600x600mm - RAL7016

907,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ catégorie 6 équipé de 24 connecteurs RJ45 FTP
LCS³ | ref. 0 337 61

Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ catégorie 6 équipé de 24 connecteurs RJ45 FTP

399,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Baie 19pouces à porte avant simple livrée montée Linkeo capacité 42U - 2026x600x600mm - RAL7016
Linkeo | ref. 6 467 60

Baie 19pouces à porte avant simple livrée montée Linkeo capacité 42U - 2026x600x600mm - RAL7016

1152,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Baie 19pouces à porte avant simple livrée montée Linkeo capacité 42U - 2026x800x800mm - RAL7016
Linkeo | ref. 6 467 64

Baie 19pouces à porte avant simple livrée montée Linkeo capacité 42U - 2026x800x800mm - RAL7016

1415,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

PDU avec voyant de présence tension 19pouces 1U LCS³ avec 9 prises 2P+T et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T 16A
LCS³ | ref. 6 468 20

PDU avec voyant de présence tension 19pouces 1U LCS³ avec 9 prises 2P+T et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T 16A

235,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

PDU avec interrupteur à voyant 19pouces 1U LCS³ avec 8 prises 2P+T et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T 16A
LCS³ | ref. 6 468 22

PDU avec interrupteur à voyant 19pouces 1U LCS³ avec 8 prises 2P+T et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T 16A

254,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

PDU standard 19pouces 1U LCS³ avec 6 prises 2P+T et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T 16A
LCS³ | ref. 6 468 05

PDU standard 19pouces 1U LCS³ avec 6 prises 2P+T et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T 16A

183,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6A F/FTP 2x4 paires torsadées 100ohms - longueur 500m
LCS³ | ref. 0 327 98

Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6A F/FTP 2x4 paires torsadées 100ohms - longueur 500m

5,57

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Prise RJ45 étanche catégorie 6 FTP Plexo IP66 complet - gris
Plexo | ref. 0 904 67

Prise RJ45 étanche catégorie 6 FTP Plexo IP66 complet - gris

126,30

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Plastron de finition Living Now pour toutes prises RJ45 , haut-parleurs et double RCA 1 module - blanc
LIVING NOW | ref. BTKW07

Plastron de finition Living Now pour toutes prises RJ45 , haut-parleurs et double RCA 1 module - blanc

6,28

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Prise RJ45 catégorie 6A STP inclinée à 45° avec blindage métal Mosaic 2 modules - blanc
Mosaic | ref. 0 765 08

Prise RJ45 catégorie 6A STP inclinée à 45° avec blindage métal Mosaic 2 modules - blanc

35,32

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Prise simple RJ45 Céliane catégorie 6 STP télévision , téléphone , informatique
Céliane | ref. 0 673 96

Prise simple RJ45 Céliane catégorie 6 STP télévision , téléphone , informatique

28,78

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Prolongateur de câble catégorie 6 FTP
LCS³ | ref. 0 337 48

Prolongateur de câble catégorie 6 FTP

15,80

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Prolongateur de câble catégorie 6A STP
LCS³ | ref. 0 337 43

Prolongateur de câble catégorie 6A STP

29,31

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Double prise RJ45 catégorie 6 FTP spéciale goulotte Mosaic à clippage direct 3 modules - blanc
Mosaic | ref. 0 765 46

Double prise RJ45 catégorie 6 FTP spéciale goulotte Mosaic à clippage direct 3 modules - blanc

44,44

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Prise RJ45 catégorie 6A STP à blindage métal Mosaic 1 module - blanc
Mosaic | ref. 0 765 73

Prise RJ45 catégorie 6A STP à blindage métal Mosaic 1 module - blanc

30,05

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Prise RJ45 Céliane catégorie 6A STP blindage métal
Céliane | ref. 0 673 46

Prise RJ45 Céliane catégorie 6A STP blindage métal

30,37

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Prise RJ45 catégorie 6A STP à blindage métal Mosaic 2 modules - blanc
Mosaic | ref. 0 765 76

Prise RJ45 catégorie 6A STP à blindage métal Mosaic 2 modules - blanc

31,18

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Prise RJ45 catégorie 6 STP blindée Mosaic 2 modules - blanc
Mosaic | ref. 0 765 66

Prise RJ45 catégorie 6 STP blindée Mosaic 2 modules - blanc

29,58

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Prise RJ45 catégorie 6 FTP Mosaic 2 modules - blanc
Mosaic | ref. 0 765 65

Prise RJ45 catégorie 6 FTP Mosaic 2 modules - blanc

25,58

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Prise RJ45 catégorie 5e FTP Mosaic 2 modules - blanc
Mosaic | ref. 0 765 55

Prise RJ45 catégorie 5e FTP Mosaic 2 modules - blanc

25,24

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Prise RJ45 catégorie 6 FTP Mosaic 1 module - blanc
Mosaic | ref. 0 765 62

Prise RJ45 catégorie 6 FTP Mosaic 1 module - blanc

25,42

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Panneau de brassage LCS³ 10pouces droit 1U à équiper de 12 connecteurs RJ45 catégorie 5e à catégorie 6A
LCS³ | ref. 0 337 99

Panneau de brassage LCS³ 10pouces droit 1U à équiper de 12 connecteurs RJ45 catégorie 5e à catégorie 6A

53,05

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Réseau informatique

À l’heure de la technologie qui évolue sans cesse, de la transmission croissante des données, de la multiplication des réseaux de communication, de l’évolution des besoins en matière de débit important (vitesses élevées nécessaires), de nombreuses solutions de câblage existent.  

En effet, différents types d’appareils et d’équipements sont nécessaires pour créer un réseau informatique performant et un câblage sécurisé. Cela permet ainsi d’assurer une installation et des performances de qualité pour vos clients en tertiaire afin qu’ils puissent accéder au Wi-fi et raccorder leurs appareils (ordinateurs de travail ou autres matériels informatiques), ce qui fait une grande différence en matière de performance et d’efficacité.  

Découvrez des solutions variées : solutions cuivre RJ45, prises RJ 45, panneaux de brassage, connecteurs, cordons de brassage, câbles cuivres (4 paires de fils), accessoires, etc.  

Les baies, racks et coffrets garantissent un câblage sécurisé pour alimenter des équipements informatiques et sont destinés aux infrastructures de câblage structuré VDI. Divers packs adaptés aux petites installations en tertiaire existent : 10 pouces, 19 pouces ou vertical 19 pouces.  

Les solutions fibre optique comportent des panneaux de brassage, des cordons et des câbles optiques, des connecteurs, et des accessoires. Avec la gamme LCS³, réalisez un câblage sécurisé et de qualité, pour un temps d’installation réduit !  

Avec les onduleurs, dans le cas d’une panne de courant, il est possible de continuer à assurer une fourniture d’électricité aux appareils qui doivent être alimentés sans interruption. Ils sont disponibles avec une autonomie de 10 à 15 minutes, 30 minutes ou bien de 5 à 30 minutes selon les modèles, et peuvent comporter des ports USB, ou bien des prises de type IEC ou 2P+T. Ils peuvent être de type Line interactive, Off-line, ou On-line double conversion, et peuvent être complétés de batteries externes leur offrant une prolongation d’autonomie. 

Pour ce qui est des PDUs, ils sont utilisés pour alimenter des produits en énergie et existent en types 10 ou 19 pouces, avec disjoncteur différentiel, prises verrouillables et raccordement par bornier, prises inclinées et cordon, voyant de présence, interrupteur à voyant, prises à détrompage, affichage et mesure de l’énergie.  

Les switchs Gigabit PoE+ (Power over Ethernet) 4 ports avec 1 port de liaison montante à poser sur une tablette ou sur un mur. Compact, il constitue la solution idéale pour les installations de petites entreprises ou dans le résidentiel pour l’alimentation des points d'accès Wi-Fi, de caméras de sécurité, de téléphones VoIP et d’autres appareils alimentés via PoE ou non-PoE. Ils sont notamment disponibles avec un cordon d’alimentation ou un Gigabit manageable. Il existe également un pack petit tertiaire avec 3 points d’accès et 1 switch, ainsi qu’un injecteur PoE Midspan LCS³

Ajustez vos services et proposez les produits de câblage réseau informatique qui correspondent aux demandes de vos clients tout en respectant les normes en vigueur. C’est simple, consultez les fiches techniques des produits (fréquence maximale, nombre de câbles ou cordons nécessaires, mise en place et installation) sur notre site internet pour les professionnels afin de satisfaire vos clients en élaborant votre projet selon leurs besoins.