Eclairage de sécurité

produit

116 produits
Lampe portable d'intervention ERDF 200 à LEDs
ref. 0 608 95

Lampe portable d'intervention ERDF 200 à LEDs

761,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Centrale de supervision LVS3 pour BAES adressables - Supervision multisite - Fixation rail DIN 8 modules

Nouveauté

LVS3 | ref. 0 661 00

Centrale de supervision LVS3 pour BAES adressables - Supervision multisite - Fixation rail DIN 8 modules

2872,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

BAES d'évacuation plastique et inox 100lm-1h - IP68-69/IK10 - SATI Connectable ou Adressable
PLASTINOX | ref. 0 626 30

BAES d'évacuation plastique et inox 100lm-1h - IP68-69/IK10 - SATI Connectable ou Adressable

1037,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Réglette LED LCS pour éclairage d'ambiance 1250 lm IP66 IK06 - Classe II
ref. 0 627 45

Réglette LED LCS pour éclairage d'ambiance 1250 lm IP66 IK06 - Classe II

293,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Télécommande BAES modulaire multifonctions SATI connectée non polarisée radio pour bloc d'éclairage et alarme incendie
ref. 0 625 21

Télécommande BAES modulaire multifonctions SATI connectée non polarisée radio pour bloc d'éclairage et alarme incendie

909,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm IP43 IK07 plastique SATI Adressable pour ERP et ERT
ref. 0 626 65

BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm IP43 IK07 plastique SATI Adressable pour ERP et ERT

922,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

BAES+BAEH d'évacuation saillie à LEDs IP66 IK10 plastique SATI Connecté visibilité augmentée pour ERP et ERT
ref. 0 625 61

BAES+BAEH d'évacuation saillie à LEDs IP66 IK10 plastique SATI Connecté visibilité augmentée pour ERP et ERT

618,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Luminaire sur source centralisée d'évacuation saillie à LEDs 45lm IP66 IK10 plastique tension 48V= à 220V= ou 230V~
LSC | ref. 0 629 16

Luminaire sur source centralisée d'évacuation saillie à LEDs 45lm IP66 IK10 plastique tension 48V= à 220V= ou 230V~

277,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Luminaire sur source centralisée d'ambiance saillie à LEDs 400lm IP43 IK07 plastique tension 48V= à 220V= ou 230V~
LSC | ref. 0 629 45

Luminaire sur source centralisée d'ambiance saillie à LEDs 400lm IP43 IK07 plastique tension 48V= à 220V= ou 230V~

604,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

BAES d'évacuation à LEDs permanent IP43 IK07 SATI Adressable pour grands espaces
ref. 0 626 46

BAES d'évacuation à LEDs permanent IP43 IK07 SATI Adressable pour grands espaces

770,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

BAES+BAEH d'évacuation encastré LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Connecté
Kickspot | ref. 0 625 14

BAES+BAEH d'évacuation encastré LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Connecté

312,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interface pour blocs SATI Adressable
ref. 0 626 00

Interface pour blocs SATI Adressable

1985,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Etiquette de signalisation d'évacuation repositionnable et recyclable avec flèche à 45°
ref. 0 612 11

Etiquette de signalisation d'évacuation repositionnable et recyclable avec flèche à 45°

11,32

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Batterie Ni-Mh 1,2V 1,1 Ah pour maintenance BAES Adressable et SATI Connecté
ref. 0 610 80

Batterie Ni-Mh 1,2V 1,1 Ah pour maintenance BAES Adressable et SATI Connecté

85,12

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Signalisation d'évacuation triangulaire pour blocs d'éclairage et LSC IP66
ref. 0 626 76

Signalisation d'évacuation triangulaire pour blocs d'éclairage et LSC IP66

69,91

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur à clé pour BAES Céliane en complément d'une télécommande multifonctions pour BAES
Céliane | ref. 0 675 31

Interrupteur à clé pour BAES Céliane en complément d'une télécommande multifonctions pour BAES

190,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Batterie Ni-Cd 2,4V 0,8Ah pour maintenance blocs Kickspot d'évacuation, BAES + BAEH ou BAEH ECO1
ref. 0 610 87

Batterie Ni-Cd 2,4V 0,8Ah pour maintenance blocs Kickspot d'évacuation, BAES + BAEH ou BAEH ECO1

103,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Etiquette opacifiante adhésive pour ne rendre visible qu'un seul sens d'évacuation
ref. 9 809 36

Etiquette opacifiante adhésive pour ne rendre visible qu'un seul sens d'évacuation

16,12

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Batterie Ni-Cd 2,4V 1,5Ah pour maintenance BAES, DBR et BAEH IP66 ECO 1 et BAPI
ref. 0 610 92

Batterie Ni-Cd 2,4V 1,5Ah pour maintenance BAES, DBR et BAEH IP66 ECO 1 et BAPI

104,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Batterie Ni-Cd pour maintenance BAES+BAEH évacuation référence 062560
ref. 0 610 32

Batterie Ni-Cd pour maintenance BAES+BAEH évacuation référence 062560

73,07

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Etiquette de maintenance pour BAES , BAES + BAEH et BAEH
ref. 0 609 00

Etiquette de maintenance pour BAES , BAES + BAEH et BAEH

1,23

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Répéteur LVS3 avec commandes intégrées de mise au repos et d'allumage pour BAES Adressables

Nouveauté

ref. 0 661 01

Répéteur LVS3 avec commandes intégrées de mise au repos et d'allumage pour BAES Adressables

870,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

BAES d'ambiance plastique et inox 450lm-1h - IP68-69/IK10 - SATI Connectable ou Adressable
PLASTINOX | ref. 0 626 70

BAES d'ambiance plastique et inox 450lm-1h - IP68-69/IK10 - SATI Connectable ou Adressable

1184,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

BAES à phares à LEDs – étanche IP65 avec support métallique - 2500 lumens - fonction SATI connectable ou adressable - Noir Mat
ref. 0 626 33

BAES à phares à LEDs – étanche IP65 avec support métallique - 2500 lumens - fonction SATI connectable ou adressable - Noir Mat

2247,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Eclairage de sécurité

Pour sécuriser tout local ou établissement de vos clients, il est primordial que des équipements électriques lumineux de sécurité soient installés pour identifier les sorties et issues de secours, en conformité avec les normes et réglementations obligatoires en vigueur.

Les éclairages de sécurité sont utilisés pour guider les personnes vers la sortie en cas d’urgence, ce qui permet d’assurer la sécurité des occupants. Ils doivent répondre à certaines conditions d’installation imposées par les réglementations et à différentes normes techniques, avec des tests obligatoires à effectuer, ce qui assure leur bon fonctionnement.

Découvrez nos systèmes à LEDs, alimentés de façon autonome (BAES) ou alimentés par une source centrale (LSC).

Différents types de solutions sont proposés : BAES d’évacuation et d’ambiance, BAES+BAEH, BAEH, luminaires sur source centralisée, etc.

Les luminaires de secours sur source centrale (LSC) et blocs autonomes (BAES) à LEDs sont des équipements servant à baliser l’itinéraire d’évacuation (cheminements, sorties, changement de direction, issue de secours, obstacles).

Ces solutions assurent une évacuation efficace, réalisée en suivant le parcours indiqué par les foyers lumineux à LEDs.

Plusieurs types (ambiance, évacuation) et systèmes (SATI, SATI adressables ou connectés) de BAES ou BAEH peuvent être installés et utilisés. L’ensemble de ces foyers lumineux permet d’identifier les cheminements d’évacuation, notamment en cas de coupure d’électricité. Ces solutions peuvent être contrôlées à distance.

Les BAES et LSC conçus en fonction des normes en vigueur pour identifier les cheminements d’évacuation et guider les personnes vers les issues de secours dans les établissements (ERP et ERT) - peuvent être équipés de divers accessoires : étiquette de signalisation, grille de protection, kit de suspension

La maintenance des installations est obligatoire, Il peut être nécessaire de changer la batterie d’un équipement : notre offre de batteries de rechange pour la maintenance assure la pérennité des produits et de l’installation réalisée ! Retrouvez tous les produits électriques Legrand sur le site internet.