produit

40 produits
Module de mesure triphasé + 3 tores fermés EMS CX³ jusqu'à 63A - 1 module
EMS CX³ | ref. 4 149 20

Module de mesure triphasé + 3 tores fermés EMS CX³ jusqu'à 63A - 1 module

756,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Module de mesure pour hautes intensités + tores ouverts EMS CX³ jusqu'à 6300A - 1 module
EMS CX³ | ref. 4 149 27

Module de mesure pour hautes intensités + tores ouverts EMS CX³ jusqu'à 6300A - 1 module

1589,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Module de mesure pour hautes intensités + tores ouverts EMS CX³ jusqu'à 630A - 1 module
EMS CX³ | ref. 4 149 22

Module de mesure pour hautes intensités + tores ouverts EMS CX³ jusqu'à 630A - 1 module

962,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Module de mesure triphasé + 3 tores fermés EMS CX³ jusqu'à 125A - 1 module
EMS CX³ | ref. 4 149 21

Module de mesure triphasé + 3 tores fermés EMS CX³ jusqu'à 125A - 1 module

907,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Module de mesure monophasé + tore fermé EMS CX³ jusqu'à 63A - 1 module
EMS CX³ | ref. 4 149 19

Module de mesure monophasé + tore fermé EMS CX³ jusqu'à 63A - 1 module

630,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Cordon communicant EMS CX³ longueur 1000mm - lot de 5
EMS CX³ | ref. 4 149 09

Cordon communicant EMS CX³ longueur 1000mm - lot de 5

144,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Cordon communicant EMS CX³ longueur 500mm - lot de 10
EMS CX³ | ref. 4 149 08

Cordon communicant EMS CX³ longueur 500mm - lot de 10

252,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Cordon communicant EMS CX³ longueur 250mm - lot de 10
EMS CX³ | ref. 4 149 07

Cordon communicant EMS CX³ longueur 250mm - lot de 10

233,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Module de mesure 3x monophasé + 3 tores fermés EMS CX³ jusqu'à 63A - 1 module
EMS CX³ | ref. 4 149 18

Module de mesure 3x monophasé + 3 tores fermés EMS CX³ jusqu'à 63A - 1 module

757,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Module de mesure pour hautes intensités + tores ouverts EMS CX³ jusqu'à 1600A - 1 module
EMS CX³ | ref. 4 149 24

Module de mesure pour hautes intensités + tores ouverts EMS CX³ jusqu'à 1600A - 1 module

1231,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Module de mesure pour hautes intensités + tores ouverts EMS CX³ jusqu'à 3200A - 1 module
EMS CX³ | ref. 4 149 25

Module de mesure pour hautes intensités + tores ouverts EMS CX³ jusqu'à 3200A - 1 module

1438,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Module de mesure pour hautes intensités EMS CX³ pour transformateurs de courant TI - 1 module
EMS CX³ | ref. 4 149 23

Module de mesure pour hautes intensités EMS CX³ pour transformateurs de courant TI - 1 module

756,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Rail communicant EMS CX³ longueur 24 modules
EMS CX³ | ref. 4 149 02

Rail communicant EMS CX³ longueur 24 modules

126,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Rail communicant EMS CX³ longueur 36 modules
EMS CX³ | ref. 4 149 03

Rail communicant EMS CX³ longueur 36 modules

168,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Rail communicant EMS CX³ longueur 18 modules
EMS CX³ | ref. 4 149 01

Rail communicant EMS CX³ longueur 18 modules

84,34

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Kit d'extension pour tores ouvrants type Rogowski composé de 1 câble longueur 1 mètre + embout
IMESYS - NEMO | ref. ROGEXTM1

Kit d'extension pour tores ouvrants type Rogowski composé de 1 câble longueur 1 mètre + embout

Interface de communication NEMO SX / RS485 - pour système de supervision NEMO SX
IMESYS - NEMO SX | ref. SXI485

Interface de communication NEMO SX / RS485 - pour système de supervision NEMO SX

Cache plastique pour rail communicant - longueur 36 modules - pour système de supervision NEMO SX
IMESYS - NEMO SX | ref. SXARC

Cache plastique pour rail communicant - longueur 36 modules - pour système de supervision NEMO SX

Module de mesure pour transformateurs de courant mono ou triphasé secondaire 5A - pour système de supervision NEMO SX
IMESYS - NEMO SX | ref. SXMMT5

Module de mesure pour transformateurs de courant mono ou triphasé secondaire 5A - pour système de supervision NEMO SX

Module de commande universel - 2 relais 250V 6A - pour système de supervision NEMO SX
IMESYS - NEMO SX | ref. SXM0C1

Module de commande universel - 2 relais 250V 6A - pour système de supervision NEMO SX

Module de signalisation universel - 3 voyants LED : vert, jaune et rouge - pour système de supervision NEMO SX
IMESYS - NEMO SX | ref. SXMC02

Module de signalisation universel - 3 voyants LED : vert, jaune et rouge - pour système de supervision NEMO SX

Module de mesure monophasé + 1 tore fermé Rogowski jusqu'à 63A - pour système de supervision NEMO SX
IMESYS - NEMO SX | ref. SXMM63

Module de mesure monophasé + 1 tore fermé Rogowski jusqu'à 63A - pour système de supervision NEMO SX

Module concentrateur d'impulsion jusqu'à 3 circuits à impulsions eau, gaz, énergie - pour système de supervision NEMO SX
IMESYS - NEMO SX | ref. SXMIMP

Module concentrateur d'impulsion jusqu'à 3 circuits à impulsions eau, gaz, énergie - pour système de supervision NEMO SX

Rail communicant - longueur 36 modules - pour système de supervision NEMO SX
IMESYS - NEMO SX | ref. SXAR36

Rail communicant - longueur 36 modules - pour système de supervision NEMO SX

Gestion de l'énergie

De nos jours, les besoins en matière d’efficacité énergétique et de réduction des consommations d’énergie augmentent. Pour répondre à cette demande croissante de vos clients, découvrez les équipements de gestion de l’énergie ! Ils jouent un rôle principal dans le contrôle de la consommation énergétique dans les bâtiments. Ces solutions permettent de gérer l’électricité, le chauffage ou encore le gaz, sont essentielles pour les installations techniques, et permettent de piloter, d’optimiser en temps réel les systèmes, assurant ainsi confort et sécurité tout en faisant d’importantes économies d’énergie.

Pour analyser la consommation énergétique spécifique d’un bâtiment, les produits NEMO SX comme les tores Rogowski sont des moyens intelligents qui s’intègrent dans les systèmes de gestion technique du bâtiment (GTB), contribuant à la mise en place d’une solution performante. Le module de signalisation universel, quant à lui, renvoie à distance des informations (position des contacts, embroché, débroché, etc.). Le mini configurateur modulaire permet de commander et de visualiser les données de supervision. Le cordon et le rail communiquants permettent chacun de recevoir et transmettre les données. Enfin, le module de mesure permet notamment la mesure des courants, tensions, puissance et de la fréquence. Il est également possible de configurer les modules NEMO SX. Ces outils techniques sont conformes aux exigences du décret BACS, visant à renforcer le contrôle et la gestion énergétique des bâtiments.

Pour réduire les coûts opérationnels ainsi que l’impact environnemental des bâtiments, la gestion de l’énergie comporte des avantages considérables : elle permet l’optimisation des ressources, la gestion des pics de demande ou encore l’amélioration de la durée de vie des bâtiments.

Pour répondre aux besoins de vos clients en matière d’efficacité énergétique, les produits de gestion de l’énergie Legrand représentent une grande avancée dans le contrôle des systèmes énergétiques des bâtiments.

Découvrez aussi les compteurs d’énergie, les centrales de mesure, les interfaces, les relais de mesure et de protection, les transducteurs et convertisseurs, et divers accessoires. Vous souhaitez également des outils qui analysent les données collectées par différents équipements et qui contribuent à améliorer la performance énergétique gobale ? L'offre Legrand inclut également des logiciels et systèmes de supervision.