Boîte d'encastrement, de dérivation, DCL et boîte de sol
Pour installer de l’appareillage électrique en toute sécurité, découvrez les boîtes d’encastrement, de dérivation DCL et boîtes de sol. Réalisez ainsi diverses installations électriques pour vos clients en fonction de leurs besoins : murs, cloisons, placo, ou autre.
Les boîtes ou boitiers d’encastrement Batibox permettent d’installer de l’appareillage électrique (interrupteurs, prises) dans les murs et cloisons de logements ou de bâtiments tertiaires en fonction de la profondeur disponible, du type de mur ou encore de la typologie de chantier. En effet, il existe des boîtes Batibox pour les murs en maçonnerie, pour les cloisons sèches, multimatériaux, de différentes profondeurs (40 mm, 50 mm) . Les boîtes d’encastrement sont également déclinées en divers nombre de postes : 1 poste, 2 postes, 3 postes, ou bien 4 postes. Les boîtes étanches Eco batibox, adaptées aux maisons basse consommation (BBC : Bâtiments basse consommation), comportent une entrée pour câbles flexibles, et une entrée pour gaine et permettent d’améliorer l’étanchéité à l’air.
Les boîtes peuvent également être munies de couvercles adaptés à leurs tailles afin de les opturer ou de les transformer en boîtes de dérivation. Voici les accessoires dont vous pourriez avoir besoin pour mener à bien votre installation : scie cloche, gabarit de pose, rehausse pour support de fixation Batibox pour montage en entraxe, écran anti-plâtre pour boîte carrée, vis longues, colle, et bien d’autres.
Les boîtes ou boitiers de dérivation Plexo ou Idrobox permettent d’installer et de raccorder des appareillages ou du matériel électrique, domotique ou électronique, en intérieur ou en extérieur selon les modèles. Plusieurs types de boîtes de dérivations existent, et sont à choisir selon le type d’installation à réaliser (rectangulaires, carrées, rondes). Des embouts ou des adaptateurs sont également disponibles.
Pour les installations de luminaires à l’aide d’un crochet pour suspension, les boîtes DCL (avec piton, douille et fiche DCL) sont idéales. Les boîtes peuvent avoir une profondeur de 40 mm ou 50 mm. De plus, leurs accessoires complètent très bien l’installation en suspension : douille DCL compacte E27, crochets de différentes tailles, scie cloche, ou encore gabarit de perçage.
Il existe également des couvercles DCL pour boîtes luminaires pour appliques, et des boîtes luminaires Batibox maçonnerie ou cloisons sèches pour appliques. Le kit boîte point de centre permet l’installation d’un point de centre au plafond.
Pour une installation en encastré dans le sol ou dans un plan de travail, choisissez les boîtes de sol ou les prises de sol pour installer les modules souhaités. Pour les boîtes de sol, de nombreux accessoires sont disponibles selon les tailles de boîte : des couvercles (plastique ou métal) pour protéger les cordons et câbles, des kits pour isolation électrique pour plancher technique, des plaques de finition, ou encore des adaptateurs.
Il existe également des kits support pour boîtes de sol standard ou affleurante permettant de brancher toutes sortes de fiches): kits pour prises en position verticale, ou horizontale, de différentes tailles pour une adaptation parfaite. Les prises de sol, quant à elles, sont disponibles en version simple ou double, rectangulaire ou ronde, en 2P+T ou bien en RJ45, et peuvent recevoir des platines adaptées à leur taille (acier brun brossé, doré brossé, inox brossé). Elles peuvent être rétroéclairées avec l’ajout d’un voyant lumineux.
Pour une installation sécurisée conforme aux normes BBC, il vous faut donc choisir les boîtes adaptées aux besoins de votre client et qui permettront également d’améliorer son confort et l’efficacité énergétique du logement.