produit

613 produits
Boîtier de dérivation débrochable métal 630 A canal. préfab. MR - à équiper
ref. 0 450 50

Boîtier de dérivation débrochable métal 630 A canal. préfab. MR - à équiper

Coude horizontal - type B - canalisation préfabriquée MR 250 A
ref. 0 449 39

Coude horizontal - type B - canalisation préfabriquée MR 250 A

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 315 A - métal
ref. 0 449 84

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 315 A - métal

Coffret d'alimentation centrale canalisation préfabriquée MR 315 a
ref. 0 449 92

Coffret d'alimentation centrale canalisation préfabriquée MR 315 a

Coude horizontal - type A - canalisation préfabriquée MR 630 A
ref. 0 449 35

Coude horizontal - type A - canalisation préfabriquée MR 630 A

Coude horizontal - type A - canalisation préfabriquée MR 315 A
ref. 0 449 32

Coude horizontal - type A - canalisation préfabriquée MR 315 A

Coude horizontal - type B - canalisation préfabriquée MR 160 A
ref. 0 449 38

Coude horizontal - type B - canalisation préfabriquée MR 160 A

Coffret d'alimentation centrale canalisation préfabriquée MR 400 a
ref. 0 449 93

Coffret d'alimentation centrale canalisation préfabriquée MR 400 a

Boîtier d'alimentation mâle canalisation préfabriquée MR 315 A - métal
ref. 0 449 76

Boîtier d'alimentation mâle canalisation préfabriquée MR 315 A - métal

Boîtier d'alimentation mâle canalisation préfabriquée MR 800 A - métal
ref. 0 449 80

Boîtier d'alimentation mâle canalisation préfabriquée MR 800 A - métal

Boîtier de dérivation 32 a canal. préfab. MR - disj 4P prise 3p+n+t - fenêtre
ref. 0 450 19

Boîtier de dérivation 32 a canal. préfab. MR - disj 4P prise 3p+n+t - fenêtre

Coude horizontal - type A - canalisation préfabriquée MR 800 A
ref. 0 449 36

Coude horizontal - type A - canalisation préfabriquée MR 800 A

Boîtier de dérivation 16 A canal. préfab. MR - disjoncteur 4P - fenêtre plastron
ref. 0 450 12

Boîtier de dérivation 16 A canal. préfab. MR - disjoncteur 4P - fenêtre plastron

Coude vertical - type A - canalisation préfabriquée MR 160 A
ref. 0 449 46

Coude vertical - type A - canalisation préfabriquée MR 160 A

Coude horizontal - type A - canalisation préfabriquée MR 160 A
ref. 0 449 30

Coude horizontal - type A - canalisation préfabriquée MR 160 A

Boîtier de dérivation débrochable métal 63 a canal. préfab. MR - à équiper
ref. 0 450 46

Boîtier de dérivation débrochable métal 63 a canal. préfab. MR - à équiper

Boîtier de dérivation 32 a canal. préfab. MR - disjoncteur 4P - fenêtre plastron
ref. 0 450 13

Boîtier de dérivation 32 a canal. préfab. MR - disjoncteur 4P - fenêtre plastron

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 800 A - métal
ref. 0 449 88

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 800 A - métal

Boîtier de dérivation débrochable métal 250 A canal. préfab. MR - à équiper
ref. 0 450 49

Boîtier de dérivation débrochable métal 250 A canal. préfab. MR - à équiper

Boîtier de dérivation débrochable métal 125 A canal. préfab. MR - à équiper
ref. 0 450 47

Boîtier de dérivation débrochable métal 125 A canal. préfab. MR - à équiper

Boîtier de dérivation débro métal 250 A canal. préfab. MR - porte-fusible t2
ref. 0 450 34

Boîtier de dérivation débro métal 250 A canal. préfab. MR - porte-fusible t2

Boîtier de dérivation débro métal 400 A canal. préfab. MR - porte-fusible t2
ref. 0 450 35

Boîtier de dérivation débro métal 400 A canal. préfab. MR - porte-fusible t2

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 1000 A - métal
ref. 0 449 89

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 1000 A - métal

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 630 A - métal
ref. 0 449 87

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 630 A - métal

Canalisation préfabriquée

La canalisation préfabriquée représente une solution clé pour répondre efficacement à tous les besoins en matière de distribution d'énergie.

Notre gamme propose différents types de canalisation électrique, tels que :

- des canalisations pour alimenter les dispositifs d'éclairage (luminaires ou autres) dans des entreprises de petite ou moyenne taille

- des canalisations pour alimenter de petites forces motrices

- des canalisations pour la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur et dans les établissements tertiaires ou industriels.

Nos canalisations présentent des caractéristiques diverses permettant de répondre à tous les besoins sur les chantiers, au niveau du nombre de raccordements ou du degré de protection (assuré sur toutes les parties) par exemple.

Une longue liste d’accessoires vient compléter l’offre pour une installation rapide et une fixation solide, comme par exemple des blocs d’alimentation, des coffrets de dérivations (boîtes de dérivation avec fenêtre), des coudes, des embouts, des câbles de suspension ou bien des étriers.

L’assurance d’une alimentation électrique complète et performante en toutes circonstances et adaptée à chacun des projets !

Il est important pour les professionnels de se référer à un fabricant reconnu pour la qualité de leurs produits. En matière de certifications et de respect des normes, les produits référencés ici sont conçus pour offrir sécurité et performance, deux mots clés à prendre en compte lors de l’élaboration de toute installation électrique. Les canalisations préfabriquées sont des solutions adaptées pour tout professionnel visant à fournir un service de qualité à ses clients.

À découvrir parmi nos autres solutions de puissance et de qualité de l’énergie, pour toute application en milieu tertiaire, data center ou industrie : les transformateurs HT-BT ou HTA/BT, les onduleurs, disjoncteurs et armoires de puissance ou encore les batteries de condensateur !

Faites appel à nos équipes pour vous aider à élaborer une liste de matériel sans oubli ni erreur ou pour vous conseiller dans le choix de la solution la plus adaptée. Des documents techniques et des fiches CCTP sont également disponibles sur ce catalogue en ligne pour plus de détails sur nos solutions.