produit

613 produits
Coude vertical - type B - canalisation préfabriquée MR 315 A
ref. 0 449 56

Coude vertical - type B - canalisation préfabriquée MR 315 A

Coude vertical - type A - canalisation préfabriquée MR 1000 A
ref. 0 449 53

Coude vertical - type A - canalisation préfabriquée MR 1000 A

Coude vertical - type A - canalisation préfabriquée MR 800 A
ref. 0 449 52

Coude vertical - type A - canalisation préfabriquée MR 800 A

Coude vertical - type A - canalisation préfabriquée MR 500 A
ref. 0 449 50

Coude vertical - type A - canalisation préfabriquée MR 500 A

Coude horizontal - type A - canalisation préfabriquée MR 500 A
ref. 0 449 34

Coude horizontal - type A - canalisation préfabriquée MR 500 A

Élément droit aluminium XCM 250 A, longueur 1,5 m, 1 entrée + 1 sortie
XCM | ref. ZU53400142

Élément droit aluminium XCM 250 A, longueur 1,5 m, 1 entrée + 1 sortie

Élément droit aluminium XCM 160 A, longueur 1,5 m, 1 entrée + 1 sortie
XCM | ref. ZU53400141

Élément droit aluminium XCM 160 A, longueur 1,5 m, 1 entrée + 1 sortie

Élément droit aluminium XCM 1000 A, longueur 1,5 m, 1 entrée + 1 sortie
XCM | ref. ZU53400147

Élément droit aluminium XCM 1000 A, longueur 1,5 m, 1 entrée + 1 sortie

Élément droit aluminium XCM 800 A, longueur 1,5 m, 1 entrée + 1 sortie
XCM | ref. ZU53400146

Élément droit aluminium XCM 800 A, longueur 1,5 m, 1 entrée + 1 sortie

Élément droit aluminium XCM 500 A, longueur 1,5 m, 1 entrée + 1 sortie
XCM | ref. ZU53400148

Élément droit aluminium XCM 500 A, longueur 1,5 m, 1 entrée + 1 sortie

Élément droit aluminium XCM 315 A, longueur 1,5 m, 1 entrée + 1 sortie
XCM | ref. ZU53400143

Élément droit aluminium XCM 315 A, longueur 1,5 m, 1 entrée + 1 sortie

Élément droit aluminium XCM 400 A, longueur 1,5 m, 1 entrée + 1 sortie
XCM | ref. ZU53400144

Élément droit aluminium XCM 400 A, longueur 1,5 m, 1 entrée + 1 sortie

Élément droit aluminium XCM 630 A, longueur 1,5 m, 1 entrée + 1 sortie
XCM | ref. ZU53400145

Élément droit aluminium XCM 630 A, longueur 1,5 m, 1 entrée + 1 sortie

Canalisation préfabriquée

La canalisation préfabriquée représente une solution clé pour répondre efficacement à tous les besoins en matière de distribution d'énergie.

Notre gamme propose différents types de canalisation électrique, tels que :

- des canalisations pour alimenter les dispositifs d'éclairage (luminaires ou autres) dans des entreprises de petite ou moyenne taille

- des canalisations pour alimenter de petites forces motrices

- des canalisations pour la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur et dans les établissements tertiaires ou industriels.

Nos canalisations présentent des caractéristiques diverses permettant de répondre à tous les besoins sur les chantiers, au niveau du nombre de raccordements ou du degré de protection (assuré sur toutes les parties) par exemple.

Une longue liste d’accessoires vient compléter l’offre pour une installation rapide et une fixation solide, comme par exemple des blocs d’alimentation, des coffrets de dérivations (boîtes de dérivation avec fenêtre), des coudes, des embouts, des câbles de suspension ou bien des étriers.

L’assurance d’une alimentation électrique complète et performante en toutes circonstances et adaptée à chacun des projets !

Il est important pour les professionnels de se référer à un fabricant reconnu pour la qualité de leurs produits. En matière de certifications et de respect des normes, les produits référencés ici sont conçus pour offrir sécurité et performance, deux mots clés à prendre en compte lors de l’élaboration de toute installation électrique. Les canalisations préfabriquées sont des solutions adaptées pour tout professionnel visant à fournir un service de qualité à ses clients.

À découvrir parmi nos autres solutions de puissance et de qualité de l’énergie, pour toute application en milieu tertiaire, data center ou industrie : les transformateurs HT-BT ou HTA/BT, les onduleurs, disjoncteurs et armoires de puissance ou encore les batteries de condensateur !

Faites appel à nos équipes pour vous aider à élaborer une liste de matériel sans oubli ni erreur ou pour vous conseiller dans le choix de la solution la plus adaptée. Des documents techniques et des fiches CCTP sont également disponibles sur ce catalogue en ligne pour plus de détails sur nos solutions.