produit

613 produits
Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 500 A - métal
ref. 0 449 86

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 500 A - métal

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 400 A - métal
ref. 0 449 85

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 400 A - métal

Coffret d'alimentation centrale canalisation préfabriquée MR 800 a
ref. 0 449 96

Coffret d'alimentation centrale canalisation préfabriquée MR 800 a

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 250 A - métal
ref. 0 449 83

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 250 A - métal

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 160 A - métal
ref. 0 449 82

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 160 A - métal

Boîtier d'alimentation mâle canalisation préfabriquée MR 250 A - métal
ref. 0 449 75

Boîtier d'alimentation mâle canalisation préfabriquée MR 250 A - métal

Boîtier d'alimentation mâle canalisation préfabriquée MR 500 A - métal
ref. 0 449 78

Boîtier d'alimentation mâle canalisation préfabriquée MR 500 A - métal

Boîtier d'alimentation mâle canalisation préfabriquée MR 400 A - métal
ref. 0 449 77

Boîtier d'alimentation mâle canalisation préfabriquée MR 400 A - métal

Boîtier d'alimentation mâle canalisation préfabriquée MR 630 A - métal
ref. 0 449 79

Boîtier d'alimentation mâle canalisation préfabriquée MR 630 A - métal

Boîtier d'alimentation mâle canalisation préfabriquée MR 160 A - métal
ref. 0 449 74

Boîtier d'alimentation mâle canalisation préfabriquée MR 160 A - métal

Support colonne montante canal. préfab. MR - 300 kg maxi - colonne 4 m maxi
ref. 0 450 64

Support colonne montante canal. préfab. MR - 300 kg maxi - colonne 4 m maxi

Supp. colonne montante canal. préfab. MR - 300 kg max - pr colonne 4 m
ref. 0 450 65

Supp. colonne montante canal. préfab. MR - 300 kg max - pr colonne 4 m

Boîtier d'alimentation mâle canalisation préfabriquée MR 160 A - pbt ip 55
ref. 0 449 70

Boîtier d'alimentation mâle canalisation préfabriquée MR 160 A - pbt ip 55

Coude vertical - type B - canalisation préfabriquée MR 630 A
ref. 0 449 59

Coude vertical - type B - canalisation préfabriquée MR 630 A

Boîtier de dérivation débrochable métal 160 A canal. préfab. MR - à équiper
ref. 0 450 48

Boîtier de dérivation débrochable métal 160 A canal. préfab. MR - à équiper

Etrier de suspension canalisation préfabriquée MR 400-500-630-800-1000 a
ref. 0 450 62

Etrier de suspension canalisation préfabriquée MR 400-500-630-800-1000 a

Boîtier de dérivation 32 a canal. préfab. MR -à équiper 12 mod -fenêtre plastron
ref. 0 450 03

Boîtier de dérivation 32 a canal. préfab. MR -à équiper 12 mod -fenêtre plastron

Boîtier de dérivation 32 a canal. préfab. MR - à équiper 12 mod -couvercle plein
ref. 0 450 02

Boîtier de dérivation 32 a canal. préfab. MR - à équiper 12 mod -couvercle plein

Coude vertical - type A - canalisation préfabriquée MR 315 A
ref. 0 449 48

Coude vertical - type A - canalisation préfabriquée MR 315 A

Boîtier de dérivation débro métal 63 a canal. préfab. MR - porte-fusible 22 x 58
ref. 0 450 31

Boîtier de dérivation débro métal 63 a canal. préfab. MR - porte-fusible 22 x 58

Boîtier de dérivation débro isolant 160 A canal. préfab. MR - à équiper 4 mod
ref. 0 450 30

Boîtier de dérivation débro isolant 160 A canal. préfab. MR - à équiper 4 mod

Boîtier de dérivation débro métal 160 A canal. préfab. MR - inter sect ac23
ref. 0 450 42

Boîtier de dérivation débro métal 160 A canal. préfab. MR - inter sect ac23

Boîtier de dérivation débro métal 125 A canal. préfab. MR - porte-fusible t00
ref. 0 450 32

Boîtier de dérivation débro métal 125 A canal. préfab. MR - porte-fusible t00

Boîtier de dérivation débro métal 160 A canal. préfab. MR - porte-fusible t00
ref. 0 450 33

Boîtier de dérivation débro métal 160 A canal. préfab. MR - porte-fusible t00

Canalisation préfabriquée

La canalisation préfabriquée représente une solution clé pour répondre efficacement à tous les besoins en matière de distribution d'énergie.

Notre gamme propose différents types de canalisation électrique, tels que :

- des canalisations pour alimenter les dispositifs d'éclairage (luminaires ou autres) dans des entreprises de petite ou moyenne taille

- des canalisations pour alimenter de petites forces motrices

- des canalisations pour la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur et dans les établissements tertiaires ou industriels.

Nos canalisations présentent des caractéristiques diverses permettant de répondre à tous les besoins sur les chantiers, au niveau du nombre de raccordements ou du degré de protection (assuré sur toutes les parties) par exemple.

Une longue liste d’accessoires vient compléter l’offre pour une installation rapide et une fixation solide, comme par exemple des blocs d’alimentation, des coffrets de dérivations (boîtes de dérivation avec fenêtre), des coudes, des embouts, des câbles de suspension ou bien des étriers.

L’assurance d’une alimentation électrique complète et performante en toutes circonstances et adaptée à chacun des projets !

Il est important pour les professionnels de se référer à un fabricant reconnu pour la qualité de leurs produits. En matière de certifications et de respect des normes, les produits référencés ici sont conçus pour offrir sécurité et performance, deux mots clés à prendre en compte lors de l’élaboration de toute installation électrique. Les canalisations préfabriquées sont des solutions adaptées pour tout professionnel visant à fournir un service de qualité à ses clients.

À découvrir parmi nos autres solutions de puissance et de qualité de l’énergie, pour toute application en milieu tertiaire, data center ou industrie : les transformateurs HT-BT ou HTA/BT, les onduleurs, disjoncteurs et armoires de puissance ou encore les batteries de condensateur !

Faites appel à nos équipes pour vous aider à élaborer une liste de matériel sans oubli ni erreur ou pour vous conseiller dans le choix de la solution la plus adaptée. Des documents techniques et des fiches CCTP sont également disponibles sur ce catalogue en ligne pour plus de détails sur nos solutions.