produit

613 produits
Élément droit aluminium XCM 500 A, longueur mini 1,5 m, 2 sorties
XCM | ref. ZU53410148

Élément droit aluminium XCM 500 A, longueur mini 1,5 m, 2 sorties

Couvercle de prise XCM, IP55
XCM | ref. ZU53403601

Couvercle de prise XCM, IP55

Boîtiers de dérivation XCM disponibles en 2 matériaux : fibre de verre ou métallique
XCM | ref. ZU50484005-RL

Boîtiers de dérivation XCM disponibles en 2 matériaux : fibre de verre ou métallique

Boîte de dérivation XCP/XCM métallique - 63 A - type enfichable - IP55 - PEN vide
XCM | ref. ZU50484002-RL

Boîte de dérivation XCP/XCM métallique - 63 A - type enfichable - IP55 - PEN vide

Boîte de dérivation XCP/XCM plastique - 250 A - type enfichable - IP55 - porte-fusibles 3xNH2 - PEN
XCP/XCM | ref. ZU50485305-RL

Boîte de dérivation XCP/XCM plastique - 250 A - type enfichable - IP55 - porte-fusibles 3xNH2 - PEN

XCM4R 160 A Al IP55 - alimentation intermédiaire
XCM | ref. ZU53411201

XCM4R 160 A Al IP55 - alimentation intermédiaire

Boîtiers de dérivation XCM 32A disponibles en 2 matériaux : fibre de verre ou métallique
XCM | ref. ZU50485101-RL

Boîtiers de dérivation XCM 32A disponibles en 2 matériaux : fibre de verre ou métallique

Boîtiers de dérivation XCM 63A disponibles en 2 matériaux : fibre de verre ou métallique
XCM | ref. ZU50485212-RL

Boîtiers de dérivation XCM 63A disponibles en 2 matériaux : fibre de verre ou métallique

Boîtiers de dérivation XCM disponibles en 2 matériaux : fibre de verre ou métallique,
XCM | ref. ZU50485203-RL

Boîtiers de dérivation XCM disponibles en 2 matériaux : fibre de verre ou métallique,

La gamme de boîtiers de dérivation en fibre de verre est capable de répondre à tous les besoins des clients
XCM | ref. ZU50485202-RL

La gamme de boîtiers de dérivation en fibre de verre est capable de répondre à tous les besoins des clients

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 250 A - pbt ip 55
ref. 0 449 73

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 250 A - pbt ip 55

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 160 A - pbt ip 55
ref. 0 449 72

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 160 A - pbt ip 55

Boîtier d'alimentation mâle canalisation préfabriquée MR 250 A - pbt ip 55
ref. 0 449 71

Boîtier d'alimentation mâle canalisation préfabriquée MR 250 A - pbt ip 55

Coude vertical - type B - canalisation préfabriquée MR 800 A
ref. 0 449 60

Coude vertical - type B - canalisation préfabriquée MR 800 A

Coude vertical - type B - canalisation préfabriquée MR 500 A
ref. 0 449 58

Coude vertical - type B - canalisation préfabriquée MR 500 A

Coude vertical - type B - canalisation préfabriquée MR 400 A
ref. 0 449 57

Coude vertical - type B - canalisation préfabriquée MR 400 A

Etrier de suspension canalisation préfabriquée MR 160-250-315 a
ref. 0 450 61

Etrier de suspension canalisation préfabriquée MR 160-250-315 a

Support mural d'étrier canalisation préfabriquée MR - montage en applique
ref. 0 450 63

Support mural d'étrier canalisation préfabriquée MR - montage en applique

Coude horizontal - type B - canalisation préfabriquée MR 630 A
ref. 0 449 43

Coude horizontal - type B - canalisation préfabriquée MR 630 A

Coude horizontal - type B - canalisation préfabriquée MR 500 A
ref. 0 449 42

Coude horizontal - type B - canalisation préfabriquée MR 500 A

Coude horizontal - type B - canalisation préfabriquée MR 1000 A
ref. 0 449 45

Coude horizontal - type B - canalisation préfabriquée MR 1000 A

Coude horizontal - type B - canalisation préfabriquée MR 800 A
ref. 0 449 44

Coude horizontal - type B - canalisation préfabriquée MR 800 A

Coude vertical - type A - canalisation préfabriquée MR 630 A
ref. 0 449 51

Coude vertical - type A - canalisation préfabriquée MR 630 A

Coude vertical - type B - canalisation préfabriquée MR 160 A
ref. 0 449 54

Coude vertical - type B - canalisation préfabriquée MR 160 A

Canalisation préfabriquée

La canalisation préfabriquée représente une solution clé pour répondre efficacement à tous les besoins en matière de distribution d'énergie.

Notre gamme propose différents types de canalisation électrique, tels que :

- des canalisations pour alimenter les dispositifs d'éclairage (luminaires ou autres) dans des entreprises de petite ou moyenne taille

- des canalisations pour alimenter de petites forces motrices

- des canalisations pour la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur et dans les établissements tertiaires ou industriels.

Nos canalisations présentent des caractéristiques diverses permettant de répondre à tous les besoins sur les chantiers, au niveau du nombre de raccordements ou du degré de protection (assuré sur toutes les parties) par exemple.

Une longue liste d’accessoires vient compléter l’offre pour une installation rapide et une fixation solide, comme par exemple des blocs d’alimentation, des coffrets de dérivations (boîtes de dérivation avec fenêtre), des coudes, des embouts, des câbles de suspension ou bien des étriers.

L’assurance d’une alimentation électrique complète et performante en toutes circonstances et adaptée à chacun des projets !

Il est important pour les professionnels de se référer à un fabricant reconnu pour la qualité de leurs produits. En matière de certifications et de respect des normes, les produits référencés ici sont conçus pour offrir sécurité et performance, deux mots clés à prendre en compte lors de l’élaboration de toute installation électrique. Les canalisations préfabriquées sont des solutions adaptées pour tout professionnel visant à fournir un service de qualité à ses clients.

À découvrir parmi nos autres solutions de puissance et de qualité de l’énergie, pour toute application en milieu tertiaire, data center ou industrie : les transformateurs HT-BT ou HTA/BT, les onduleurs, disjoncteurs et armoires de puissance ou encore les batteries de condensateur !

Faites appel à nos équipes pour vous aider à élaborer une liste de matériel sans oubli ni erreur ou pour vous conseiller dans le choix de la solution la plus adaptée. Des documents techniques et des fiches CCTP sont également disponibles sur ce catalogue en ligne pour plus de détails sur nos solutions.