Lot de 3x4 adhésifs repositionnables pour fixation d'une commande sans fils pour installation connectée
- Ref. 0 648 71
- Céliane with Netatmo
- LEGRAND
Adhésifs pour fixation de commande sans fils sur tous supports
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Lot de 3 x 4 adhésifs supplémentaires
Les + installation
Repositionnable, pour modification de la fixation
Information sur la gamme
Céliane with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.597 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Gagner en efficacité : Écosystème Drivia & solutions de pilotage Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur 12mm
- Matériau Autre
- Couleur Jaune
- Transparent Non
- Fluorescent Non
- Photoluminescent Non
- Longueur 0.025m
- Bilatéral Oui
- Isolant Non
- Autoextinguible Non
- Résistance à la température (Min-Max) -30-50°C
- Epaisseur 0.6mm
- Autosoudant/amalgamé Non
- Adapté à la haute tension Non
- Vulcanisé Non
- Etanche à l'eau Non
- Déchirable à la main Non
- Magnétique Non
- Temperature de stockage (Min-Max) 0-25°C
- EAN/Gencode 3414971014572
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
Substances réglementées
Questions fréquentes
Démarrer mon projet connecté
Pour rappel, une seule prise Control ou un module Control est...
Fonctionnalités de l'App
Connexion à mon réseau wi-fi
Lorsqu'un produit est injoignable: Coupez et remettez sous tension le produit Vérifiez qu'il fonctionne correctement localement Vérifiez que la distance entre ce produit et le...
Installation de mes produits connectés
Interopérabilité Somfy
Interopérabilité Netatmo
Mes assistants vocaux
Si vous souhaitez commander...
Commandes liées au contrôle des produits : "Alexa, allume la cafetière" ...
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste