produit

12 produits
Rail symétrique Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 300mm - longueur 243mm
Lina 25 | ref. 0 367 80

Rail symétrique Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 300mm - longueur 243mm

16,39

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Rail DIN EN 60715 symétrique à couper profondeur 7,5mm - longueur 2m
Atlantic et Marina | ref. 0 374 04

Rail DIN EN 60715 symétrique à couper profondeur 7,5mm - longueur 2m

26,66

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Rail DIN symétrique à couper profondeur 15mm - longueur 2m
Atlantic et Marina | ref. 0 374 07

Rail DIN symétrique à couper profondeur 15mm - longueur 2m

42,24

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Rail symétrique Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 400mm - longueur 343mm
Atlantic et Marina | ref. 0 367 81

Rail symétrique Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 400mm - longueur 343mm

19,38

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Fixoméga pour vis M4 pour fixation appareillage sur rails EN 60715 symétrique
Atlantic et Marina | ref. 0 364 69

Fixoméga pour vis M4 pour fixation appareillage sur rails EN 60715 symétrique

2,33

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Adaptateur pour montage sur rail asymétrique d'un appareil à fixation pour rail symétrique - largeur 17mm
Atlantic et Marina | ref. 0 364 66

Adaptateur pour montage sur rail asymétrique d'un appareil à fixation pour rail symétrique - largeur 17mm

4,18

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Rail DIN asymétrique à couper profondeur 7,5mm - longueur 2m
Atlantic et Marina | ref. 0 374 02

Rail DIN asymétrique à couper profondeur 7,5mm - longueur 2m

42,24

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Rail symétrique Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 800mm - longueur 743mm
Atlantic et Marina | ref. 0 367 84

Rail symétrique Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 800mm - longueur 743mm

37,06

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Rail symétrique Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 500mm - longueur 443mm
Atlantic et Marina | ref. 0 367 82

Rail symétrique Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 500mm - longueur 443mm

25,33

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Rail symétrique Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 600mm - longueur 543mm
Atlantic et Marina | ref. 0 367 83

Rail symétrique Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 600mm - longueur 543mm

27,02

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Rail symétrique Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 1200mm - longueur 1143mm
Atlantic et Marina | ref. 0 367 86

Rail symétrique Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 1200mm - longueur 1143mm

56,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Rail symétrique Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 1000mm - longueur 943mm
Atlantic et Marina | ref. 0 367 85

Rail symétrique Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 1000mm - longueur 943mm

45,38

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Questions fréquentes

Vous avez l’intention de monter un tableau électrique flambant neuf ? Surtout, ne vous lancez pas au hasard dans ce type de travaux : cette opération nécessite d'être minutieusement préparée et réalisée. Voici comment installer un tableau électrique dans le respect des normes de...
En savoir plus
Chez Legrand, le tertiaire de proximité regroupe les ERP et/ou ERT dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A. La démarche comprend donc des chantiers en puissance limitée et surveillée, catégorisés en 8 typologies de bâtiments. On y retrouve notamment les...
En savoir plus

Coffret

Les coffrets sont un type d’enveloppes industrielles qui permettent la protection des composants électriques ou électroniques vis-à-vis des agressions extérieures (agents climatiques ou ambiances corrosives).  

Différents coffrets Legrand sont disponibles et proposent des caractéristiques diverses : vertical ou horizontal, polyester, métal ou inox, IP55 ou encore IP66, et des dimensions différentes en fonction de l’installation. Certains coffrets comportent une porte vitrée ou une porte IP66 pour la protection en milieu agressif.  

Les portes internes, utilisées pour pouvoir fermer des coffrets, peuvent être conçues pour les coffrets des gammes Atlantic, Atlantic Inox ou Marina, ou bien pour les coffrets Atlantic métal, selon les modèles. Elles sont de différentes tailles ce qui permet une meilleure adaptation aux différents coffrets. 

Les plaques de fond peuvent être pleines ou encore perforées. Les châssis et plastrons comportent des montants pour châssis à composer, des plastrons pleins pour montants, des plastrons modulaires, des châssis modulaires en plastique ou métal avec des nombres de modules variables, et beaucoup d’autres équipements.  

Les socles comportent des trappes avant et arrière et peuvent être de plusieurs couleurs (RAL7035 ou RAL7016). 

Il est également possible d’ajouter un toit aux coffrets Marina ou Atlantic métal ou pour les armoires, de différentes dimensions selon les modèles. Les rails se fixent au montant à l’aide à des clips écrous et vis-rondelles. 

La climatisation, ventilation et aération comporte notamment des ventilateurs qu’il est possible d’installer avec des réhausses afin d’augmenter le volume de câblage.  

La fermeture du coffret peut se faire à l’aide d’équipements divers (poignées, clé en métal multi-empreintes, barillet à clé, kit de fermeture en un point, etc.). 

De nombreux accessoires (par exemple l’obturateur composé de 38 modules ou encore les vis en acier) viennent compléter l’installation.  

Découvrez aussi les armoires et leurs accessoires (arrêt de porte par exemple) et les boîtiers industriels, qui permettent également la protection du câblage.  

Pour en savoir plus sur la liste des produits de type enveloppes industrielles que vous aurez choisi pour votre projet, venez consulter leurs informations techniques sur notre site (hauteur, largeur, profondeur, nombre de rangées, avec ou sans serrure, étanchéité, etc.). 

Découvrez les autres solutions Legrand :