produit

15 produits
Toit pour armoire Marina largeur 800mm et profondeur 400mm - RAL7035
Marina | ref. 0 362 97

Toit pour armoire Marina largeur 800mm et profondeur 400mm - RAL7035

790,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Toit pour coffret Marina largeur 800mm et profondeur 300mm - RAL7035
Marina | ref. 0 362 95

Toit pour coffret Marina largeur 800mm et profondeur 300mm - RAL7035

671,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Toit pour coffret Marina largeur 600mm et profondeur 300mm - RAL7035
Marina | ref. 0 362 94

Toit pour coffret Marina largeur 600mm et profondeur 300mm - RAL7035

621,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Toit pour coffret Marina largeur 500mm et profondeur 250mm - RAL7035
Marina | ref. 0 362 93

Toit pour coffret Marina largeur 500mm et profondeur 250mm - RAL7035

587,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Toit pour coffret Atlantic métal largeur 1000mmxprofondeur 300mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 365 61

Toit pour coffret Atlantic métal largeur 1000mmxprofondeur 300mm - RAL7035

480,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Toit pour coffret Atlantic métal largeur 400mmxprofondeur 250mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 365 53

Toit pour coffret Atlantic métal largeur 400mmxprofondeur 250mm - RAL7035

295,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Toit pour coffret Atlantic métal largeur 600mmxprofondeur 250mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 365 54

Toit pour coffret Atlantic métal largeur 600mmxprofondeur 250mm - RAL7035

363,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Toit pour coffret Atlantic métal largeur 500mmxprofondeur 250mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 365 64

Toit pour coffret Atlantic métal largeur 500mmxprofondeur 250mm - RAL7035

317,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Toit pour coffret Atlantic métal largeur 800mmxprofondeur 400mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 365 60

Toit pour coffret Atlantic métal largeur 800mmxprofondeur 400mm - RAL7035

468,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Toit pour coffret Atlantic métal largeur 800mmxprofondeur 300mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 365 57

Toit pour coffret Atlantic métal largeur 800mmxprofondeur 300mm - RAL7035

410,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Toit pour coffret Atlantic métal largeur 600mmxprofondeur 300mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 365 56

Toit pour coffret Atlantic métal largeur 600mmxprofondeur 300mm - RAL7035

367,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Toit pour coffret Atlantic métal largeur 400mmxprofondeur 200mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 365 52

Toit pour coffret Atlantic métal largeur 400mmxprofondeur 200mm - RAL7035

261,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Toit pour coffret Atlantic métal largeur 300mmxprofondeur 200mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 365 51

Toit pour coffret Atlantic métal largeur 300mmxprofondeur 200mm - RAL7035

264,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Toit pour coffret Atlantic métal largeur 1200mmxprofondeur 300mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 365 63

Toit pour coffret Atlantic métal largeur 1200mmxprofondeur 300mm - RAL7035

516,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Toit pour coffret Atlantic métal largeur 1200mmxprofondeur 400mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 365 62

Toit pour coffret Atlantic métal largeur 1200mmxprofondeur 400mm - RAL7035

639,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Questions fréquentes

Vous avez l’intention de monter un tableau électrique flambant neuf ? Surtout, ne vous lancez pas au hasard dans ce type de travaux : cette opération nécessite d'être minutieusement préparée et réalisée. Voici comment installer un tableau électrique dans le respect des normes de...
En savoir plus
Chez Legrand, le tertiaire de proximité regroupe les ERP et/ou ERT dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A. La démarche comprend donc des chantiers en puissance limitée et surveillée, catégorisés en 8 typologies de bâtiments. On y retrouve notamment les...
En savoir plus

Coffret

Les coffrets sont un type d’enveloppes industrielles qui permettent la protection des composants électriques ou électroniques vis-à-vis des agressions extérieures (agents climatiques ou ambiances corrosives).  

Différents coffrets Legrand sont disponibles et proposent des caractéristiques diverses : vertical ou horizontal, polyester, métal ou inox, IP55 ou encore IP66, et des dimensions différentes en fonction de l’installation. Certains coffrets comportent une porte vitrée ou une porte IP66 pour la protection en milieu agressif.  

Les portes internes, utilisées pour pouvoir fermer des coffrets, peuvent être conçues pour les coffrets des gammes Atlantic, Atlantic Inox ou Marina, ou bien pour les coffrets Atlantic métal, selon les modèles. Elles sont de différentes tailles ce qui permet une meilleure adaptation aux différents coffrets. 

Les plaques de fond peuvent être pleines ou encore perforées. Les châssis et plastrons comportent des montants pour châssis à composer, des plastrons pleins pour montants, des plastrons modulaires, des châssis modulaires en plastique ou métal avec des nombres de modules variables, et beaucoup d’autres équipements.  

Les socles comportent des trappes avant et arrière et peuvent être de plusieurs couleurs (RAL7035 ou RAL7016). 

Il est également possible d’ajouter un toit aux coffrets Marina ou Atlantic métal ou pour les armoires, de différentes dimensions selon les modèles. Les rails se fixent au montant à l’aide à des clips écrous et vis-rondelles. 

La climatisation, ventilation et aération comporte notamment des ventilateurs qu’il est possible d’installer avec des réhausses afin d’augmenter le volume de câblage.  

La fermeture du coffret peut se faire à l’aide d’équipements divers (poignées, clé en métal multi-empreintes, barillet à clé, kit de fermeture en un point, etc.). 

De nombreux accessoires (par exemple l’obturateur composé de 38 modules ou encore les vis en acier) viennent compléter l’installation.  

Découvrez aussi les armoires et leurs accessoires (arrêt de porte par exemple) et les boîtiers industriels, qui permettent également la protection du câblage.  

Pour en savoir plus sur la liste des produits de type enveloppes industrielles que vous aurez choisi pour votre projet, venez consulter leurs informations techniques sur notre site (hauteur, largeur, profondeur, nombre de rangées, avec ou sans serrure, étanchéité, etc.). 

Découvrez les autres solutions Legrand :