Céliane, interrupteurs et prises en Porcelaine de Limoges

Appareillage

Élégante et authentique, la Porcelaine de Limoges capte la lumière et apporte une touche raffinée aux murs en associant la noblesse d’un matériau emblématique à un design épuré. Chaque plaque révèle un aspect unique, subtil et authentique, qui valorise les appareillages électriques sans jamais les surcharger visuellement.

legrand porcelaine ig 450x450

Savoir-faire français au cœur de l’histoire Legrand

La Porcelaine de Limoges est reconnue dans le monde entier pour sa finesse, sa blancheur et sa qualité exceptionnelle. C'est en choisissant ce matériau et en s'approvisionnant chez un fabricant labellisé EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant), et certifié IG (Indication Géographique) Porcelaine de Limoges que les traditions et le savoir-faire français historique sont perpétués, et que le territoire d'origine est valorisé.

Depuis plusieurs décennies la Porcelaine de Limoges, tout aussi moderne qu'intemporelle, est valorisée à travers les collections Céliane. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de préserver une tradition artisanale, tout en la mettant au service de l’innovation et du design contemporain.

Incarnation du passé

Chaque plaque de finition en porcelaine de Limoges incarne ainsi :

  • l’héritage industriel et culturel de Legrand
  • l’exigence de qualité et de durabilité
  • le goût du détail et des matières authentiques

Choisir une plaque de finition en Porcelaine de Limoges, c’est faire le choix d’un produit décoratif et fonctionnel, porteur de sens et qui traverse le temps.

legrand porcelaine cuisine 450x450

Art du détail

La plaque en Porcelaine de Limoges transforme les prises et interrupteurs en véritables éléments de décoration. Issue de la collection Matière, elle permet de personnaliser facilement chaque espace :

  • cuisine, pour une harmonie parfaite
  • salon et salle à manger, pour une ambiance élégante et intemporelle
  • chambre, pour une finition douce et lumineuse
  • entrée ou couloir, pour un détail décoratif discret mais distinctif
legrand porcelaine plaque 450x450

Sens pratique et esthétique

Pensée pour un usage quotidien, la Porcelaine de Limoges offre également des qualités durables :

  • matière résistante dans le temps
  • entretien facile
  • finition soignée et précise

Cette plaque de finition est idéale pour celles et ceux qui souhaitent allier design, authenticité et qualité, tout en conservant la fiabilité d’un appareillage électrique reconnu.

celiane inter anneau porcelaine tasse fleur coton 450x225

Coup de projecteur sur l'interrupteur à anneau

L'interrupteur à anneau se marie parfaitement avec les plaques Matière. Il s'efface pour laisser la matière s'exprimer et mettre en relief la porcelaine.

  • anneau lové dans la plaque pour une commande tout en délicatesse
  • design chic et élégant pour un geste sublimé
  • matière au cœur de l’anneau en prolongement de celle de la plaque pour une élégance raffinée et des matières nobles valorisées
Inspirez-vous avec les finitions Céliane™
legrand porcelaine finitions 450x450

Finitions Céliane 

La gamme Céliane offre une large diversité de finitions pour personnaliser chaque intérieur. Avec ses finitions :

  • Déco : Mat, brillant, noir, blanc, couleurs tendances, etc. Les finitions Déco ouvrent tout un éventail d’inspirations qui sont autant d’invitations à embellir son intérieur
  • Métal : en écho aux tendances actuelles, les finitions Métal jouent sur les nuances pour valoriser la décoration, qu’elle soit chic, techno, contemporaine ou classique
  • Vintage : avec les finitions Vintage, Céliane ose une expérience unique 
  • Matière : élégance du verre, design du métal, chaleur du bois. Céliane explore la noblesse des matières authentiques pour mieux sublimer les pièces

Céliane sublime l’appareillage électrique grâce à des teintes et matériaux variés, en harmonie avec tous les styles de décoration.

4 incontournables pour faire la différence
celiane inter sans contact 700x450 0 0

Fonctions Céliane

Céliane, c'est aussi des fonctions pratiques, qui facilitent le quotidien des usagers :

  • prises USB Power Delivery  pour optimiser la tension délivrée et raccourcir le temps de charge des appareils multimédias compatibles, tout en préservant la durée de vie des batteries
  • interrupteur Variateur Rotary : permet d’allumer/éteindre la lumière et de gérer l’intensité lumineuse par simple rotation et de créer des ambiances
  • commandes Rotary ambiance couleurs pour créer des ambiances haut en couleur grâce aux commandes connectées Céliane Rotary pour ambiances couleurs
  • interrupteur sans contact : allumer sans toucher, pratique et hygiénique

Questions fréquentes

Un interrupteur pour commander les volets roulants électriques permet de piloter la descente ou la montée de vos volets roulants à domicile. Il en existe plusieurs types.
Lorsque vous envisagez de brancher un interrupteur pour volets roulants électriques, deux cas de figure se présentent...
En savoir plus
Vous souhaitez brancher un appareil électrique ? Une télévision ? Un câble Ethernet ? Une multitude de prises peuvent être installées dans un logement selon les usages. Découvrez les différentes fonctions de prises !
En savoir plus
Allumer et éteindre la lumière à l’aide d’un interrupteur élecrique font partie de nos gestes quotidiens. L'interrupteur fait partie de l'installation électrique du logement. Il sert à allumer et éteindre la lumière. 
En savoir plus
Vous souhaitez faire une rénovation électrique en 2026 ? Vous vous demandez comment rénover d'anciennes installations éléctriques ? Les anciennes installations électriques peuvent être dangereuses. Rénover votre installation si celle-ci est trop ancienne est primordial pour assurer...
En savoir plus
Vous vous interrogez sur le rôle d’un interrupteur différentiel ? 
Un interrupteur différentiel, placé en amont des circuits d’un tableau électrique, protège les personnes dans leur logement. Tandis que les disjoncteurs font office de protection des biens du logement, les...
En savoir plus
Un interrupteur dit à levier est un type de commande que l’on retrouve au sein de la gamme Art d’Arnould. Il permet la bascule du mécanisme. Il existe différentes formes d’interrupteurs à levier, en simple ou double va-et-vient, en fonction des univers de la gamme.   Vous...
En savoir plus
Un interrupteur à bascule est un dispositif de commande électrique permettant d’allumer ou d’éteindre un éclairage par une pression sur une touche basculante. Une pression d’un côté active le circuit, une pression de l’autre le coup (ON/OFF)e. Ce type d’interrupteur est...
En savoir plus
Vous oubliez constamment d’éteindre la lumière dans le garage ou au sous-sol ? Vos enfants ont la fâcheuse habitude de laisser leur chambre allumée ? Optez pour un interrupteur à extinction automatique, cet interrupteur s’éteint tout seul pour ne plus avoir à y penser. Et vous ferez...
En savoir plus
Un branchement électrique d’interrupteur consiste à :  raccorder la phase sur la borne L raccorder le retour lampe sur la borne 1 (ou borne repérée) Avant toute manipulation, coupez le courant au disjoncteur général et contrôlez bien l'absence de tension. Assurez-vous...
En savoir plus
Comme son nom l’indique, l’interrupteur encastré est placé dans un mur ou une cloison. C’est la solution la plus souvent utilisée, car elle est à la fois discrète et esthétique ! L'interrupteur et son bouton de commande dépassent légèrement de la surface du mur.   Avant de...
En savoir plus

Cette finition de plaque - Porcelaine de Limoges - s’intègre naturellement dans les projets haut de gamme portés par les architectes, décorateurs et maîtres d’ouvrage à la recherche de matériaux différenciants et pérennes

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir