Chargement en cours ...
- Accueil
- Pro
- Catalogue
- Protection et distribution résidentielles et tertiaire
- Tableaux petit tertiaire : tarif à puissance surveillée (tarif jaune)
- Inverseurs de sources manuels et commandes déportées DX³
Inverseurs de sources manuels et commandes déportées DX³
Inverseurs de sources manuels et commandes déportées DX³
- XL³ 125 - coffrets de distribution 18 modules
- XL³ 160 - 24 modules par rangée - coffrets de distribution isolants ''prêts à l'emploi''
- XL³ 160 - 24 modules par rangée - coffrets de distribution encastrés ‘'prêts à l'emploi''
- XL³ 160 - 24 modules par rangée - équipements et accessoires
- XL³ 160 - coffrets de distribution métal ''prêts à l'emploi''
- XL³ 160 - portes et accessoires
- XL³ 160 - équipements, raccordement des conducteurs de protection
- Borniers de répartition
- Répartiteurs modulaires monoblocs et associables - 40 à 250 A
- Répartition verticale VX³ auto 63 et 125 A - peignes tétrapolaires à bornes automatiques
- Répartition verticale VX³ optimisée jusqu'à 63 A - répartition par peignes
- Répartition horizontale HX³ jusqu'à 63 A - répartition optimisée par peignes unipolaires
- Répartition horizontale HX³ jusqu'à 63 A - répartition optimisée par peignes tétrapolaires
- Répartition horizontale HX³ jusqu'à 63 A - répartition par peignes traditionnels
- Parafoudres Type 1 + Type 2 (T1+T2)
- Parafoudres Type 2 (T2)
- Blocs Parafoudres adaptables Type 2 (T2) - Protection contre les surtensions transitoires des réseaux
- Parafoudres Type 2 + Type 3 (T2 + T3)
- Parafoudre pour réseaux de communication
- Vistop™ 32 A - interrupteurs-sectionneurs
- Vistop™ 63 à 160 A - interrupteurs-sectionneurs
- Interrupteurs-sectionneurs DX³-IS - sectionnement tête d'installation, 16 à 125 A
- Interrupteurs différentiels DX³-ID - protection tête de groupe - arrivée haut / départ haut
- Interrupteurs différentiels DX³-ID - arrivée haut / départ bas
- Disjoncteurs DNX³ 4500 - 6 kA - courbes C et D - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ 4500 - 6 kA - courbe C - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ STOP ARC 4500 - 6 kA - courbe C - protection des départs
- Disjoncteurs différentiels DX³ STOP ARC 6000 - 6 kA - courbe C - protection des départs
- Disjoncteurs différentiels DX³ 4500 - 6 kA - courbe C - protection tête de groupe
- Disjoncteurs différentiels DX³ 4500 - 6 kA - courbes C et B - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ 6000 - 10 kA - courbe C - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ 6000 - 10 kA - courbe B - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ 6000 - 10 kA - courbe D - protection des départs monophasés
- Disjoncteurs DX³ 6000 - 10 kA - courbe D - protection des départs triphasés
- Disjoncteurs différentiels monoblocs DX³ 6000 - 10 kA - courbe C - protection tête de groupe
- Disjoncteurs différentiels monoblocs DX³ 6000 - 10 kA - courbe C - protection des départs
- Disjoncteurs différentiels monoblocs DX³ 6000 - 10 kA - courbe B pour éclairage public - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ 10000 - 16 kA - courbe C - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ 10000 - 16 kA - courbe B - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ 10000 - 16 kA - courbe D - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ - 16 kA - courant continu - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ - 25 kA - courbe C - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ - 25 kA - courbe B - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ - 25 kA - courbe D - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ - 25 kA - courbe Z - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ MA - 25 kA magnétique seul - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ - 36 kA - courbe C - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ - 50 kA - courbe C - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ - 50 kA - courbe B - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ - 50 kA - courbe D - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ MA - 50 kA magnétique seul - protection des départs
- Blocs différentiels adaptables DX³ - pour disjoncteurs 1 module/pôle - protection tête de groupe
- Blocs différentiels adaptables DX³ - pour disjoncteurs 1 module/pôle - protection des départs
- Blocs différentiels adaptables DX³ - pour DX³ et DX³-IS 1,5 module/pôle - protection des départs
- Modules de raccordement DX³
- Auxiliaire de signalisation - pour interrupteurs différentiels type B
- Auxiliaires DX³
- Commandes motorisées et réenclencheurs STOP & GO DX³
- Accessoires DX³
- CX³ télérupteurs
- CX³ auxiliaires et compensateur - pour télérupteurs standards
- Télérupteur connecté - DRIVIA with Netatmo
- Minuteries électroniques
- Inters crépusculaires
- Relais temporisés
- Inters horaires programmables - digitaux
- Inters horaires programmables - analogiques
- Relais pour DSC gaz
- Contacteur connecté - DRIVIA with Netatmo
- CX³ contacteurs domestiques - avec commande manuelle
- CX³ contacteurs de puissance - avec commande manuelle
- CX³ contacteurs de puissance - sans commande manuelle
- Auxiliaires et module de raccordement pour contacteurs CX³
- Alimentations à découpage - monophasées
- Alimentations monophasées
- Transformateurs, sonneries et ronfleurs
- Interrupteurs-inverseurs, poussoirs, inters à poussoirs CX³ et commutateurs rotatifs
- Voyants à LED CX³
- Prises de courant et supports universels modulaires
Filtrer par
5 produits
trier filtrer
pertinence
prix croissant
prix décroissant
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation
Inscription newsletter
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube
© Legrand 2016 – 2021 - Tous droits réservés