Batibox

La gamme de boîtes d'encastrement adaptée à toutes les surfaces et à tous els chantiers

produit

155 produits
Distributeur de 100 boîtes pour cloisons sèches Batibox profondeur 50mm
Batibox | ref. 0 800 09

Distributeur de 100 boîtes pour cloisons sèches Batibox profondeur 50mm

123,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Distributeur de 100 boîtes pour cloisons sèches Batibox profondeur 40mm
Batibox | ref. 0 800 08

Distributeur de 100 boîtes pour cloisons sèches Batibox profondeur 40mm

123,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Distributeur de 100 boîtes pour maçonnerie Batibox profondeur 40mm
Batibox | ref. 0 801 17

Distributeur de 100 boîtes pour maçonnerie Batibox profondeur 40mm

108,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier Batibox multimédia 1x5 modules maximum 142x142mm
Batibox | ref. 0 801 93

Boîtier Batibox multimédia 1x5 modules maximum 142x142mm

91,02

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier Batibox multimédia 2x5 modules maximum 285x142mm
Batibox | ref. 0 801 95

Boîtier Batibox multimédia 2x5 modules maximum 285x142mm

97,51

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte Batibox multimatériaux 3 postes ou 6 à 8 modules utilisation verticale ou horizontale - profondeur 50mm
Batibox | ref. 0 801 23

Boîte Batibox multimatériaux 3 postes ou 6 à 8 modules utilisation verticale ou horizontale - profondeur 50mm

17,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte Batibox multimatériaux 2 postes ou 4 à 5 modules utilisation verticale ou horizontale - profondeur 50mm
Batibox | ref. 0 801 22

Boîte Batibox multimatériaux 2 postes ou 4 à 5 modules utilisation verticale ou horizontale - profondeur 50mm

9,67

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multimatériaux Batibox grand format pour Mosaic 2x10 modules - profondeur 50mm
Batibox | ref. 0 801 28

Boîte multimatériaux Batibox grand format pour Mosaic 2x10 modules - profondeur 50mm

33,65

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte monoposte Batibox cloisons sèches pour Céliane ou Mosaic 1 module - profondeur 40mm
Batibox | ref. 0 800 40

Boîte monoposte Batibox cloisons sèches pour Céliane ou Mosaic 1 module - profondeur 40mm

10,18

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 3 postes ou 6 à 8 modules - profondeur 50mm
Batibox | ref. 0 800 53

Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 3 postes ou 6 à 8 modules - profondeur 50mm

13,38

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multiposte Batibox cloisons sèches 4 postes 8 à 10 modules - profondeur 50mm
Batibox | ref. 0 800 54

Boîte multiposte Batibox cloisons sèches 4 postes 8 à 10 modules - profondeur 50mm

15,87

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multiposte Batibox cloisons sèches 4 postes 8 à 10 modules - profondeur 40mm
Batibox | ref. 0 800 44

Boîte multiposte Batibox cloisons sèches 4 postes 8 à 10 modules - profondeur 40mm

15,84

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte monoposte Batibox pour maçonnerie 1 poste carrée associable - profondeur 50mm
Batibox | ref. 0 801 51

Boîte monoposte Batibox pour maçonnerie 1 poste carrée associable - profondeur 50mm

3,84

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multimatériaux Batibox grand format 2x2 postes ou 2x4 à 5 modules - profondeur 50mm
Batibox | ref. 0 801 24

Boîte multimatériaux Batibox grand format 2x2 postes ou 2x4 à 5 modules - profondeur 50mm

25,06

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte Batibox multimatériaux 1 poste - profondeur 50mm
Batibox | ref. 0 801 21

Boîte Batibox multimatériaux 1 poste - profondeur 50mm

3,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multimatériaux Batibox grand format 2x3 postes ou 2x6 à 8 modules - profondeur 50mm
Batibox | ref. 0 801 26

Boîte multimatériaux Batibox grand format 2x3 postes ou 2x6 à 8 modules - profondeur 50mm

29,57

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte monoposte Batibox pour cloisons sèches 1 poste diamètre 67mm - profondeur 50mm
Batibox | ref. 0 800 51

Boîte monoposte Batibox pour cloisons sèches 1 poste diamètre 67mm - profondeur 50mm

2,45

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 2 postes ou 4 à 5 modules - profondeur 50mm
Batibox | ref. 0 800 52

Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 2 postes ou 4 à 5 modules - profondeur 50mm

10,56

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 2 postes ou 4 à 5 modules - profondeur 40mm
Batibox | ref. 0 800 42

Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 2 postes ou 4 à 5 modules - profondeur 40mm

10,09

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 3 postes ou 6 à 8 modules - profondeur 40mm
Batibox | ref. 0 800 43

Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 3 postes ou 6 à 8 modules - profondeur 40mm

12,91

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte monoposte Batibox pour cloisons sèches 1 poste ou 2 modules - profondeur 40mm
Batibox | ref. 0 800 41

Boîte monoposte Batibox pour cloisons sèches 1 poste ou 2 modules - profondeur 40mm

2,54

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte Batibox maçonnerie pour prise 20A et 32A 1 poste - profondeur 40mm
Batibox | ref. 0 801 84

Boîte Batibox maçonnerie pour prise 20A et 32A 1 poste - profondeur 40mm

8,27

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multimatériaux Batibox 1 poste - profondeur 40mm
Batibox | ref. 0 801 01

Boîte multimatériaux Batibox 1 poste - profondeur 40mm

3,13

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte monoposte Batibox maçonnerie Ø67mm avec vis - profondeur 40mm
Batibox | ref. 0 801 08

Boîte monoposte Batibox maçonnerie Ø67mm avec vis - profondeur 40mm

1,98

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Batibox : boîtes d'encastrement fiables et durables

Batibox, gamme complète de boîtes d'encastrement et de supports pour appareillage, conçus pour s’adapter à différents types de murs, tels que les cloisons sèches, les parois maçonnées, le béton et les matériaux mixtes. Cette gamme se distingue par sa grande rigidité, qui garantit une installation fiable et durable.

L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Les boîtes Batibox sont modulables : elles existent en versions de 1 à 4 postes, avec des profondeurs variant de 40 à 60mm. Cette modularité permet de répondre aux besoins spécifiques de chaque installation électrique. De plus, les supports proposés sont universels, compatibles avec les programmes Mosaic, Céliane et Plexo de Legrand. Ces supports sont également équipés d’une protection de chantier, ce qui facilite leur mise en œuvre tout en assurant une fixation stable.

La compatibilité étendue de la gamme permet une adaptation aux différents types de murs rencontrés dans le bâtiment, ce qui en fait une solution polyvalente. L’installation est rendue plus simple grâce à la présence d’étriers métalliques imperdables, qui assurent une fixation rapide et sécurisée.

Les boîtes sont également dotées d’entrées défonçables, entrées latérales et en fond de boîte (Ø16, 20 et 25 mm), permettant un passage aisé des câbles.

Le support rigide bi-matière assure une fixation stable des mécanismes, même dans des conditions d'installation exigeantes.​