Alarme incendie

produit

128 produits
Détecteur de Fumée Intelligent et connecté Netatmo avec alarme 85dB et alerte sur smartphone - blanc
ref. NSA-PRO-FR

Détecteur de Fumée Intelligent et connecté Netatmo avec alarme 85dB et alerte sur smartphone - blanc

147,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Tableau d'alarme incendie de type4 avec alimentation secteur et 2 boucles pour déclencheurs manuels
ref. 1 405 62

Tableau d'alarme incendie de type4 avec alimentation secteur et 2 boucles pour déclencheurs manuels

728,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Tableau d'alarme incendie de type4 avec alimentation secteur et 1 boucle pour déclencheurs manuels
ref. 1 405 61

Tableau d'alarme incendie de type4 avec alimentation secteur et 1 boucle pour déclencheurs manuels

516,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prêt-à-poser tableau d'alarme incendie de type4 avec alimentation secteur
ref. 1 405 63

Prêt-à-poser tableau d'alarme incendie de type4 avec alimentation secteur

723,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Tableau d'alarme incendie de type4 avec alimentation à pile
ref. 1 405 51

Tableau d'alarme incendie de type4 avec alimentation à pile

316,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Déclencheur Manuel DM conventionnel standard pour équipement d’alarme incendie
ref. 1 380 12

Déclencheur Manuel DM conventionnel standard pour équipement d’alarme incendie

60,94

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Dispositif de commande pour coupure à 2 contacts avec voyant pour fixation encastrée ou saillie
ref. 1 380 74

Dispositif de commande pour coupure à 2 contacts avec voyant pour fixation encastrée ou saillie

217,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Dispositif de commande manuelle pour issue de secours DCMIS double contact
ref. 1 380 48

Dispositif de commande manuelle pour issue de secours DCMIS double contact

117,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Dispositif de commande pour coupure à 1 contact pour fixation encastrée ou saillie
ref. 1 380 71

Dispositif de commande pour coupure à 1 contact pour fixation encastrée ou saillie

93,87

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Dispositif de commande pour coupure à 2 contacts pour fixation encastrée ou saillie
ref. 1 380 73

Dispositif de commande pour coupure à 2 contacts pour fixation encastrée ou saillie

140,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Dispositif de commande d'extinction à 1 contact pour fixation encastrée ou saillie
ref. 1 380 25

Dispositif de commande d'extinction à 1 contact pour fixation encastrée ou saillie

98,59

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Dispositif de commande manuelle pour issue de secours DCMIS standard
ref. 1 380 23

Dispositif de commande manuelle pour issue de secours DCMIS standard

86,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Dispositif d'Alarme de Fumée DAF stand alone long life fixation plafond ou murale autonomie 10 ans
DAAF | ref. 0 405 17

Dispositif d'Alarme de Fumée DAF stand alone long life fixation plafond ou murale autonomie 10 ans

60,39

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Dispositif visuel d'alarme feu lumineux Mosaic DVAF - IP21C IK04
Mosaic | ref. 0 405 96

Dispositif visuel d'alarme feu lumineux Mosaic DVAF - IP21C IK04

155,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 IK07 classe B 90dB à 2m - fixation saillie avec flash rouge
ref. 0 405 81

Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 IK07 classe B 90dB à 2m - fixation saillie avec flash rouge

177,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 IK07 classe B 90dB à 2m - fixation saillie
ref. 0 405 80

Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 IK07 classe B 90dB à 2m - fixation saillie

121,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret à manette pour coupure d'urgence avec voyant 230V~
ref. 0 380 96

Coffret à manette pour coupure d'urgence avec voyant 230V~

496,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret bris de glace coup de poing IP44 jaune avec voyant - montage en saillie
ref. 0 380 00

Coffret bris de glace coup de poing IP44 jaune avec voyant - montage en saillie

329,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret bris de glace double position IP44 jaune - montage en saillie
ref. 0 380 01

Coffret bris de glace double position IP44 jaune - montage en saillie

167,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret bris de glace coup de poing IP44 rouge - montage en saillie
ref. 0 380 03

Coffret bris de glace coup de poing IP44 rouge - montage en saillie

198,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret bris de glace coup de poing IP44 jaune - montage en saillie
ref. 0 380 02

Coffret bris de glace coup de poing IP44 jaune - montage en saillie

198,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret bris de glace coup de poing IP44 rouge avec 2 voyant - montage en saillie
ref. 0 380 09

Coffret bris de glace coup de poing IP44 rouge avec 2 voyant - montage en saillie

302,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret bris de glace double position IP44 rouge avec 2 voyants - montage en saillie
ref. 0 380 24

Coffret bris de glace double position IP44 rouge avec 2 voyants - montage en saillie

279,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret bris de glace double position IP44 rouge - montage en saillie
ref. 0 380 11

Coffret bris de glace double position IP44 rouge - montage en saillie

160,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution