Céliane

La gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne

produit

1278 produits
Interrupteur ou va-et-vient Céliane - 10AX 230V~
Céliane | ref. CM0001

Interrupteur ou va-et-vient Céliane - 10AX 230V~

8,13

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Permutateur Céliane -10AX
Céliane | ref. CM0005

Permutateur Céliane -10AX

32,98

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Variateur Rotary Céliane avec ou sans Neutre 200W LED avec enjoliveur Noir
Céliane | ref. CN0408

Variateur Rotary Céliane avec ou sans Neutre 200W LED avec enjoliveur Noir

113,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Variateur Rotary Céliane avec ou sans Neutre 200W LED avec enjoliveur Blanc
Céliane | ref. CB0408

Variateur Rotary Céliane avec ou sans Neutre 200W LED avec enjoliveur Blanc

110,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Variateur Rotary Céliane avec ou sans Neutre 200W LED avec enjoliveur Titanium
Céliane | ref. CT0408

Variateur Rotary Céliane avec ou sans Neutre 200W LED avec enjoliveur Titanium

113,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur ou va-et-vient sans Neutre Céliane avec témoin intégré et enjoliveur Blanc
Céliane | ref. CB0016

Interrupteur ou va-et-vient sans Neutre Céliane avec témoin intégré et enjoliveur Blanc

67,52

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur à badge Céliane - 50/60Hz -230V
Céliane | ref. CM0010

Interrupteur à badge Céliane - 50/60Hz -230V

83,27

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur temporisé Céliane sans Neutre - 2 fils
Céliane | ref. CM0077

Interrupteur temporisé Céliane sans Neutre - 2 fils

148,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Variateur Céliane avec Neutre - 3 fils 150W LED
Céliane | ref. CM0064

Variateur Céliane avec Neutre - 3 fils 150W LED

96,44

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur à clé Céliane - 10A - 230V - 2 positions
Céliane | ref. CM0071

Interrupteur à clé Céliane - 10A - 230V - 2 positions

108,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir à clé Céliane - 10A - 230V - 3 positions
Céliane | ref. CM0072

Poussoir à clé Céliane - 10A - 230V - 3 positions

108,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir NO Céliane avec bornes libres de potentiel - 6A 250V
Céliane | ref. CM0033

Poussoir NO Céliane avec bornes libres de potentiel - 6A 250V

14,24

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Variateur Céliane sans Neutre - 2 fils 125W LED
Céliane | ref. CM0060

Variateur Céliane sans Neutre - 2 fils 125W LED

96,53

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur variateur Céliane universel 2 fils sans neutre 125W LED
Céliane | ref. 067083A

Interrupteur variateur Céliane universel 2 fils sans neutre 125W LED

99,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur variateur Céliane universel 3 fils avec neutre 150W LED
Céliane | ref. 067086A

Interrupteur variateur Céliane universel 3 fils avec neutre 150W LED

99,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Variateur tactile avec neutre 300 W Céliane - blanc
Céliane | ref. 0 670 46

Variateur tactile avec neutre 300 W Céliane - blanc

72,17

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prêt-à-poser Céliane créer un va-et-vient avec 2 commandes sans fils et 1 micromodule livré complet titane
Céliane | ref. 0 677 78

Prêt-à-poser Céliane créer un va-et-vient avec 2 commandes sans fils et 1 micromodule livré complet titane

166,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prêt-à-poser Céliane créer un va-et-vient avec 1 commande sans fils et 1 interrupteur 230V~ livré complet blanc
Céliane | ref. 0 676 32

Prêt-à-poser Céliane créer un va-et-vient avec 1 commande sans fils et 1 interrupteur 230V~ livré complet blanc

162,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Permutateur Céliane 10AX
Céliane | ref. 0 670 05

Permutateur Céliane 10AX

43,28

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Voyant témoin Céliane 230V~ - Bleu
Céliane | ref. CM0221

Voyant témoin Céliane 230V~ - Bleu

20,45

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Voyant lumineux Céliane 230V~ - Blanc
Céliane | ref. CM0220

Voyant lumineux Céliane 230V~ - Blanc

15,39

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Voyant témoin Céliane pour câblage phase distribuée 230V~ - Bleu
Céliane | ref. CM0222

Voyant témoin Céliane pour câblage phase distribuée 230V~ - Bleu

15,39

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir Céliane 6A contact NO bornes libre de potentiel
Céliane | ref. 0 670 34

Poussoir Céliane 6A contact NO bornes libre de potentiel

17,17

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur à badge Céliane 230V 50Hz à 60Hz
Céliane | ref. 0 675 63

Interrupteur à badge Céliane 230V 50Hz à 60Hz

99,57

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Céliane™ : l'appareillage électrique design et innovant

Découvrez Céliane™, la gamme iconique d’appareillage électrique au design moderne et épuré. Alliant esthétisme, innovation et facilité d’installation, Céliane™ s’intègre parfaitement dans tous les environnements, pour des travaux en neuf ou en rénovation.

Disponible avec une large variété de plaques de finition (Déco, Métal, Vintage, Matière), et des enjoliveurs élégants en Blanc, Noir ou Titanium, la gamme permet une personnalisation esthétique avancée. Les plaques sont proposées en version 1 à 4 postes, montage horizontal ou vertical, ainsi qu’en entraxe 57mm (2 ou 3 postes).

Des fonctionnalités innovantes pour faciliter l'installation

Pensée pour simplifier le quotidien des professionnels, la gamme Céliane™ intègre des solutions techniques avancées :

  • interrupteurs au doigt flottant ou à anneau pour une ergonomie améliorée
  • interrupteur sans contact
  • variateur Céliane™ Rotary, idéal pour ajuster l’ambiance lumineuse selon les besoins
  • prise Surface Confort, la plus compacte du marché, parfaitement adaptée aux petits espaces
  • chargeurs USB Power Delivery, dont USB Type-C, pour une recharge rapide et performante.
  • peigne Rapido, un système intelligent permettant de réduire considérablement le temps de raccordement entre les prises

Une flexibilité d’intégration exceptionnelle

Céliane™ est conçue pour s’adapter à tous les projets :

  • Installation facile dans les bâtiments neufs comme en rénovation
  • Compatibilité avec les anciennes boîtes d’encastrement de 30mm, un gain de temps non négligeable pour les électriciens

La gamme Céliane est également disponible en version connectée pour tous les projets de domotique, pour un logement connecté, pour apporter toujours plus de confort et de sécurité, en chantier neuf comme en rénovation.

Pour accompagner les électriciens dans leurs projets, Céliane™ est entièrement configurable via l'App Legrand Pro. Cette application permet de concevoir rapidement des installations personnalisées, en intégrant toutes les fonctions des gammes Céliane, Mosaic, dooxie, Plexo, Living Now, etc.

Les professionnels peuvent également utiliser Legrand Config Pro un outil en ligne gratuit, pour créer des listes de matériel précises et optimisées, facilitant la préparation des chantiers et des devis, en Céliane, mais également avec les autres gammes d’appareillage Legrand