Boîte de sol, colonne et nourrice Legrand

produit

510 produits
Bloc bur 6x2P+T F/B+point d'acces wi-fi 802.11 a+b/g
ref. 0 535 71

Bloc bur 6x2P+T F/B+point d'acces wi-fi 802.11 a+b/g

Bloc bureau - 6x2P+T F/B + filtre antiparasite + inter lumineux + cordon
ref. 0 535 41

Bloc bureau - 6x2P+T F/B + filtre antiparasite + inter lumineux + cordon

Bloc bureau - 5x2P+T F/B + disj diff Ph+N 16a - 30 mA - avec cordon
ref. 0 535 29

Bloc bureau - 5x2P+T F/B + disj diff Ph+N 16a - 30 mA - avec cordon

Bloc bureau - 6x2P+T F/B alu + inter lumineux
ref. 0 535 50

Bloc bureau - 6x2P+T F/B alu + inter lumineux

Bloc bureau à équiper - 12 modules - finition alu
ref. 0 535 94

Bloc bureau à équiper - 12 modules - finition alu

Bloc bureau - 5x2P+T F/B à détrompage + disjoncteur diff. Ph+N 16a 30 mA
ref. 0 535 12

Bloc bureau - 5x2P+T F/B à détrompage + disjoncteur diff. Ph+N 16a 30 mA

Bloc bureau - 4x2P+T F/B + 4 obturateurs 1 mod- à câbler
ref. 0 535 17

Bloc bureau - 4x2P+T F/B + 4 obturateurs 1 mod- à câbler

Bloc bureau - 2x2P+T F/B + 2x2P+T F/B à détrompage + 2xrj 45 cat.6 FTP + 2 obtur
ref. 0 535 53

Bloc bureau - 2x2P+T F/B + 2x2P+T F/B à détrompage + 2xrj 45 cat.6 FTP + 2 obtur

Bloc bureau - 4x2P+T F/B + 3xrj 45 cat.6 FTP 1 mod + 1 obtur 1 mod - à câbler
ref. 0 535 52

Bloc bureau - 4x2P+T F/B + 3xrj 45 cat.6 FTP 1 mod + 1 obtur 1 mod - à câbler

Bloc bureau - 2x2P+T F/B alu + 2x2P+T F/B à détrompage
ref. 0 535 51

Bloc bureau - 2x2P+T F/B alu + 2x2P+T F/B à détrompage

Bloc bureau à équiper - 12 modules - finition gris
ref. 0 535 91

Bloc bureau à équiper - 12 modules - finition gris

Bloc bureau - 6x2P+T F/B + 1 inter lumineux + parasurtenseur réf.775 40 - avec c
ref. 0 535 40

Bloc bureau - 6x2P+T F/B + 1 inter lumineux + parasurtenseur réf.775 40 - avec c

Bloc nourrice - 2xRJ 45 traversée cuivre - cat. 6 FTP - 2 modules- à connecter
ref. 0 534 88

Bloc nourrice - 2xRJ 45 traversée cuivre - cat. 6 FTP - 2 modules- à connecter

Boîte de sol haut. 75-105 - 4x2P+T (2 détromp) + 2xrj 45 - 12 mod - couv inox
Boîtes de sol | ref. 0 896 40

Boîte de sol haut. 75-105 - 4x2P+T (2 détromp) + 2xrj 45 - 12 mod - couv inox

Boîte d'encastrement métallique pour boîtes de sol pour charges lourdes hauteur réglable de 105mm à 140mm
Mosaic | ref. 0 896 34

Boîte d'encastrement métallique pour boîtes de sol pour charges lourdes hauteur réglable de 105mm à 140mm

244,40 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Bloc nourrice - 3x2P+T - cordon raccordement rapide
ref. 0 534 35

Bloc nourrice - 3x2P+T - cordon raccordement rapide

Bloc bureau - 2x2P+T F/B + 2x2P+T F/B à détrompage + 2xRJ45 cat 6 FTP + 2 obtura
ref. 0 535 34

Bloc bureau - 2x2P+T F/B + 2x2P+T F/B à détrompage + 2xRJ45 cat 6 FTP + 2 obtura

Bloc bureau - courants fort/faible- 4x2P+T F/B + 3xrj 45 cat.6 FTP 1 mod. - avec
ref. 0 535 33

Bloc bureau - courants fort/faible- 4x2P+T F/B + 3xrj 45 cat.6 FTP 1 mod. - avec

Bloc bureau - 4x2P+T F/B à détrompage + 1 inter lumineux - avec cordon
ref. 0 535 27

Bloc bureau - 4x2P+T F/B à détrompage + 1 inter lumineux - avec cordon

Bloc bureau - 6x2P+T F/B à détrompage + 1 inter lumineux - avec cordon
ref. 0 535 28

Bloc bureau - 6x2P+T F/B à détrompage + 1 inter lumineux - avec cordon

Bloc bureau - 6x2P+T F/B + 1 inter lumineux - avec cordon
ref. 0 535 26

Bloc bureau - 6x2P+T F/B + 1 inter lumineux - avec cordon

Bloc bureau - 2x2P+T F/B + 2x2P+T F/B à détrompage + 2xrj 45 cat.6 FTP - 2 obtur
ref. 0 535 20

Bloc bureau - 2x2P+T F/B + 2x2P+T F/B à détrompage + 2xrj 45 cat.6 FTP - 2 obtur

Bloc bureau - 3x2P+T F/B + 2xrj 45 cat.6 FTP 1 mod- 2 obtur 1 mod - à câbler
ref. 0 535 15

Bloc bureau - 3x2P+T F/B + 2xrj 45 cat.6 FTP 1 mod- 2 obtur 1 mod - à câbler

Bloc bureau - 4x2P+T F/B à détrompage + 3xRJ45 cat 6 ftp
ref. 0 535 19

Bloc bureau - 4x2P+T F/B à détrompage + 3xRJ45 cat 6 ftp

Boîte de sol, colonne et nourrice Legrand

De nombreux équipements permettent de fournir des moyens d’alimentation aux usagers dans les bureaux comme par exemple des prises à un ou plusieurs postes pour brancher leurs appareils électriques.

Les boîtes de sol sont des solutions qui permettent d’organiser les câbles de l’installation dans le sol (via différents raccords) et de les protéger. Elles sont disponibles en version complète, ou bien en kits supports. L’installation peut être complétée  par un couvercle (revêtement laiton, inox), une boîte d’encastrement simple ou pour sol en béton (étanches au coulage béton), ou encore par des accessoires (plaques de finition, kits pour isolation électrique, adaptateurs, ou sorties de câble).

Les prises de sol et plan de travail permettent de mettre à disposition des points d’alimentation électrique à proximité des utilisateurs qui peuvent être dissimulés avec leur volet afin de prendre le moins de place possible. Elles existent en plusieurs modèles, simple ou double, dans différentes formes (rondes, carrée, rectangulaire), et les platines peuvent être de plusieurs couleurs (inox brossé, acier brun brossé, ou encore doré brossé).

Les équipements de bureau se composent de blocs bureau (notamment en alu anodisé) à équiper ou équipés, qui comportent plusieurs modules (de 6 à 16 modules) et bon nombre de fonctionnalités pratiques (bouton On/Off, prises 2P+T, prise RJ45, prise USB C, double prise USB Power Delivery pour une recharge plus rapide, etc.). Ils peuvent être fixés au bureau avec une bride de fixation, ou bien avec les adhésifs double face fournis qui permettent éventuellement de les déplacer si besoin et de les fixer à nouveau ailleurs (cloisons, bureaux, etc.).

Les blocs nourrice mettent à disposition des prises pour alimenter des postes de travail et peuvent être placés au plus près de l’utilisateur, au sol ou fixés sur le bureau. Ils peuvent comporter de 2 à 6 prises et peuvent être équipés de plusieurs fonctions différentes : prises 2P+T, disjoncteur différentiel, prises 2P+T à détrompage, ou encore prises RJ45.

Les colonnes et colonnettes se placent près des bureaux et permettent de distribuer le courant verticalement avec un type d’alimentation par le sol ou par le plafond. Selon la place disponible ou le nombre de prises nécessaires, il est possible de choisir des colonnes ou des colonnettes. Des accessoires complètent l’installation (supports, kits de finition, clip pour anti-glissement, etc.).

Pour de plus amples informations techniques, consultez sur notre site les résultats pour les professionnels et garantissez ainsi un service au plus près des besoins de vos clients !