Boîte de sol, colonne et nourrice Legrand

produit

510 produits
Bloc pour salle de réunion équipé de 5 prises 2P+T , 1 switch 6 ports 10/100 baseT non manageable et 1 prise HDMI
Mosaic | ref. 0 546 73

Bloc pour salle de réunion équipé de 5 prises 2P+T , 1 switch 6 ports 10/100 baseT non manageable et 1 prise HDMI

Bloc pour salle de réunion équipé de 6 prises 2P+T et 1 switch 6 ports 10/100 baseT non manageable
Mosaic | ref. 0 546 70

Bloc pour salle de réunion équipé de 6 prises 2P+T et 1 switch 6 ports 10/100 baseT non manageable

Bloc bureau équipé de 3 prises 2P+T , 1 dock prise micro USB 2,4A et 2 prises RJ45
Mosaic | ref. 0 546 37

Bloc bureau équipé de 3 prises 2P+T , 1 dock prise micro USB 2,4A et 2 prises RJ45

Bloc bureau équipé de 3 prises 2P+T , 1 prise double USB 2,4A et liseuse
Mosaic | ref. 0 546 36

Bloc bureau équipé de 3 prises 2P+T , 1 prise double USB 2,4A et liseuse

Bloc bureau à équiper 16 modules
Mosaic | ref. 0 546 92

Bloc bureau à équiper 16 modules

152,20 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Bloc bureau équipé de 4 prises 2P+T et 3 prises RJ45 catégorie6 FTP 1 module
Mosaic | ref. 0 546 33

Bloc bureau équipé de 4 prises 2P+T et 3 prises RJ45 catégorie6 FTP 1 module

Bloc bureau équipé de 3 prises 2P+T et 1 chargeur double USB 2,4A
Mosaic | ref. 0 546 35

Bloc bureau équipé de 3 prises 2P+T et 1 chargeur double USB 2,4A

Bloc bureau équipé 2 prises 2P+T , 1 chargeur double USB 2,4A et 2 prises RJ45
Mosaic | ref. 0 546 31

Bloc bureau équipé 2 prises 2P+T , 1 chargeur double USB 2,4A et 2 prises RJ45

Bloc bureau équipé de 4 prises 2P+T et 3 prises RJ45 à câbler
Mosaic | ref. 0 546 16

Bloc bureau équipé de 4 prises 2P+T et 3 prises RJ45 à câbler

Bloc bureau équipé 6 prises 2P+T + 3 prises RJ45 + obturateur + module à câbler
Mosaic | ref. 0 546 21

Bloc bureau équipé 6 prises 2P+T + 3 prises RJ45 + obturateur + module à câbler

Bloc bureau équipé de 5 prises 2P+T et 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA
Mosaic | ref. 0 546 29

Bloc bureau équipé de 5 prises 2P+T et 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA

Bloc bureau équipé : 4prises 2P+T + 2prises RJ45+ 2obturateurs 1 module à câbler
Mosaic | ref. 0 546 20

Bloc bureau équipé : 4prises 2P+T + 2prises RJ45+ 2obturateurs 1 module à câbler

Bloc bureau équipé de 4 prises 2P+T à détrompage et 1 interrupteur lumineux
Mosaic | ref. 0 546 27

Bloc bureau équipé de 4 prises 2P+T à détrompage et 1 interrupteur lumineux

Bloc bureau équipé de 6 prises 2P+T à détrompage et 1 interrupteur lumineux
Mosaic | ref. 0 546 28

Bloc bureau équipé de 6 prises 2P+T à détrompage et 1 interrupteur lumineux

Bloc bureau équipé de 4 prises 2P+T et 1 interrupteur lumineux
Mosaic | ref. 0 546 25

Bloc bureau équipé de 4 prises 2P+T et 1 interrupteur lumineux

Bloc bureau équipé de 6 prises 2P+T et 1 interrupteur lumineux
Mosaic | ref. 0 546 26

Bloc bureau équipé de 6 prises 2P+T et 1 interrupteur lumineux

Bloc bureau équipé de 3x2P+T , 2 prises RJ45 et 2 obturateurs 1 module à câbler
Mosaic | ref. 0 546 15

Bloc bureau équipé de 3x2P+T , 2 prises RJ45 et 2 obturateurs 1 module à câbler

Bloc bureau équipé de 4 prises 2P+T et 1 interrupteur lumineux à câbler
Mosaic | ref. 0 546 00

Bloc bureau équipé de 4 prises 2P+T et 1 interrupteur lumineux à câbler

Bloc bureau équipé de 6 prises 2P+T et 1 interrupteur lumineux à câbler
Mosaic | ref. 0 546 01

Bloc bureau équipé de 6 prises 2P+T et 1 interrupteur lumineux à câbler

Platinum - platine rectangulaire double poste à équiper - IP44/IK08 - bronze
PRISES DE SOL ARNOULD | ref. 48296

Platinum - platine rectangulaire double poste à équiper - IP44/IK08 - bronze

Platinum - platine ronde simple poste à équiper - ip 44 / ik 08 - doré brossé
PRISES DE SOL ARNOULD | ref. 48286

Platinum - platine ronde simple poste à équiper - ip 44 / ik 08 - doré brossé

Platinum - platine rectangulaire simple poste à équiper - IP44/IK08 - bronze
PRISES DE SOL ARNOULD | ref. 48295

Platinum - platine rectangulaire simple poste à équiper - IP44/IK08 - bronze

Bloc bureau émetteur pour projection audio/vidéo HD15 + jack mosaic
ref. 0 789 08

Bloc bureau émetteur pour projection audio/vidéo HD15 + jack mosaic

Boîte de sol, colonne et nourrice Legrand

De nombreux équipements permettent de fournir des moyens d’alimentation aux usagers dans les bureaux comme par exemple des prises à un ou plusieurs postes pour brancher leurs appareils électriques.

Les boîtes de sol sont des solutions qui permettent d’organiser les câbles de l’installation dans le sol (via différents raccords) et de les protéger. Elles sont disponibles en version complète, ou bien en kits supports. L’installation peut être complétée  par un couvercle (revêtement laiton, inox), une boîte d’encastrement simple ou pour sol en béton (étanches au coulage béton), ou encore par des accessoires (plaques de finition, kits pour isolation électrique, adaptateurs, ou sorties de câble).

Les prises de sol et plan de travail permettent de mettre à disposition des points d’alimentation électrique à proximité des utilisateurs qui peuvent être dissimulés avec leur volet afin de prendre le moins de place possible. Elles existent en plusieurs modèles, simple ou double, dans différentes formes (rondes, carrée, rectangulaire), et les platines peuvent être de plusieurs couleurs (inox brossé, acier brun brossé, ou encore doré brossé).

Les équipements de bureau se composent de blocs bureau (notamment en alu anodisé) à équiper ou équipés, qui comportent plusieurs modules (de 6 à 16 modules) et bon nombre de fonctionnalités pratiques (bouton On/Off, prises 2P+T, prise RJ45, prise USB C, double prise USB Power Delivery pour une recharge plus rapide, etc.). Ils peuvent être fixés au bureau avec une bride de fixation, ou bien avec les adhésifs double face fournis qui permettent éventuellement de les déplacer si besoin et de les fixer à nouveau ailleurs (cloisons, bureaux, etc.).

Les blocs nourrice mettent à disposition des prises pour alimenter des postes de travail et peuvent être placés au plus près de l’utilisateur, au sol ou fixés sur le bureau. Ils peuvent comporter de 2 à 6 prises et peuvent être équipés de plusieurs fonctions différentes : prises 2P+T, disjoncteur différentiel, prises 2P+T à détrompage, ou encore prises RJ45.

Les colonnes et colonnettes se placent près des bureaux et permettent de distribuer le courant verticalement avec un type d’alimentation par le sol ou par le plafond. Selon la place disponible ou le nombre de prises nécessaires, il est possible de choisir des colonnes ou des colonnettes. Des accessoires complètent l’installation (supports, kits de finition, clip pour anti-glissement, etc.).

Pour de plus amples informations techniques, consultez sur notre site les résultats pour les professionnels et garantissez ainsi un service au plus près des besoins de vos clients !