Interrupteur filaire connecté Céliane with Netatmo pour volet roulant - blanc
- Ref. 0 677 26
- Céliane with Netatmo
- LEGRAND
Céliane with Netatmo, l'interrupteur connecté pour volet roulant permet de contrôler en local ou à distance les volets roulants via l'App Home + Control ou par la voix avec un assistant vocal
- Information produitProduit supprimé
- Produit remplacé : consultez la référence de remplacement
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Interrupteur connecté pour volet roulant (fonction montée/descente/stop) Céliane with Netatmo 230V~ (alimentation Phase + Neutre)
- Compatible avec les volets roulants filaires à butée électronique et mécanique
- Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App
- Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes de volet roulant sans fil
- Livré complet avec enjoliveur, support, plaque et protection de chantier - Blanc
Avantages
- Associés au pack de démarrage connecté, les produits Celiane with Netatmo peuvent être pilotés manuellement, à distance via un smartphone ou par la voix
- L'installation des produits Celiane with Netatmo est identique à un produit traditionnel - Ne nécessite aucun fil de courant additionnel et s'installe dans des boîtes d'encastrement standard de profondeur 40mm avec ou sans griffes (griffes livrées)
- Association facile et rapide des produits en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP)
Les + installation
S'installe facilement à la place d'un interrupteur pour volet roulant encastré existant et nécessite une boîte d'encastrement de profondeur standard (40mm) - Fixation à griffes ou à vis
Les + utilisation
Permet de contrôler un volet roulant à butée électronique ou mécanique à distance et en local
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour connecter l'interrupteur connecté pour volet roulant, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté ou un module Control
- Non compatible avec les volets roulants à commande radio
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Information sur la gamme
Céliane with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Documentation et conseils de pose
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE10318AA_HUB_ECO (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- legrand-efficacite-energetique-maitrisez-votre-energie-reduisez-vos-depenses.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Oui
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Zigbee
- Radio bidirectionnelle Oui
- Mode de pose Encastré
- Largeur en nombre de modules 2
- Couplage au bus inclus Non
- Module de bus amovible Non
- Commande sur site/commande manuelle Oui
- Avec affichage LED Oui
- Nombre d'entrées 4
- Courant de commutation résistif 2A
- Puissance de coupure max. 500W
- Nombre max. de sorties de store vénitien 1
- Fonction commutation Oui
- Type de courant AC
- Classe de protection (IP) IP41
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40mm
- Largeur 90mm
- Hauteur 82mm
- Profondeur 46mm
- Profondeur d'encastrement 33mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) 5-45°C
- Temperature de stockage (Min-Max) 0-45°C
- Tension nominale (Un) (Min-Max) 100-240V
- Fréquence (Min-Max) 50-60Hz
- Consommation en veille 0.1mA
- Neutre obligatoire Oui
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Traitement antimicrobien Non
- Type de connexion Borne à vis
- Nombre de bornes 4
- Capacité des bornes (Min-Max) 1.5-2.5mm²
- Contiens Batteries Non
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Gestion des ouvrants
- EAN/Gencode 3414971015753
Formations et services
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Questions fréquentes
Démarrer mon projet connecté
Pour rappel, une seule prise Control ou un module Control est...
Fonctionnalités de l'App
Connexion à mon réseau wi-fi
Lorsqu'un produit est injoignable: Coupez et remettez sous tension le produit Vérifiez qu'il fonctionne correctement localement Vérifiez que la distance entre ce produit et le...
Installation de mes produits connectés
Mes assistants vocaux
Si vous souhaitez commander...
Commandes liées au contrôle des produits : "Alexa, allume la cafetière" ...
Application & Fonctionnalités
Efficacité énergétique
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste