Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES, BAEH, BAPI…)

produit

152 produits
LSC d'évacuation à LEDs 45lm plastique étanche IP66-IK08 24/48v=
ECLAIRAGE DE SECURITE | ref. 0 628 26

LSC d'évacuation à LEDs 45lm plastique étanche IP66-IK08 24/48v=

LSC d'ambiance à LEDs 400lm plastique étanche IP66-IK08 24/48v=
ref. 0 628 66

LSC d'ambiance à LEDs 400lm plastique étanche IP66-IK08 24/48v=

LSC d'évacuation à LEDs 45lm plastique étanche IP66-IK08 110/220v=/230~
ECLAIRAGE DE SECURITE | ref. 0 629 26

LSC d'évacuation à LEDs 45lm plastique étanche IP66-IK08 110/220v=/230~

BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP43 IK07 SATI Adressable
ref. 0 626 25

BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP43 IK07 SATI Adressable

LSC d'évacuation à LEDs 45lm plastique IP43-IK07 24/48v=
ECLAIRAGE DE SECURITE | ref. 0 628 25

LSC d'évacuation à LEDs 45lm plastique IP43-IK07 24/48v=

LSC d'ambiance à LEDs 400lm plastique IP43-IK07 110/220v=/230~
ref. 0 629 65

LSC d'ambiance à LEDs 400lm plastique IP43-IK07 110/220v=/230~

BAES d'évacuation à LEDs 45lm-1h plastique inox IP67-IK07 SATI Adressable
ref. 0 626 29

BAES d'évacuation à LEDs 45lm-1h plastique inox IP67-IK07 SATI Adressable

BAES+BAEH d'évacuation saillie à LEDs plastique IP43 IK07 SATI Adressable
ref. 0 626 60

BAES+BAEH d'évacuation saillie à LEDs plastique IP43 IK07 SATI Adressable

BAEH pour habitation à LEDs 8lm-5h plastique IP43-IK07 SATI Adressable
ref. 0 626 50

BAEH pour habitation à LEDs 8lm-5h plastique IP43-IK07 SATI Adressable

BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm plastique IP43 IK07 SATI Adressable
ref. 0 626 65

BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm plastique IP43 IK07 SATI Adressable

BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm plastique/inox IP67 IK07 SATI Adressable
ref. 0 626 69

BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm plastique/inox IP67 IK07 SATI Adressable

Kit de suspension pour déporter les blocs d'éclairage IP43 du plafond
ref. 0 626 77

Kit de suspension pour déporter les blocs d'éclairage IP43 du plafond

139,90 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

BAES + BAEH permanent SATI Adressable pour ERP avec locaux à sommeil ARCOR IP20
ref. 0 625 44

BAES + BAEH permanent SATI Adressable pour ERP avec locaux à sommeil ARCOR IP20

Lampe halogène portable plastique avec pied orientable - 10 w - ip 54
ref. 0 608 93

Lampe halogène portable plastique avec pied orientable - 10 w - ip 54

Luminaire LSC d'évacuation arcor - IP20 classeii - pour source centralisée
ref. 0 627 49

Luminaire LSC d'évacuation arcor - IP20 classeii - pour source centralisée

BAES d'évacuation permanent SATI ARCOR IP20
ref. 0 625 40

BAES d'évacuation permanent SATI ARCOR IP20

BAES d'évacuation permanent SATI Adressable ARCOR IP20
ref. 0 625 42

BAES d'évacuation permanent SATI Adressable ARCOR IP20

Baes d'évacuation arcor non permanent 45lm-1h sati
ref. 0 625 41

Baes d'évacuation arcor non permanent 45lm-1h sati

Baes d'évacuation arcor non permanent 45lm-1h SATI adressable
ref. 0 625 43

Baes d'évacuation arcor non permanent 45lm-1h SATI adressable

Grille de protection standard IK10 pour blocs à phares à LEDs IP65
ref. 0 626 83

Grille de protection standard IK10 pour blocs à phares à LEDs IP65

368,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Entretoise pour anciens cadres d'encastrement blocs d'ambiance réf. 0 626 96/97
BAES | ref. 0 626 82

Entretoise pour anciens cadres d'encastrement blocs d'ambiance réf. 0 626 96/97

BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP66 IK10 SATI Connecté
ref. 0 625 26

BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP66 IK10 SATI Connecté

BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm plastique IP66 IK10 SATI Connecté
ref. 0 625 66

BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm plastique IP66 IK10 SATI Connecté

Scie cloche à trépan pour encastrement des blocs encastrés Kickspot
Kickspot | ref. 0 625 97

Scie cloche à trépan pour encastrement des blocs encastrés Kickspot

874,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Questions fréquentes

Les établissements de santé doivent, comme tous les ERP soumis à réglementation, être équipés d'un éclairage de secours d'évacuation.
Cet éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements d'évacuation, des...
En savoir plus
La télécommande connectée IP réf.062520 devra être raccordée au réseau Ethernet de l’établissement. Le paramétrage éventuel sera réalisé avec l’application Legrand Close Up (téléchargeable sur l’App Store et Google Play Store). La télécommande connectée radio...
En savoir plus
La fonction SATI Connecté est une technologie qui permet de consulter et diagnostiquer l’état d’une installation de BAES SATI connecté à distance et en temps réel. Les BAES SATI connecté sont des blocs autonomes d’éclairage de sécurité certifiés équipés d’un système de...
En savoir plus
Un bloc d’ambiance SATI connecté, est un BAES d’ambiance qui réalise automatiquement ses tests d'allumage de lampes et d'autonomie (fonction SATI), et qui, raccordé à une télécommande connectée (réf. 062520en RJ ou réf. 062521 en Ethernet) permet via la Web App « Legrand...
En savoir plus
Au même titre que la décoration, la lumière est la solution numéro 1 pour créer différentes ambiances dans toutes les pièces de la maison. Luminaires au plafond, appliques sur le mur, éclairages d’ambiance, spots, lampes, etc. Découvrez toutes les façons de jouer avec les...
En savoir plus

Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES, BAEH, BAPI…)

Blocs autonomes d’éclairage de sécurité : fiabilité et performance 
Nos blocs BAES, BAEH et BAPI sont équipés de batteries rechargeables à faible impact sur l’environnement garantissant une autonomie optimale. Leur alimentation intégrée et leurs caractéristiques techniques assurent un flux lumineux homogène exprimé en lumens, conforme aux réglementations en vigueur. Les lampes portables (BAPI), compactes et étanches, s’adaptent à tout type de locaux techniques. La gamme Legrand propose des solutions offrant des systèmes de contrôle adaptés aux différentes tailles d’installation et permettant d’indiquer clairement les sorties, dégagements, escaliers à utiliser en cas d’évacuation et ou d’incendie. Signalétiques lumineuses, conformité et robustesse : tout est pensé pour l’efficacité. 

Esthétiques, écologiques et technologiques, les BAES Legrand sont là pour garantir une installation alliant design, performance et évolutivité, en toute simplicité dans les locaux. Une offre complète BAES d’évacuation ou bloc d’ambiance, blocs à phares, DBR, BAES+BAEH, télécommande connectée, logiciel de supervision, configurateur mobile, porte-étiquette, étiquettes de signalisation repositionnables, etc.

2 technologies disponibles : SATI Adressable et SATI Connecté.

Des solutions en saillie comme en encastré. Une protection IP40 à IP66, IK04 à IK10. Une solution SATI Connecté pour permettre un diagnostic à distance et en temps réel des installations.

Une télécommande multifonctions connectée à raccorder sur le réseau Ethernet du bâtiment. Une Web app assure la visualisation à distance de l’état d’une ou plusieurs installations, identification des éventuels défauts, l’édition de rapports et fiches d’intervention. 

ÉCONOMIES Optimisation des coûts de vérification en évitant de se déplacer sur chaque installation pour vérifier le bon fonctionnement des produits. Optimisation des coûts d'exploitation en connaissant préalablement la nature des opérations de maintenance à réaliser. Blocs LED à très faible consommation d’énergie : elle peut être ramenée à 0,5W pour les BAES d’évacuation. 

MAINTENANCE Visualisation de l’état de l’installation et simplification de la maintenance : gestion centralisée sur PC avec les blocs SATI Adressables. Diagnostic à distance de l’état des installations avec les BAES SATI Connecté et la télécommande multifonctions SATI connectée. Tests de vérification réglementaires réalisés automatiquement par les blocs. Paramétrage optimisé des blocs adressables et de la télécommande connectée grâce à la passerelle de configuration et l’application Legrand Close up disponible sur Google Play et Apple Store. 

CONFORT Blocs livrés avec étiquette de signalisation repositionnable permettant de répondre aux principales directions d’évacuation. Blocs d’évacuation et d'ambiance SATI Connecté compatibles en extinction avec la plupart des télécommandes de mise au repos du marché.

EXPLOITATION Logiciel de supervision PC permettant la visualisation sur plan de l'état de chaque bloc, l'identification des défauts de chaque BAES Adressable, une visualisation simultanée de la totalité du bâtiment selon sa configuration de construction, une aide à la maintenance. Intégration possible dans une supervision du bâtiment. Web app Legrand ERP connecté pour le diagnostic à distance des installations SATI Connecté sur supports mobiles (smartphones, tablettes). 
ENVIRONNEMENT Blocs certifiés NF environnement : faible répercussion environnementale.
Retrouvez dans cette rubrique les modèles de Télécommande et centrale - Luminaire de secours sur source centrale  - Accessoires, étiquettes, pictogrammes, pièces détachées.


L’éclairage de sécurité est obligatoire à l’intérieur de tous les établissements recevant du public et/ou des travailleurs ainsi que dans certains bâtiments d'habitation collective. Voici toutes les règles à savoir sur l’installation et la maintenance de ces équipements qui sont régies par un certain nombre de règles et de normes.