Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES, BAEH, BAPI…)

produit

152 produits
Lot de 3 accessoires de fixation pour BAES Kickspot
Kickspot | ref. 9 809 35

Lot de 3 accessoires de fixation pour BAES Kickspot

35,85 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Batterie Ni-Cd 2,4 V - 2,2 Ah pour maintenance blocs Kickspot d'ambiance
ref. 0 610 88

Batterie Ni-Cd 2,4 V - 2,2 Ah pour maintenance blocs Kickspot d'ambiance

455,90 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Sachet de 4 vis antivandales pour blocs autonomes et luminaire pour souce centralisée IP66
ref. 0 626 99

Sachet de 4 vis antivandales pour blocs autonomes et luminaire pour souce centralisée IP66

47,65 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Batterie de rechange pour lampe de secours LivingLight 2,4v 600ma
Living Light | ref. L4784/1

Batterie de rechange pour lampe de secours LivingLight 2,4v 600ma

Batterie 6V pour Livinglight
Living Light | ref. L4380/B

Batterie 6V pour Livinglight

Afficheur écran tactile SATI autodiag mosaic
BAES | ref. 0 625 03

Afficheur écran tactile SATI autodiag mosaic

Ecran tactile de contrôle 3,5pouces Mosaic pour système de contrôle SATI Adressable
Mosaic | ref. 0 626 01

Ecran tactile de contrôle 3,5pouces Mosaic pour système de contrôle SATI Adressable

1517,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Réglette pour éclairage de sécurité d'ambiance à tube TL 18W - tension 110V=
ref. 0 627 42

Réglette pour éclairage de sécurité d'ambiance à tube TL 18W - tension 110V=

Réglette écl sécu d'ambiance source centralisée - tube 18 w - 24 v=
ref. 0 627 40

Réglette écl sécu d'ambiance source centralisée - tube 18 w - 24 v=

Etiquette de signalisation pour BAES amovible et recyclable pour évacuation personne à mobilité réduite
ref. 0 626 88

Etiquette de signalisation pour BAES amovible et recyclable pour évacuation personne à mobilité réduite

14,22 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Etiquette de signalisation pour BAES amovible et recyclable pour espace attente sécurisé
ref. 0 626 89

Etiquette de signalisation pour BAES amovible et recyclable pour espace attente sécurisé

14,07 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Batterie Ni-Mh 7,2V 2,2Ah pour maintenance BAES d'ambiance à LEDs IP66 ECO2
ref. 0 610 98

Batterie Ni-Mh 7,2V 2,2Ah pour maintenance BAES d'ambiance à LEDs IP66 ECO2

464,10 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Batterie Ni-Mh 2x3,6V 2,2Ah pour maintenance BAES d'ambiance à LEDs IP43
ref. 0 610 96

Batterie Ni-Mh 2x3,6V 2,2Ah pour maintenance BAES d'ambiance à LEDs IP43

459,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Batterie Ni-Mh pour maintenance blocs d'évacuation et BAEH IP66 ECO2
ref. 0 610 97

Batterie Ni-Mh pour maintenance blocs d'évacuation et BAEH IP66 ECO2

206,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Batterie Ni-Cd 2x4,8V 1,5Ah pour maintenance BAES d'ambiance à tube fluorescent IP43 ECO1
ref. 0 610 91

Batterie Ni-Cd 2x4,8V 1,5Ah pour maintenance BAES d'ambiance à tube fluorescent IP43 ECO1

251,30 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Batterie Ni-Cd 2x4,8V 1,5Ah pour maintenance BAES d'ambiance à tube fluorescent IP66 ECO1
ref. 0 610 93

Batterie Ni-Cd 2x4,8V 1,5Ah pour maintenance BAES d'ambiance à tube fluorescent IP66 ECO1

252,70 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Batterie Ni-Mh pour maintenance BAES d'évacuation, DBR et BAEH IP43 et IP67
ref. 0 610 95

Batterie Ni-Mh pour maintenance BAES d'évacuation, DBR et BAEH IP43 et IP67

206,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Etiquette de signalisation pour BAES avec flèche à 45° repositionnable et recyclable
ref. 0 626 87

Etiquette de signalisation pour BAES avec flèche à 45° repositionnable et recyclable

14,68 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Accessoire pour encastrement blocs et LSC d'évacuation et BAEH IP43 ECO1/eco2
BAES | ref. 0 626 95

Accessoire pour encastrement blocs et LSC d'évacuation et BAEH IP43 ECO1/eco2

Entretoise pour montage sur ancienne patère baes d'ambiance 0 625 65/626 65
ref. 0 626 81

Entretoise pour montage sur ancienne patère baes d'ambiance 0 625 65/626 65

Feu clignotant/fixe sonore 30 candelas - ip 30 - ik 10 - 230 v~ - orange
SECURITE | ref. 0 413 43

Feu clignotant/fixe sonore 30 candelas - ip 30 - ik 10 - 230 v~ - orange

Feu clignotant/fixe 55 candelas - ip 65 - ik 10 - 24 à 230 v~ - orange
AUTRES ACCESSOIRES | ref. 0 413 26

Feu clignotant/fixe 55 candelas - ip 65 - ik 10 - 24 à 230 v~ - orange

Feu tournant signalisation 10 000 candelas - ip 55 - ik 08 - 230 v~ - orange
AUTRES ACCESSOIRES | ref. 0 413 16

Feu tournant signalisation 10 000 candelas - ip 55 - ik 08 - 230 v~ - orange

Kit de fixation pour montage en applique murale ou en drapeau des blocs ARCOR - finition aluminium
ref. 0 625 80

Kit de fixation pour montage en applique murale ou en drapeau des blocs ARCOR - finition aluminium

263,40 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Questions fréquentes

Les établissements de santé doivent, comme tous les ERP soumis à réglementation, être équipés d'un éclairage de secours d'évacuation.
Cet éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements d'évacuation, des...
En savoir plus
La télécommande connectée IP réf.062520 devra être raccordée au réseau Ethernet de l’établissement. Le paramétrage éventuel sera réalisé avec l’application Legrand Close Up (téléchargeable sur l’App Store et Google Play Store). La télécommande connectée radio...
En savoir plus
La fonction SATI Connecté est une technologie qui permet de consulter et diagnostiquer l’état d’une installation de BAES SATI connecté à distance et en temps réel. Les BAES SATI connecté sont des blocs autonomes d’éclairage de sécurité certifiés équipés d’un système de...
En savoir plus
Un bloc d’ambiance SATI connecté, est un BAES d’ambiance qui réalise automatiquement ses tests d'allumage de lampes et d'autonomie (fonction SATI), et qui, raccordé à une télécommande connectée (réf. 062520en RJ ou réf. 062521 en Ethernet) permet via la Web App « Legrand...
En savoir plus
Au même titre que la décoration, la lumière est la solution numéro 1 pour créer différentes ambiances dans toutes les pièces de la maison. Luminaires au plafond, appliques sur le mur, éclairages d’ambiance, spots, lampes, etc. Découvrez toutes les façons de jouer avec les...
En savoir plus

Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES, BAEH, BAPI…)

Blocs autonomes d’éclairage de sécurité : fiabilité et performance 
Nos blocs BAES, BAEH et BAPI sont équipés de batteries rechargeables à faible impact sur l’environnement garantissant une autonomie optimale. Leur alimentation intégrée et leurs caractéristiques techniques assurent un flux lumineux homogène exprimé en lumens, conforme aux réglementations en vigueur. Les lampes portables (BAPI), compactes et étanches, s’adaptent à tout type de locaux techniques. La gamme Legrand propose des solutions offrant des systèmes de contrôle adaptés aux différentes tailles d’installation et permettant d’indiquer clairement les sorties, dégagements, escaliers à utiliser en cas d’évacuation et ou d’incendie. Signalétiques lumineuses, conformité et robustesse : tout est pensé pour l’efficacité. 

Esthétiques, écologiques et technologiques, les BAES Legrand sont là pour garantir une installation alliant design, performance et évolutivité, en toute simplicité dans les locaux. Une offre complète BAES d’évacuation ou bloc d’ambiance, blocs à phares, DBR, BAES+BAEH, télécommande connectée, logiciel de supervision, configurateur mobile, porte-étiquette, étiquettes de signalisation repositionnables, etc.

2 technologies disponibles : SATI Adressable et SATI Connecté.

Des solutions en saillie comme en encastré. Une protection IP40 à IP66, IK04 à IK10. Une solution SATI Connecté pour permettre un diagnostic à distance et en temps réel des installations.

Une télécommande multifonctions connectée à raccorder sur le réseau Ethernet du bâtiment. Une Web app assure la visualisation à distance de l’état d’une ou plusieurs installations, identification des éventuels défauts, l’édition de rapports et fiches d’intervention. 

ÉCONOMIES Optimisation des coûts de vérification en évitant de se déplacer sur chaque installation pour vérifier le bon fonctionnement des produits. Optimisation des coûts d'exploitation en connaissant préalablement la nature des opérations de maintenance à réaliser. Blocs LED à très faible consommation d’énergie : elle peut être ramenée à 0,5W pour les BAES d’évacuation. 

MAINTENANCE Visualisation de l’état de l’installation et simplification de la maintenance : gestion centralisée sur PC avec les blocs SATI Adressables. Diagnostic à distance de l’état des installations avec les BAES SATI Connecté et la télécommande multifonctions SATI connectée. Tests de vérification réglementaires réalisés automatiquement par les blocs. Paramétrage optimisé des blocs adressables et de la télécommande connectée grâce à la passerelle de configuration et l’application Legrand Close up disponible sur Google Play et Apple Store. 

CONFORT Blocs livrés avec étiquette de signalisation repositionnable permettant de répondre aux principales directions d’évacuation. Blocs d’évacuation et d'ambiance SATI Connecté compatibles en extinction avec la plupart des télécommandes de mise au repos du marché.

EXPLOITATION Logiciel de supervision PC permettant la visualisation sur plan de l'état de chaque bloc, l'identification des défauts de chaque BAES Adressable, une visualisation simultanée de la totalité du bâtiment selon sa configuration de construction, une aide à la maintenance. Intégration possible dans une supervision du bâtiment. Web app Legrand ERP connecté pour le diagnostic à distance des installations SATI Connecté sur supports mobiles (smartphones, tablettes). 
ENVIRONNEMENT Blocs certifiés NF environnement : faible répercussion environnementale.
Retrouvez dans cette rubrique les modèles de Télécommande et centrale - Luminaire de secours sur source centrale  - Accessoires, étiquettes, pictogrammes, pièces détachées.


L’éclairage de sécurité est obligatoire à l’intérieur de tous les établissements recevant du public et/ou des travailleurs ainsi que dans certains bâtiments d'habitation collective. Voici toutes les règles à savoir sur l’installation et la maintenance de ces équipements qui sont régies par un certain nombre de règles et de normes.