Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES, BAEH, BAPI…)

produit

152 produits
Report à distance pour télécommande pour blocs autonomes ou sources centralisées d'éclairage de sécurité
ref. 0 609 48

Report à distance pour télécommande pour blocs autonomes ou sources centralisées d'éclairage de sécurité

159,50 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique/inox IP67 IK07 SATI Adressable visibilité augmentée pour ERP et ERT
ref. 0 626 29

BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique/inox IP67 IK07 SATI Adressable visibilité augmentée pour ERP et ERT

1348,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

BAES d'évacuation avec dispositif de balisage renforcé saillie LEDs IP66 IK10 plastique SATI Adressable pour ERP et ERT
ref. 0 626 36

BAES d'évacuation avec dispositif de balisage renforcé saillie LEDs IP66 IK10 plastique SATI Adressable pour ERP et ERT

673,30 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

BAES+BAEH d'évacuation saillie à LEDs IP66 IK10 plastique SATI Adressable visibilité augmentée pour ERP et ERT
ref. 0 626 61

BAES+BAEH d'évacuation saillie à LEDs IP66 IK10 plastique SATI Adressable visibilité augmentée pour ERP et ERT

1017,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm IP67 IK07 plastique/inox SATI adressable visibilité augmentée pour ERP et ERT
ref. 0 626 69

BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm IP67 IK07 plastique/inox SATI adressable visibilité augmentée pour ERP et ERT

1539,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Moniteur lcd 32'' - résolution 1280x1024 - hdmi ou bnc ou vga ou s vidéo - 48 w
ref. 391420

Moniteur lcd 32'' - résolution 1280x1024 - hdmi ou bnc ou vga ou s vidéo - 48 w

Projecteur infrarouge 30 m pour vision nocturne - ip55
ref. 391816

Projecteur infrarouge 30 m pour vision nocturne - ip55

Bloc à phares IP65 IK07 à LEDs 2500lm autonomie 1h SATI Adressable
ref. 0 626 32

Bloc à phares IP65 IK07 à LEDs 2500lm autonomie 1h SATI Adressable

2340,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Bloc à phares IP65 IK07 à LEDs 2500lm autonomie 1h SATI Connecté
ref. 0 625 32

Bloc à phares IP65 IK07 à LEDs 2500lm autonomie 1h SATI Connecté

1789,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot super 400 noir antivdle 296 mm- diff poly opalesct- détect hf intégré
ref. 700 586

Hublot super 400 noir antivdle 296 mm- diff poly opalesct- détect hf intégré

BAES d'évacuation avec dispositif de balisage renforcé encastré LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Adressable
Kickspot | ref. 0 626 54

BAES d'évacuation avec dispositif de balisage renforcé encastré LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Adressable

559,50 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

BAEH encastré à LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Adressable pour bâtiments d'habitation
Kickspot | ref. 0 626 74

BAEH encastré à LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Adressable pour bâtiments d'habitation

695,50 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

BAES + BAEH d'évacuation encastré à LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Adressable pour ERP et ERT
Kickspot | ref. 0 626 14

BAES + BAEH d'évacuation encastré à LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Adressable pour ERP et ERT

658,20 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

BAEH encastré à LEDs 8lm 5h Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Connecté
Kickspot | ref. 0 625 74

BAEH encastré à LEDs 8lm 5h Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Connecté

276,40 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prêt à poser SATI autodiag : télécommande modulaire+afficheur led
ref. 0 625 00

Prêt à poser SATI autodiag : télécommande modulaire+afficheur led

BAES d'ambiance DBR à LEDs 45lm-1h plastique IP66-IK10 SATI Adressable
ref. 0 626 36

BAES d'ambiance DBR à LEDs 45lm-1h plastique IP66-IK10 SATI Adressable

Baes d'évacuation DBR ECO1 à LEDs 45lm-1h plastique IP66-IK10 SATI sati autodiag
ECLAIRAGE DE SECURITE | ref. 0 625 36

Baes d'évacuation DBR ECO1 à LEDs 45lm-1h plastique IP66-IK10 SATI sati autodiag

Baes d'évacuation DBR ECO1 à LEDs 45lm-1h plastique IP43-IK07 SATI autodiag
ECLAIRAGE DE SECURITE | ref. 0 625 34

Baes d'évacuation DBR ECO1 à LEDs 45lm-1h plastique IP43-IK07 SATI autodiag

BAES d'évacuation DBR à LEDs 45lm-1h plastique IP43-IK07 SATI Adressable
ref. 0 626 34

BAES d'évacuation DBR à LEDs 45lm-1h plastique IP43-IK07 SATI Adressable

BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP66 IK10 SATI Adressable
ref. 0 626 26

BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP66 IK10 SATI Adressable

BAES+BAEH d'évacuation à LEDs 45lm-1h plastique IP66-IK10 SATI Connecté
ref. 0 625 61

BAES+BAEH d'évacuation à LEDs 45lm-1h plastique IP66-IK10 SATI Connecté

BAES+BAEH d'évacuation à LEDs 45lm-1h plastique IP66-IK10 SATI Adressable
ref. 0 626 61

BAES+BAEH d'évacuation à LEDs 45lm-1h plastique IP66-IK10 SATI Adressable

BAES d'ambiance à LEDs 400lm-1h plastique IP66-IK10 SATI Adressable
ref. 0 626 66

BAES d'ambiance à LEDs 400lm-1h plastique IP66-IK10 SATI Adressable

BAEH pour habitation à LEDs 8lm-5h plastique IP66-IK10 SATI dressable
ref. 0 626 52

BAEH pour habitation à LEDs 8lm-5h plastique IP66-IK10 SATI dressable

Questions fréquentes

Les établissements de santé doivent, comme tous les ERP soumis à réglementation, être équipés d'un éclairage de secours d'évacuation.
Cet éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements d'évacuation, des...
En savoir plus
La télécommande connectée IP réf.062520 devra être raccordée au réseau Ethernet de l’établissement. Le paramétrage éventuel sera réalisé avec l’application Legrand Close Up (téléchargeable sur l’App Store et Google Play Store). La télécommande connectée radio...
En savoir plus
La fonction SATI Connecté est une technologie qui permet de consulter et diagnostiquer l’état d’une installation de BAES SATI connecté à distance et en temps réel. Les BAES SATI connecté sont des blocs autonomes d’éclairage de sécurité certifiés équipés d’un système de...
En savoir plus
Un bloc d’ambiance SATI connecté, est un BAES d’ambiance qui réalise automatiquement ses tests d'allumage de lampes et d'autonomie (fonction SATI), et qui, raccordé à une télécommande connectée (réf. 062520en RJ ou réf. 062521 en Ethernet) permet via la Web App « Legrand...
En savoir plus
Au même titre que la décoration, la lumière est la solution numéro 1 pour créer différentes ambiances dans toutes les pièces de la maison. Luminaires au plafond, appliques sur le mur, éclairages d’ambiance, spots, lampes, etc. Découvrez toutes les façons de jouer avec les...
En savoir plus

Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES, BAEH, BAPI…)

Blocs autonomes d’éclairage de sécurité : fiabilité et performance 
Nos blocs BAES, BAEH et BAPI sont équipés de batteries rechargeables à faible impact sur l’environnement garantissant une autonomie optimale. Leur alimentation intégrée et leurs caractéristiques techniques assurent un flux lumineux homogène exprimé en lumens, conforme aux réglementations en vigueur. Les lampes portables (BAPI), compactes et étanches, s’adaptent à tout type de locaux techniques. La gamme Legrand propose des solutions offrant des systèmes de contrôle adaptés aux différentes tailles d’installation et permettant d’indiquer clairement les sorties, dégagements, escaliers à utiliser en cas d’évacuation et ou d’incendie. Signalétiques lumineuses, conformité et robustesse : tout est pensé pour l’efficacité. 

Esthétiques, écologiques et technologiques, les BAES Legrand sont là pour garantir une installation alliant design, performance et évolutivité, en toute simplicité dans les locaux. Une offre complète BAES d’évacuation ou bloc d’ambiance, blocs à phares, DBR, BAES+BAEH, télécommande connectée, logiciel de supervision, configurateur mobile, porte-étiquette, étiquettes de signalisation repositionnables, etc.

2 technologies disponibles : SATI Adressable et SATI Connecté.

Des solutions en saillie comme en encastré. Une protection IP40 à IP66, IK04 à IK10. Une solution SATI Connecté pour permettre un diagnostic à distance et en temps réel des installations.

Une télécommande multifonctions connectée à raccorder sur le réseau Ethernet du bâtiment. Une Web app assure la visualisation à distance de l’état d’une ou plusieurs installations, identification des éventuels défauts, l’édition de rapports et fiches d’intervention. 

ÉCONOMIES Optimisation des coûts de vérification en évitant de se déplacer sur chaque installation pour vérifier le bon fonctionnement des produits. Optimisation des coûts d'exploitation en connaissant préalablement la nature des opérations de maintenance à réaliser. Blocs LED à très faible consommation d’énergie : elle peut être ramenée à 0,5W pour les BAES d’évacuation. 

MAINTENANCE Visualisation de l’état de l’installation et simplification de la maintenance : gestion centralisée sur PC avec les blocs SATI Adressables. Diagnostic à distance de l’état des installations avec les BAES SATI Connecté et la télécommande multifonctions SATI connectée. Tests de vérification réglementaires réalisés automatiquement par les blocs. Paramétrage optimisé des blocs adressables et de la télécommande connectée grâce à la passerelle de configuration et l’application Legrand Close up disponible sur Google Play et Apple Store. 

CONFORT Blocs livrés avec étiquette de signalisation repositionnable permettant de répondre aux principales directions d’évacuation. Blocs d’évacuation et d'ambiance SATI Connecté compatibles en extinction avec la plupart des télécommandes de mise au repos du marché.

EXPLOITATION Logiciel de supervision PC permettant la visualisation sur plan de l'état de chaque bloc, l'identification des défauts de chaque BAES Adressable, une visualisation simultanée de la totalité du bâtiment selon sa configuration de construction, une aide à la maintenance. Intégration possible dans une supervision du bâtiment. Web app Legrand ERP connecté pour le diagnostic à distance des installations SATI Connecté sur supports mobiles (smartphones, tablettes). 
ENVIRONNEMENT Blocs certifiés NF environnement : faible répercussion environnementale.
Retrouvez dans cette rubrique les modèles de Télécommande et centrale - Luminaire de secours sur source centrale  - Accessoires, étiquettes, pictogrammes, pièces détachées.


L’éclairage de sécurité est obligatoire à l’intérieur de tous les établissements recevant du public et/ou des travailleurs ainsi que dans certains bâtiments d'habitation collective. Voici toutes les règles à savoir sur l’installation et la maintenance de ces équipements qui sont régies par un certain nombre de règles et de normes.