produit

57 produits
Détecteur de passage contact de porte feuillure
ref. 0 419 00

Détecteur de passage contact de porte feuillure

34,31 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Sirène électronique multi-sons - ip 44 - ik 07 - 230 v~
SECURITE | ref. 0 415 45

Sirène électronique multi-sons - ip 44 - ik 07 - 230 v~

Sonnerie BUS 2 fils supplémentaire encastrée LivingLight - anthracite
ref. 346983

Sonnerie BUS 2 fils supplémentaire encastrée LivingLight - anthracite

Sonnerie BUS 2 fils supplémentaire encastrée LivingLight - tech
ref. 346984

Sonnerie BUS 2 fils supplémentaire encastrée LivingLight - tech

Sonnerie BUS 2 fils supplémentaire encastrée axolute - anthracite
ref. 349413

Sonnerie BUS 2 fils supplémentaire encastrée axolute - anthracite

Sonnerie BUS 2 fils supplémentaire Livinglight - Blanc
ref. 346982

Sonnerie BUS 2 fils supplémentaire Livinglight - Blanc

Transformateur pour sonneries fixation murale à vis 230V à 12V ou 8V - 24VA
ref. 0 420 27

Transformateur pour sonneries fixation murale à vis 230V à 12V ou 8V - 24VA

97,60 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Lampe tube pour carillons et Plexo57 incandescent 12V 0,42W
ref. 0 898 26

Lampe tube pour carillons et Plexo57 incandescent 12V 0,42W

Détecteur de passage contact de porte de passage
ref. 0 419 02

Détecteur de passage contact de porte de passage

39,73 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Carillon et sonnerie

Afin de pouvoir communiquer avec leurs visiteurs sans forcément avoir à ouvrir la porte d’entrée (sécurité renforcée), vos clients peuvent avoir besoin de carillons (filaires ou sans fils) ou de sonneries adaptées à leurs logements (maisons ou appartements) et à leurs habitudes. Les dispositifs électriques peuvent être IP44 ou IP55 (résistant aux intempéries) selon les modèles, ce qui accentue l’étanchéité. Ils peuvent avoir un fonctionnement par bouton ou par système de détection de mouvement. Des accessoires viennent compléter l’installation des carillons.  

Les carillons existent en kits radio (Essentiel, Sérénité ou Confort, nombre de mélodies variable selon les modèles) sans fils et à pile (ce qui permet d’éviter d’occuper une prise de courant et avec une portée jusqu’à 100m champ libre) qui peuvent être de différentes couleurs (blanc, aluminium ou anthracite) et qui sont utilisables en intérieur pour la partie sonnerie (carillon). La gamme Céliane comporte des carillons d’ambiance lumineuse.  

Les sonnettes, ou boutons poussoirs, comportent un porte étiquette pour une meilleure utilisation.  

La gamme Mosaic comporte des sonneries à timbre électronique et des ronfleurs. Il existe également des transformateurs pour sonneries. 

Vous voulez proposer les meilleurs services possibles à vos clients ? Sélectionnez les produits sur notre site en consultant les informations sur les fiches produits (bouton poussoir, produit à flash led, accessoires fournis, prise chargeur à port usb) et ainsi composez votre projet comme souhaité par votre client.