Armoires XL³ HP 630 : au service des exigences professionnelles

Distribution de l'énergie

Exploitants, investisseurs, tableautiers ou installateurs, vous souhaitez des armoires et coffrets de distribution robustes, faciles à mettre en œuvre et à configurer pour vos projets tertiaires jusqu’à 630A ?

XL³ HP 630 vous propose une gamme d’enveloppes (armoires et coffrets) optimisées aux grandes capacités, d’une tenue parfaite et à la hauteur de vos exigences. Certains modèles sont étanches (IP55) pour être en mesure de vous fournir une possibilité d’utilisation (tertiaire, industrielle, etc.) adaptée à toutes sortes d’environnements ou secteurs nécessitant une protection renforcée (hangars, scieries, ateliers, etc.).

xlpro3 hp 630 armoires 450x450

Plus de hauteurs, plus de capacités

En gagnant de la hauteur et des capacités, les armoires en acier de distribution XL³ HP 630 répondent à toutes les exigences en termes de configuration et de modularité pour vos chantiers tertiaires.

Elles existent en 24 ou 36 modules, sont plastronnables jusqu’à 1950mm, et disposent d’une gaine à câbles externe d'une largeur de 12 modules.

xlpro3 hp 630 armoires distribution 450x260

Large choix d'armoires pour tous les environnements

Les armoires XL³ HP 630 à équiper s’adaptent aux environnements les plus spécifiques :

  • IP 40 : pour les bâtiments tertiaires, espaces de travail, hôtels, ERP, ERT, complexes commerciaux, etc.
  • IP 55 : étanches, pour les environnements exposés à l’humidité et aux poussières tels que des ateliers, scieries ou piscines
xlpro3 hp 630 montage rapide numeros 450x450

Montage rapide et précis

Grâce au système de repérage par numéros sur les montants fonctionnels, vous pouvez monter facilement les équipements. Il vous suffit de suivre les repères qui ont été générés dans le logiciel XLPro4 Tableaux 6300 pendant la configuration.

Les équipements (platines, rails et traverses) se fixent ainsi aisément sur les montants fonctionnels.

xlpro3 hp 630 rigidite renforcee 450x450

Rigidité renforcée et assemblage facilité

Les armoires XL³ HP 630 ont été conçues pour proposer une résistance accrue aux différents environnements : rigidité renforcée des panneaux, peinture époxy polyester, IK 08 avec porte, etc.

Une goulotte de renfort présente sur toute la longueur des panneaux latéraux permet à la fois de faciliter l’assemblage et d’assurer une rigidité parfaite.

Lorsque 2 armoires sont jumelées (en vertical ou en horizontal), les plots d’angles des panneaux latéraux comportent une armature métallique et renforcent ainsi l’assemblage.

xlpro3 hp 630 montage montants rails platines 450x450

Gain de temps au montage des équipements

Grâce à des astuces de fixation des platines et des rails, l’installation est optimisée en réduisant le temps de montage. Les rails sont aussi livrés pré-assemblés, et donc prêts à monter.

Les platines se fixent sur les montants fonctionnels, d’un côté par insertion et de l’autre par simple ¼ de tour.

Des platines dédiées au montage des inverseurs de sources ont été intégrées à cette offre.

xlpro3 hp 630 gaines a cables platine puissance 450x300

Gain d’espace

Les gaines à câbles internes et externes (respectivement de largeur utile 250mm et 340mm) ouvrent l’espace de câblage pour faciliter le montage des jeux de barres alu et cuivre.

Intégrant des supports isolants, les platines de branchement à puissance surveillée optimisent les installations Classe II.

xlpro3 hp 630 design poignees ergonomiques 450x300

Un design à la hauteur de vos projets

Un revêtement sobre, des poignées ergonomiques et fonctionnelles : les armoires XL³ HP 630 s’intègrent avec harmonie dans tous vos projets.

Les poignées à levier, pour les armoires pour hauteurs plastronnables de 1650 à 1950mm,  permettent d’ouvrir et fermer les portes sans efforts. Elles peuvent être équipées d’un barillet à clé.

Le montage ou le démontage des plastrons se fait par simple ¼ de tour plombable. Pratique et sûr !

mockup laptop xlpr4 tableau 6300 450x2602x

Suite logiciels XLPro4 6300 : redéfinir l’étude

Retrouvez les coffrets et armoires XL³ HP 630 dans la suite logiciels XLPro4 Calcul 6300 et Tableaux 6300.

Vous allez pouvoir :

  • définir votre schéma électrique
  • éditer votre note de calcul
  • configurer votre installation électrique
  • visualiser votre enveloppe complète en 3D
  • chiffrer et imprimer votre projet

Vidéo

Découvrir

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir