Portiers et contrôle d’accès, une offre complète pour la sécurité et la gestion des bâtiments

Logement individuel et collectif

Avec nos solutions de portiers Bticino et de contrôle d’accès Hexact® au standard Vigik+ , vous bénéficiez d’un système complet garant d’une installation optimale et performante quel que soit le chantier, de la maison individuelle au logement collectif.

Cette approche associe performance technique, simplicité de gestion et design moderne, tout en garantissant la sécurité des résidents et la fluidité de la maintenance.

Les solutions reposent sur une architecture ouverte et modulaire : elles permettent de combiner interphonie, contrôle Vigik+  gestion des badges et services connectés dans un système cohérent, évolutif et personnalisable.

legrand immeuble portier 700x700

Interphonie

Conçu pour garantir une grande flexibilité, et ainsi satisfaire aux contraintes de chaque chantier, notre système d’interphonie BUS 2 fils offre un vaste choix de postes intérieurs et de platines de rue : du modèle standard au plus évolué, tous les besoins sont couverts.

  • facile à mettre en œuvre : raccordement simple et rapide. Idéale pour la rénovation : utilisation possible de câbles existants.
  • flexible : liberté de mixer des solutions audio et vidéo, des plus simples aux plus avancées, selon les besoins du résident et l’évolution du bâtiment.
  • évolutive : possibilité d’installer un système basique et de le faire évoluer par la suite en système vidéo évolué ou connecté.
  • intelligente : des solutions connectées qui permettent de piloter son installation via un smartphone ou même par la voix, et de faire de son portier l’interface centrale d’un logement intelligent et encore plus sécurisé. 
classe 300eos alexa built in 700x700 3

Portier vidéo Classe 300EOS with Netatmo

Ce portier vidéo connecté, au design innovant et moderne et aussi tres malin ! Il intègre l’assistant vocal Alexa d’Amazon et permet de profiter de toute l’expérience d’Alexa :

  • fonctions portier : répondre à un appel, échanger avec le visiteur, ouvrir le portail ou le portillon, etc.
  • fonctions connectées de la maison : appareillage with Netatmo, fonctions MyHOME
  • expérience d’Alexa : météo, trafic, musique, etc.

En plus des fonctionnalités d’un portier vidéo, vos clients contrôlent leur maison grâce à l’application Home + Security.

Disponible pour la maison individuelle ou le logement collectif.

visiophone classe 300x smartphone app hs 960x960 0

Portier vidéo Classe 300X connecté

Design soigné et prise en main intuitive caractérisent le portier connecté Classe 300X. Où que votre client soit, il garde le contrôle sur les accès de son logement : visualisation des visiteurs, communication avec eux depuis le téléphone et ouverture de la porte à distance.

L’application Home + Security permet de gérer le portier simplement au quotidien. Une alerte est envoyée lorsqu’une personne sonne.

classe 100x allume mc pro 700x450 1

Portiers vidéo connectés Classe 100X : simplifiez la vie de vos clients

Répondez aux modes de vie actuels de vos clients grâce au portier connecté Classe 100X.

Qu’ils soient en déplacement, en vacances ou au bureau, vos clients gardent un lien permanent avec leur habitation. Depuis leur smartphone ou leur tablette, ils peuvent visualiser qui sonne chez eux et discuter avec leurs visiteurs, déclencher l’ouverture de leur portillon pour permettre à un livreur de déposer un colis, etc.

C’est pratique et malin pour faciliter le quotidien !

Le portier connecté Classe 100X est disponible en kit ou à l’unité pour vous offrir une totale flexibilité.

classe 100 combine mainlibre 700x700

Portiers audio/vidéo basiques ou évolués : la simplicité performante

Solutions vidéo basiques ou évoluées 

La visualisation des visiteurs est l’atout tranquillité de ces solutions vidéo. L’utilisateur peut aussi bénéficier de fonctionnalités supplémentaires configurables, telles que l’ouverture d’une porte secondaire (gâche), la commande d’un éclairage de palier, etc.

Solutions audios

Disponibles en version combiné ou mains libres, les portiers audios sont fonctionnels et économiques. La solution idéale pour vos installations d’interphonie simples.

platines rue 700x400

Platines de rue : à chaque projet, sa solution

Modulables ou monobloc, standards ou antivandales, esthétique sobre ou design, les platines de rue Bticino s’adaptent à vos projets.

Associées aux portiers Classe 300EOS with Netatmo et  Classe 100, les platines de rue répondent chacune à des besoins spécifiques :

  • Linea 3000 : la platine dédiée aux logements individuels
  • Linea 300 : la platine monobloc antivandale à défilement de noms ou à boutons-poussoirs pour le logement collectif
  • SferaNEW : la platine modulaire pour des installations design pour le logement collectif
  • SferaROBUR : la platine modulaire antivandale pour un très haut niveau de robustesse pour le logement collectif
kit portier videos audios legrand 700x700

Solutions kits : le tout-en-un

Solutions complètes et faciles à installer, les kits sont l’assurance d’une installation réussie : aucun risque d’oubli !

Évolutifs, les kits s’adaptent à toutes les contraintes d’installation. Compatibles avec l’offre BUS 2 fils, ils apportent une possibilité d’extension sans compromis.

Avec l’offre de kits, chaque besoin a sa solution complète dédiée, facile à installer : audio ou vidéo ; connecté, évolué ou basique.

Vous pouvez compléter les kits ou faire évoluer une installation existante en toute simplicité avec les produits vendus à l’unité.

pictos accessibilites pro 700x700 2

Portiers Bticino : accessibilité garantie

Avec les postes Classe 300EOS with Netatmo / Classe 100 et les platines de rues Bticino, vous répondez aux besoins des personnes en situation de handicap (déficience visuelle, auditive ou cognitive ; mobilité réduite) :

  • boucle inductive pour permettre une amplification audio par les prothèses auditives
  • solutions connectées : accès aux fonctionnalités actives sans besoin de se déplacer
  • alertes visuelles et sonores pour indiquer un appel
  • touches en relief pour un meilleur repérage

Contrôle d'accès : gestion centralisée et à distance

Vigik+, système élaboré par la Poste permet aux résidents et aux professionnels autorisés d’accéder en toute sécurité aux parties communes d’un immeuble, via un badge ou une carte. Administration fluide et sécurisée du patrimoine immobilier, tout en réduisant les coûts d’intervention.

Grâce aux centrales Hexact® Com et Hexact® Plus, vous gérez de façon centralisée l’ensemble de votre parc immobilier via la plateforme internet Hexact®web. Et selon vos besoins, la mise à jour des données des résidents est réalisée en temps réel.

Les solutions Bticino sont entièrement compatibles avec le système Hexact®. au standard Vigik+.


Les gestionnaires de parcs immobiliers ( bailleurs, syndics de copropriétés) peuvent donc intégrer des postes vidéo connectés, des platines de rue design et des centrales de commande intelligentes dans un seul et même écosystème. Cette interopérabilité garantit une continuité dans le matériel installé, qu’il s’agisse d’une rénovation partielle ou d’un chantier neuf.

centrale hexact com vigik 700x400

Centrale Hexact® Com - contrôle d'accès Vigik+

Idéale pour le grand collectif, elle permet la gestion :

  • de 2 portes, avec extension possible jusqu'à 4 portes par centrale. Jusqu’à 249 centrales par site
  • jusqu’à 1000 noms sur une platine avec défilement de noms
  • des badges, des accès et des noms des résidents en temps réel, en associant un module de transmission 4G
legrand centrale vigik 500x500

Centrale Hexact® Plus - contrôle d'accès Vigik+

Parfaitement adaptée pour le moyen collectif, elle permet la gestion :

  • d'une porte
  • jusqu'à 500 noms sur une platine avec défilement de noms
  • des badges, des accès et des noms des résidents en temps réel, en associant un module de transmission 4G
legrand bagnolet exterieur 500 auto

Accompagnement personnalisé

Support technique et commercial dans vos régions pour vous faire découvrir nos solutions, pour vous accompagner dans la réalisation de vos chantiers, pour vous accueillir dans nos showrooms en région.

Des équipes d'experts à Limoges sont également à votre écoute pour le dimensionnement et le choix des produits.

  • pour trouver une solution technique en avant-vente ou après-vente
  • pour établir une liste de matériel
  • pour réaliser un schéma personnalisé à l'installation
  • pour les questions complexes de paramétrage ou d’intégration.
mockup ordi configurateur portier icon configurateur 700x700 1

Simplifiez-vous la vie avec le configurateur en ligne

  • configurez en toute simplicité les chantiers standards d’interphonie et de contrôle d’accès
  • obtenez la liste complète du matériel et le prix tarif public de référence HT
  • enregistrez et imprimez votre liste de matériel ainsi que des principes généraux de câblage et configuration
homme salle icon formation 500x500

Services complémentaires 

Etude schéma personnalisé

  • analyse des documents transmis par vos soins
  • analyse des contraintes liées à votre chantier
  • proposition des produits adaptés
  • remise d'un dossier avec schéma personnalisé point à point

Assistance technique et mise en service d'un contrôle d'accès Vigik® +

  • intervention sur site
  • vérification de l'installation (câblage et codification)
  • programmation de noms / badges
  • tests installation

Legrand

Vidéos

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir